- MPQ76300FS-AEC1
MPQ76300FS-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
概要
MPQ76300FS-AEC1は、24チャネルのスマートリニアLEDドライバです。各チャネルの電流定格は最大100mAで、32個のICをカスケード接続でき768チャネルのソリューションを作ることができます。デバイスは、アニメーションまたはダイナミックライティングアプリケーション向けに最適化されています。各チャネルに12ビットのPWM調光レジスタと6ビットのアナログ調光レジスタを採用しており、個別のチャネル制御が可能です。24チャネルは、独立した調光周波数とデューティサイクルを持つ最大4つのグループに割り当てることができます。PWM調光中のLED電流 (ILED) ランプレートとチャネル間の位相シフトもデジタル設定可能です。MPQ76300FS-AEC1は、CANインタフェース上の堅牢な高速UARTを使用して、離れたPCB間で機能するように設計されています。
MPQ76300FS-AEC1は、システム効率と熱性能を最大化するためのデジタルアダプティブフィードバック制御 (DAFC) を備えています。内蔵の8ビットアナログ・デジタルコンバータ (ADC) は、LEDストリング電圧 (VLED) を検知できるため、プリレギュレータまたは降圧電圧レギュレータの出力電圧は、この検知された電圧に基づいて調整できます。チャネル間の電圧は、ヘッドルーム電圧に基づいた値に最小化できます。
MPQ76300FS-AEC1は、TQFP-48 (7mm x 7mm) パッケージで提供され、AEC-Q100の認定を受けています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 簡単な拡張性:
- 24チャネル、100mA/チャネル
- 最大32個のICをカスケード接続して最大768チャネルを実現
- パラレルのチャネルに対応
- ピン設定可能なデバイスアドレス
- 12ビットパルス幅変調 (PWM) 調光
- 6ビットアナログ調光 : 0%~100%
- 36Vロードダンプに対応
- -40°C~+150°Cの動作ジャンクション温度 (TJ)
- 低い熱と最適化された効率:
- デジタルアダプティブフィードバック制御 (DAFC) がプリレギュレータ出力を最適化
- 100mAで400mVのヘッドルーム電圧
- 堅牢な通信:
- 2MbpsのCAN互換UARTインターフェイス
- 最大64バイトの読み取り / 書き込みコマンド
- 複数のデバイスに対するマルチキャスト書き込み
- 設定可能なウォッチドッグタイマ
- 最適化されたEMI / EMC:
- 設定可能な位相シフトとスルーレート
- 選択可能な周波数スペクトラム拡散 (FSS)
- 選択可能なPWM調光周波数
- CISPR 25 クラス5準拠
- その他の機能:
- マルチタイムプログラマブル (MTP) メモリ
- LEDビニングおよび負温度係数 (NTC) 用の2つのアナログ・デジタルコンバータ (ADC)
- TQFP-48 (7mm x 7mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
- 機能安全性:
- 組み込み自己診断 (BIST)
- FMEDAおよび安全マニュアルを利用可能
- リンプホームモード
- フェイルセーフ (/FS) ピン
- LEDストリングが短絡 (GNDまたはバッテリーへ)
- LEDストリング開放
- VBIAS低電圧警告
- 熱警告とシャットダウン
- ISETピン開放 / 短絡保護
入手可能な製品番号
MPQ76300FSGFN-xxxx-AEC1-T MPQ76300FSGFN-0000-AEC1-T
MPQ76300FS-AEC1 Resources
-
APPLICATION
低電力の車載エクステリアおよびインテリア照明アプリケーション車載用LEDドライバが従来の電球に取って代わるにつれて、低電力のエクステリアおよびインテリア用照明システムの動作はますます進歩しています。エクステリア用照明には、方向指示器、サイド マーカー、リアコンビネーションランプ (RCL)、およびフォグランプが含まれます。インテリア用照明には、ボタンバックライト、インストルメントクラスタ、ドームおよびアンビエントライトなどがあります。エクステリアおよびインテリア用照明の低電力動作の改善によって、道路での安全性、高効率、そして耐久性のある重要な照明を実現しますが、これらのシステムには高度なレギュレータとマイクロコントローラも必要です。また、スケーラブルで、移動、可視性、可変強度に対する高度な機能を内蔵している必要があります。すべての車載アプリケーションと同様に、すべての照明システムも、厳しい熱要件、ISO26262安全規格、およびEMI規制に見合う必...
-
APPLICATION
すべてのLEDライティングアプリケーション車載用LED照明システムは、ヘッドライト、車内照明、テールライト、小型照明、LEDピクセルライトコントローラ、およびDC/DC LEDドライバで構成されています。フレキシブルな制御、生き生きとした動き、エネルギー効率、電源供給、制御、検知、駆動、および通信を集約したよりいっそう動的で正確なLED照明は、さらに複雑になっています。これらの先進的な機能には、それぞれのパワーステージ、通信インタフェースおよびマイクロコントローラにまたがるスケーラブルなヘッドライトシステムとともに、LED電流および個々のLEDの信頼性の高い制御が必要です。近年のLED照明システムは、ISO26262安全基準およびEMC規制に準拠すると同時に、ヒステリシス制御、サーマルシャットダウン、および過電流保護のような保護機能も搭載しています。 MPSの車載グレード製品には、LEDドライバ、電源モジュール、ステップダウ...
-
PRODUCT CATEGORY
LEDドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ7225B-AEC1製品16-Channel, Current Sink LED Driver with Adaptive Feedback Control (AFCTM) and UART Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ76352FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、42V、高電流出力、車載ライティング用同期整流降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ76350FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、42V、高電流出力、車載ライティング用同期整流デュアル降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7223-AEC1製品48チャネル、80mA/Ch、シリアルインタフェース付き電流シンクドライバ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ76233FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 36V, 10A, IR LED Driver with Eye Safety Features, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7210-AEC1製品SPI付き、60V、2A、同期整流、デュアル降圧型LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ76230FS-AEC1製品アイセーフティ機能付き、MPSafe、ASIL-C、36V、10A、IR LEDドライバ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7260-AEC1製品36V、15AのピークISW、外部ライティング向け設計、ローサイドMOSFET内蔵昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7224-AEC1製品アニメーション事前プログラム済み、16チャネル電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7222-AEC1製品CANインタフェース付き、24チャネル、100mA/Ch電流源ドライバ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ76400FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、UARTインタフェース付き、16チャネルLEDマトリックスマネージャ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7250-AEC1製品3チャネル、200mA、サーマルシェアリング機能付き、リニアLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
MPSCHOLAR
車載ディスプレイシステムの電源管理MPSCHOLAR自動車業界は間違いなくデジタル進化の影響を感じており、運転手と乗員の両方に情報を提供する方法を変革しています。最近の自動車は、従来のアナログダイヤルやインジケータから、ダイナミックで多機能かつインタラクティブな表示システムへと移行しています。これらの技術革新は、車内のユーザーエクスペリエンスと美観を向上させるだけでなく、ナビゲーション、安全性、エンターテイメントにおいても重要な役割を果たします。車載ディスプレイシステムの主な種類については、次のセクションで説明します 以前、従来の自動車のダッシュボードには、速度計、タコメータ、燃料計、温度計など、さまざまなアナログゲージが備わっていました。デジタルまたはハイブリッド (アナログとデジタルの組み合わせ) インタフェースに進化した最新のインストルメントクラスターディスプレイにより、より多用途でカスタマイズ可能なユーザーエクスペリエンスが提...
-
MPSCHOLAR
ライティングシステム向けLEDドライバと電源管理MPSCHOLAR過去数十年にわたり、発光ダイオード (LED) は自動車市場でのアプリケーションが急増してきました。電圧が加えられると、半導体ダイオードはエレクトロルミネセンスによって光を発します。これがLEDの動作原理です。これらは、小型、長寿命、効率性に優れているため、特に車載アプリケーションに適しています。 LEDアセンブリは通常、光の放射を担うシリコンp-n接合であるLEDチップから成り、はんだ付けによってカソード端子に接続されます。特定の場所に光を集めて集中させるために、チップは反射用の空洞で囲まれています。LEDチップのアノード側をLEDのアノード端子にワイヤボンディングして回路を完成します。LEDのレンズを作ると同時に、構造を環境から保護するために、内部構造はエポキシまたはシリコンで覆われています。 図1 : LEDの構築 LEDライトは、シリコン内に2つの領域を持つp-n...
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MPQ7231製品MPSafe、42V、3A降圧、または2.4A昇降圧、同期整流赤外線LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7228-AEC1製品適応型フィードバック制御 (AFC) とUARTインタフェース付き、16チャネル、電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7225A-AEC1製品適応型フィードバック制御 (AFC) と強化安全機能付き、16チャネル、電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ2484U-AEC1製品75V、マルチトポロジー (降圧、昇圧、昇降圧) LEDコントローラ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4425C-AEC1製品36V、1.5A、2.2MHz、高効率、同期整流ステップダウンLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7221-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース付き、16チャネル、80mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7225-AEC1製品アダプティブフィードバック制御 (AFC) 付き、16チャネル電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成