- MPQ76230FS-AEC1
MPQ76230FS-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
概要
MPQ76230FS-AEC1は、車載用ドライバ・モニタリングシステム (DMS) および乗員モニタリングシステム (OMS) 向けのアイセーフティ機能を搭載した赤外線 (IR) LED / VCSELドライバです。このデバイスは、昇圧段と降圧段を組み合わせて、最大10Aのピーク出力電流 (IOUT) を使用して IR LED / VCSELストリングを駆動します。入力ロードスイッチは、入力電流 (IIN) を1.5Aに制限することができ、ドライバはPoC (Power over Coaxial) DMSアプリケーションに最適です。
MPQ76230FS-AEC1は、最低10Hzのパルス幅変調 (PWM) 調光周波数に対応し、30fps、60fps、120fpsの調光と互換性があります。MPQ76230FS-AEC1は、降圧段で420kHzまたは2.2MHzの設定可能なスイッチング周波数 (fSW) オプションを持った、固定周波数帯域制御を使用しています。事前昇圧段も、設定可能な420kHzまたは2.1MHzの固定周波数を使用して、降圧入力電圧 (VIN) を使用しています。
アナログ-デジタルコンバータ (ADC) を内蔵し、VIN、昇圧出力電圧、LED電流(ILED)、出力電圧 (VOUT)、およびジャンクション温度 (TJ) をモニタします。I2C デジタルインタフェース経由で設定可能な保護機能には、調光オン時間制限、FPS調光制限、LEDのGND短絡およびバッテリー短絡保護、LED開放保護、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、および熱警報 / サーマルシャットダウン (TSD) が含まれます。障害および診断データを読み取ることができ、そのような状況ではオープンドレインのフェイルセーフ (/FS) ピンがLowにアサートされます。
MPQ76230FS-AEC1 は、ASIL-Cハードウェア評価に準拠しています。組み込み自己診断 (BIST) のような安全機構が高い診断カバレッジを提供し、システムが目標のASILの評価を達成するのを助けます。この部品はMPSの高度なMPSafe™機能安全製品開発プロセスの下で開発されており、ISO 26262ガイドラインに沿っていることが独立機関に認定されています。
MPQ76230FS-AEC1は、最小限の数の標準外部部品を必要とし、省スペースのQFN-21 (4mm x 4mm) ウェッタブルフランクパッケージで提供されます。また、AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 車載用 IR LEDアプリケーション向けに構築:
- 4.5V~36Vの広い入力電圧 (VIN) 幅
- POC (Power over Coaxial) アプリケーション向けの事前昇圧段
- 10Aのピーク電流
- 10Hz~2kHzのパルス幅変調 (PWM) 調光周波数
- 30fps、60fps、120fpsの調光に対応
- 30%から100%までのアナログ調光
- EMC / EMI低減用に最適化:
- 設定可能なスイッチング周波数 (fSW) (デフォルト2.2MHz)
- 選択可能な周波数スペクトラム拡散 (FSS)
- 包括的な保護機能:
- 降圧過電流保護 (OCP)
- LEDのGND短絡およびバッテリー短絡保護
- LED開放保護
- 昇圧低電圧保護 (UVP) と過電圧保護 (OVP)
- 熱警告とシャットダウン
- その他の機能:
- VIN、LED電圧 (VLED)、LED電流 (ILED)、およびジャンクション温度 (TJ) をモニタするアナログ-デジタルコンバータ (ADC)
- ウェッタブルフランクのQFN-21 (4mm x 4mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
- 機能安全性:
- 組み込み自己診断 (BIST)
- アイセーフ機能
- VCSEL / IR LED電流制限
- 調光オン時間制限
- フレームレート制限
- 機能安全マニュアルに対応したASIL-Cハードウェア
- ISO 26262機能安全認証済み
入手可能な製品番号
MPQ76230FSGRE-xxxx-AEC1-Z MPQ76230FSGRE-xxxx-AEC1-P MPQ76230FSGRE-0000-AEC1-Z MPQ76230FSGRE-0000-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ76230FS-AEC1 Resources
-
APPLICATION
ドライバーモニタリングシステムアプリケーションドライバーモニタリングシステムは、自動車安全技術の最新点の一つです。総合的なヒューマンマシンインターフェース (HMI) の一部として、運転手モニタリングシステムはバイタルサインパラメータとドライバーの注意力を追跡し、ドライバーが車両を運転できない場合に支援します。もちろん、高度な新機能によって設計が複雑になり、エンジニアにとってはさらなる考慮事項が必要になります。安全性は常に最優先事項であるため、これらの部品は厳格なEMIおよび温度要件を満たさなければなりません。これにより、消費者およびメーカーは、運転者の気を散らすことを最小限に抑えながら、快適性および利便性の向上に自信が持てるようになります。 EMCの最もすぐれた車載用ソリューション・カタログには、電源モジュール、PMIC、ステップダウンコンバータ、リニアレギュレータなどがあります。これらの製品は、トップクラスの柔軟性と効率性を...
-
PRODUCT CATEGORY
LEDドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ7225B-AEC1製品16-Channel, Current Sink LED Driver with Adaptive Feedback Control (AFCTM) and UART Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ76352FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、42V、高電流出力、車載ライティング用同期整流降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ76350FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、42V、高電流出力、車載ライティング用同期整流デュアル降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7223-AEC1製品48チャネル、80mA/Ch、シリアルインタフェース付き電流シンクドライバ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ76233FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 36V, 10A, IR LED Driver with Eye Safety Features, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7210-AEC1製品SPI付き、60V、2A、同期整流、デュアル降圧型LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7260-AEC1製品36V、15AのピークISW、外部ライティング向け設計、ローサイドMOSFET内蔵昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7224-AEC1製品アニメーション事前プログラム済み、16チャネル電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7222-AEC1製品CANインタフェース付き、24チャネル、100mA/Ch電流源ドライバ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ76400FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、UARTインタフェース付き、16チャネルLEDマトリックスマネージャ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7250-AEC1製品3チャネル、200mA、サーマルシェアリング機能付き、リニアLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ76300FS-AEC1製品MPSafe™、24チャネル、100mA、デジタルAFC付きスマートリニアLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
MPSCHOLAR
車載ディスプレイシステムの電源管理MPSCHOLAR自動車業界は間違いなくデジタル進化の影響を感じており、運転手と乗員の両方に情報を提供する方法を変革しています。最近の自動車は、従来のアナログダイヤルやインジケータから、ダイナミックで多機能かつインタラクティブな表示システムへと移行しています。これらの技術革新は、車内のユーザーエクスペリエンスと美観を向上させるだけでなく、ナビゲーション、安全性、エンターテイメントにおいても重要な役割を果たします。車載ディスプレイシステムの主な種類については、次のセクションで説明します 以前、従来の自動車のダッシュボードには、速度計、タコメータ、燃料計、温度計など、さまざまなアナログゲージが備わっていました。デジタルまたはハイブリッド (アナログとデジタルの組み合わせ) インタフェースに進化した最新のインストルメントクラスターディスプレイにより、より多用途でカスタマイズ可能なユーザーエクスペリエンスが提...
-
MPSCHOLAR
ライティングシステム向けLEDドライバと電源管理MPSCHOLAR過去数十年にわたり、発光ダイオード (LED) は自動車市場でのアプリケーションが急増してきました。電圧が加えられると、半導体ダイオードはエレクトロルミネセンスによって光を発します。これがLEDの動作原理です。これらは、小型、長寿命、効率性に優れているため、特に車載アプリケーションに適しています。 LEDアセンブリは通常、光の放射を担うシリコンp-n接合であるLEDチップから成り、はんだ付けによってカソード端子に接続されます。特定の場所に光を集めて集中させるために、チップは反射用の空洞で囲まれています。LEDチップのアノード側をLEDのアノード端子にワイヤボンディングして回路を完成します。LEDのレンズを作ると同時に、構造を環境から保護するために、内部構造はエポキシまたはシリコンで覆われています。 図1 : LEDの構築 LEDライトは、シリコン内に2つの領域を持つp-n...
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MPQ7231製品MPSafe、42V、3A降圧、または2.4A昇降圧、同期整流赤外線LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7228-AEC1製品適応型フィードバック制御 (AFC) とUARTインタフェース付き、16チャネル、電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7225A-AEC1製品適応型フィードバック制御 (AFC) と強化安全機能付き、16チャネル、電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ2484U-AEC1製品75V、マルチトポロジー (降圧、昇圧、昇降圧) LEDコントローラ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4425C-AEC1製品36V、1.5A、2.2MHz、高効率、同期整流ステップダウンLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7221-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース付き、16チャネル、80mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7225-AEC1製品アダプティブフィードバック制御 (AFC) 付き、16チャネル電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7200A-AEC1製品42V、1.2A昇降圧または3A降圧、410kHz、周波数拡散スペクトル付き、同期整流LEDドライバ、AEC-Q100認定
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成