- MPQ7260-AEC1
MPQ7260-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
概要
MPQ7260-AEC1は、2つのローサイドパワーMOSFET (LS-FET) を内蔵した昇降圧型コンバータです。すぐれた効率をもつ特定の入力電源電圧 (VIN) 幅で、100Wまでのピーク出力電力 (POUT) を提供します。最大5Aの連続出力電流 (IOUT)、優れたロードおよびラインレギュレーションを備えています。
設定可能なスイッチング周波数 (fSW) は、すべての降圧、昇圧、および昇降圧モードで使用されます。特別な昇降圧制御戦略により、VIN幅全体にわたって高い効率を実現し、 さまざまなモード間のスムーズな過渡応答を実現します。
I2Cインタフェースとワンタイムプログラマブル (OTP) メモリにより、柔軟で設定可能な機能を提供します。
故障保護には、定電流 (CC) 制限、出力過電圧保護 (OVP)、およびサーマルシャットダウン (TSD) が含まれます。
MPQ7260-AEC1は、最小限の数の標準の外付け部品だけで済み、QFN-20 (3mm x 5mm) パッケージで提供されます。また、AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 車載アプリケーション向けの設計:
- 最大36Vのロードダンプ
- 最低2.8Vまでのコールドクランク
- 最大5Aの連続出力電流 (IOUT)
- 効率と熱の向上:
- 1μAシャットダウン供給電流 (ISD)
- 最大98%のピーク効率
- ハイサイド パワーMOSFET (HS-FET) 用のゲートドライバを内蔵
- 高効率を実現する出力バイアスVCC低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
- 選択可能な強制パルス幅変調 (PWM) モードまたは自動パルス周波数変調 (PFM) / PWMモード
- EMC / EMI低減用に最適化:
- 選択可能な、280kHz、420kHz、または580kHzの設定可能なスイッチング周波数 (fSW)
- 選択可能な周波数スペクトラム拡散 (FSS)
- 対称なSWのピン配列
- CISPR 25 クラス5準拠
- その他の機能:
- デジタル設定可能な基準電圧 (VREF) 幅: 1mVステップで0.1V~2.147V
- RSENSによるラインドロップ補償
- 正確な出力定電流 (CC) 制限: ±5%
- グランドへのバッテリー短絡保護
- 出力過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、サーマル シャットダウン (TSD)
- イネーブル (EN) シャットダウン時パッシブ放電
- I2Cインタフェース、アラート、およびワンタイムプログラマブル (OTP) メモリ
- ウェッタブルフランクのQFN-20 (3mm x 5mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
入手可能な製品番号
MPQ7260GQVE-xxxx-AEC1-Z MPQ7260GQVE-xxxx-AEC1-P MPQ7260GQVE-0000-AEC1-Z MPQ7260GQVE-0000-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ7260-AEC1 Resources
-
APPLICATION
ヘッドライトアプリケーションヘッドライトは、どんな車両においても最も重要な機能安全の1つです。新しい機能ではありませんが、現在、ほとんどの新しい自動車モデルにはLEDヘッドライトが搭載されており、明るさが増し、効率が向上し、ヘッドライトの寿命が長くなりました。そしてもちろん、あらゆる車載アプリケーションと同様に、ヘッドライトの設計は、厳格な熱要件、ISO26262安全規格、およびEMI規制を満たす必要があります。 そのため、MPSではAEC-Q100認定製品の広範な製品ラインアップを提供しています。MPSの非常に効率的で柔軟なライティングソリューションには、ステップアップコンバータ、降圧、昇圧、および昇降圧LEDドライバが含まれます。これらの車載グレードの製品は、最高レベルの安全性と性能を提供すると同時に、市場投入までの時間を短縮します。 MPSの信頼性とコスト効率の高い製品は、次世代の車載用ヘッ...
-
APPLICATION
すべてのLEDライティングアプリケーション車載用LED照明システムは、ヘッドライト、車内照明、テールライト、小型照明、LEDピクセルライトコントローラ、およびDC/DC LEDドライバで構成されています。フレキシブルな制御、生き生きとした動き、エネルギー効率、電源供給、制御、検知、駆動、および通信を集約したよりいっそう動的で正確なLED照明は、さらに複雑になっています。これらの先進的な機能には、それぞれのパワーステージ、通信インタフェースおよびマイクロコントローラにまたがるスケーラブルなヘッドライトシステムとともに、LED電流および個々のLEDの信頼性の高い制御が必要です。近年のLED照明システムは、ISO26262安全基準およびEMC規制に準拠すると同時に、ヒステリシス制御、サーマルシャットダウン、および過電流保護のような保護機能も搭載しています。 MPSの車載グレード製品には、LEDドライバ、電源モジュール、ステップダウ...
-
PRODUCT CATEGORY
LEDドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ7225B-AEC1製品16-Channel, Current Sink LED Driver with Adaptive Feedback Control (AFCTM) and UART Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ76352FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、42V、高電流出力、車載ライティング用同期整流降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ76350FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、42V、高電流出力、車載ライティング用同期整流デュアル降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7223-AEC1製品48チャネル、80mA/Ch、シリアルインタフェース付き電流シンクドライバ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ76233FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 36V, 10A, IR LED Driver with Eye Safety Features, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7210-AEC1製品SPI付き、60V、2A、同期整流、デュアル降圧型LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ76230FS-AEC1製品アイセーフティ機能付き、MPSafe、ASIL-C、36V、10A、IR LEDドライバ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7224-AEC1製品アニメーション事前プログラム済み、16チャネル電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7222-AEC1製品CANインタフェース付き、24チャネル、100mA/Ch電流源ドライバ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ76400FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、UARTインタフェース付き、16チャネルLEDマトリックスマネージャ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ76300FS-AEC1製品MPSafe™、24チャネル、100mA、デジタルAFC付きスマートリニアLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
MPSCHOLAR
車載ディスプレイシステムの電源管理MPSCHOLAR自動車業界は間違いなくデジタル進化の影響を感じており、運転手と乗員の両方に情報を提供する方法を変革しています。最近の自動車は、従来のアナログダイヤルやインジケータから、ダイナミックで多機能かつインタラクティブな表示システムへと移行しています。これらの技術革新は、車内のユーザーエクスペリエンスと美観を向上させるだけでなく、ナビゲーション、安全性、エンターテイメントにおいても重要な役割を果たします。車載ディスプレイシステムの主な種類については、次のセクションで説明します 以前、従来の自動車のダッシュボードには、速度計、タコメータ、燃料計、温度計など、さまざまなアナログゲージが備わっていました。デジタルまたはハイブリッド (アナログとデジタルの組み合わせ) インタフェースに進化した最新のインストルメントクラスターディスプレイにより、より多用途でカスタマイズ可能なユーザーエクスペリエンスが提...
-
MPSCHOLAR
ライティングシステム向けLEDドライバと電源管理MPSCHOLAR過去数十年にわたり、発光ダイオード (LED) は自動車市場でのアプリケーションが急増してきました。電圧が加えられると、半導体ダイオードはエレクトロルミネセンスによって光を発します。これがLEDの動作原理です。これらは、小型、長寿命、効率性に優れているため、特に車載アプリケーションに適しています。 LEDアセンブリは通常、光の放射を担うシリコンp-n接合であるLEDチップから成り、はんだ付けによってカソード端子に接続されます。特定の場所に光を集めて集中させるために、チップは反射用の空洞で囲まれています。LEDチップのアノード側をLEDのアノード端子にワイヤボンディングして回路を完成します。LEDのレンズを作ると同時に、構造を環境から保護するために、内部構造はエポキシまたはシリコンで覆われています。 図1 : LEDの構築 LEDライトは、シリコン内に2つの領域を持つp-n...
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MPQ7231製品MPSafe、42V、3A降圧、または2.4A昇降圧、同期整流赤外線LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7228-AEC1製品適応型フィードバック制御 (AFC) とUARTインタフェース付き、16チャネル、電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7225A-AEC1製品適応型フィードバック制御 (AFC) と強化安全機能付き、16チャネル、電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ2484U-AEC1製品75V、マルチトポロジー (降圧、昇圧、昇降圧) LEDコントローラ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4425C-AEC1製品36V、1.5A、2.2MHz、高効率、同期整流ステップダウンLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7221-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース付き、16チャネル、80mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7225-AEC1製品アダプティブフィードバック制御 (AFC) 付き、16チャネル電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7235-AEC1製品36V、3A、同期整流降圧型車載用赤外線LEDドライバ、AEC-Q100認定
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成