- MPQ7250-AEC1
MPQ7250-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
概要
MPQ7250-AEC1は、3チャネル、ハイサイド (HS) リニアLEDドライバであり、車載用バッテリーから直接LEDストリングを駆動するのに最適です。ボードの温度を下げる独自の熱管理設計により、チャネルあたりクラス最高の200mAのLED電流 (ILEDx) を出力します。外部シャント抵抗が出力電流 (IOUT) を共有し、ドライバからの電力を消費するために利用されます。
コンパクトなライティング・アプリケーションに最適化された各チャネルには、輝度制御をサポートする専用のパルス幅変調 (PWM) 調光入力ピンを持っています。LED温度モニタリング用の負温度係数 (NTC) 抵抗またはLED輝度ビニング抵抗のいずれかを、同じボード上またはボード外に接続できます。
高度な診断および故障保護機能には、LED開放保護、LED短絡保護、シングルLED短絡 (SLS) 保護、サーマルシャットダウンなどがあります。このデバイスは、ワンフェイル・オールフェイルまたはワンフェイル・アザーズ・オンモードで動作するように設定することができ、故障インジケータ出力ピンを介してこれらの故障状態のいずれかを示すことができます。
MPQ7250-AEC1は、最小限の数の外付け部品しか必要とせず、コンパクトなQFN-20 (4mm x 4mm) パッケージで提供されます。AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 車載用アプリケーション向けの設計:
- 4.5V〜36Vの広い入力電圧 (VIN) 幅
- -40°C~+150°Cの動作ジャンクション温度 (TJ)
- エクステリアLEDライティング用に最適化:
- 3チャネル、最大200mA/チャネル
- 温度幅で±5%の精度
- 外部抵抗経を介して調整可能なLED電流 (ILEDx)
- 入力パルス幅変調 (PWM) 調光デューティサイクル
- オフボードビニング抵抗
- 電流ディレーティング用の外部負温度係数 (NTC)
- 外付けシャント抵抗による熱管理
- 200mAで最大ドロップアウト電圧900mV (VDROPOUT)
- 診断および保護機能:
- LEDの開放 / 短絡検出
- ワンフェイル・オールフェイルまたはワンフェイル・アザーズオンのいずれかに設定可能
- 自動回復機能付きの単一LED短絡障害検出
- LED電流ディレーティング
- サーマルシャットダウン
- その他の機能:
- ASIL要件の達成でシステムをサポートするために利用可能な機能安全ドキュメント
- システム保護および診断用のフェイルセーフ (/FS) ピンおよび故障レジスタ
- ワンタイムプログラマブル (OTP) メモリ
- ウェッタブルフランクのQFN-20 (4mm x 4mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード 1で利用可能
入手可能な製品番号
MPQ7250GRE-xxxx-AEC1-Z MPQ7250GRE-xxxx-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ7250-AEC1 Resources
-
APPLICATION
低電力の車載エクステリアおよびインテリア照明アプリケーション車載用LEDドライバが従来の電球に取って代わるにつれて、低電力のエクステリアおよびインテリア用照明システムの動作はますます進歩しています。エクステリア用照明には、方向指示器、サイド マーカー、リアコンビネーションランプ (RCL)、およびフォグランプが含まれます。インテリア用照明には、ボタンバックライト、インストルメントクラスタ、ドームおよびアンビエントライトなどがあります。エクステリアおよびインテリア用照明の低電力動作の改善によって、道路での安全性、高効率、そして耐久性のある重要な照明を実現しますが、これらのシステムには高度なレギュレータとマイクロコントローラも必要です。また、スケーラブルで、移動、可視性、可変強度に対する高度な機能を内蔵している必要があります。すべての車載アプリケーションと同様に、すべての照明システムも、厳しい熱要件、ISO26262安全規格、およびEMI規制に見合う必...
-
APPLICATION
すべてのLEDライティングアプリケーション車載用LED照明システムは、ヘッドライト、車内照明、テールライト、小型照明、LEDピクセルライトコントローラ、およびDC/DC LEDドライバで構成されています。フレキシブルな制御、生き生きとした動き、エネルギー効率、電源供給、制御、検知、駆動、および通信を集約したよりいっそう動的で正確なLED照明は、さらに複雑になっています。これらの先進的な機能には、それぞれのパワーステージ、通信インタフェースおよびマイクロコントローラにまたがるスケーラブルなヘッドライトシステムとともに、LED電流および個々のLEDの信頼性の高い制御が必要です。近年のLED照明システムは、ISO26262安全基準およびEMC規制に準拠すると同時に、ヒステリシス制御、サーマルシャットダウン、および過電流保護のような保護機能も搭載しています。 MPSの車載グレード製品には、LEDドライバ、電源モジュール、ステップダウ...
-
PRODUCT CATEGORY
LEDドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ7225B-AEC1製品16-Channel, Current Sink LED Driver with Adaptive Feedback Control (AFCTM) and UART Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ76352FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 42V, High Current Output, Synchronous Buck Converter for Automotive Lighting, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ76350FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 42V, High Current Output, Synchronous Dual-Buck Converter for Automotive Lighting, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7223-AEC1製品48-Channel, 80mA/Ch, Current Sink Driver with Serial Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ76233FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 36V, 10A, IR LED Driver with Eye Safety Features, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7210-AEC1製品60V、2A、同期整流、デュアルバックLEDドライバ、SPI付き、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ76230FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-C, 36V, 10A, IR LED Driver with Eye Safety Features, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7260-AEC1製品36V, 15A Peak ISW, Buck-Boost Converter with Integrated Low-Side MOSFETs Built for Exterior Lighting, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7224-AEC1製品16-Channel Current Sink LED Driver with Pre-Programmed Animations, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7222-AEC1製品24-Channel, 100mA/Ch Current Source Driver with CAN Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ76400FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、UARTインタフェース付き、16チャネルLEDマトリックスマネージャ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ76300FS-AEC1製品MPSafe™、24チャネル、100mA、デジタルAFC付きスマートリニアLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
MPSCHOLAR
車載ディスプレイシステムの電源管理MPSCHOLAR自動車業界は間違いなくデジタル進化の影響を感じており、運転手と乗員の両方に情報を提供する方法を変革しています。最近の自動車は、従来のアナログダイヤルやインジケータから、ダイナミックで多機能かつインタラクティブな表示システムへと移行しています。これらの技術革新は、車内のユーザーエクスペリエンスと美観を向上させるだけでなく、ナビゲーション、安全性、エンターテイメントにおいても重要な役割を果たします。車載ディスプレイシステムの主な種類については、次のセクションで説明します 以前、従来の自動車のダッシュボードには、速度計、タコメータ、燃料計、温度計など、さまざまなアナログゲージが備わっていました。デジタルまたはハイブリッド (アナログとデジタルの組み合わせ) インタフェースに進化した最新のインストルメントクラスターディスプレイにより、より多用途でカスタマイズ可能なユーザーエクスペリエンスが提...
-
MPSCHOLAR
ライティングシステム向けLEDドライバと電源管理MPSCHOLAR過去数十年にわたり、発光ダイオード (LED) は自動車市場でのアプリケーションが急増してきました。電圧が加えられると、半導体ダイオードはエレクトロルミネセンスによって光を発します。これがLEDの動作原理です。これらは、小型、長寿命、効率性に優れているため、特に車載アプリケーションに適しています。 LEDアセンブリは通常、光の放射を担うシリコンp-n接合であるLEDチップから成り、はんだ付けによってカソード端子に接続されます。特定の場所に光を集めて集中させるために、チップは反射用の空洞で囲まれています。LEDチップのアノード側をLEDのアノード端子にワイヤボンディングして回路を完成します。LEDのレンズを作ると同時に、構造を環境から保護するために、内部構造はエポキシまたはシリコンで覆われています。 図1 : LEDの構築 LEDライトは、シリコン内に2つの領域を持つp-n...
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MPQ7225A-AEC1製品適応型フィードバック制御 (AFC) と強化安全機能付き、16チャネル、電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7231製品MPSafe、42V、3A降圧、または2.4A昇降圧、同期整流赤外線LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7228-AEC1製品適応型フィードバック制御 (AFC) とUARTインタフェース付き、16チャネル、電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ2484U-AEC1製品75V、マルチトポロジー (降圧、昇圧、昇降圧) LEDコントローラ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7221-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース付き、16チャネル、80mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4425C-AEC1製品36V、1.5A、2.2MHz、高効率、同期整流ステップダウンLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7230-AEC1製品42V、1.2A、同期整流昇降圧型、または3A降圧型、車載用赤外線LEDドライバ、AEC-Q100認定
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成