- MPQ70152FS-AEC1
MPQ70152FS-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
概要
MPQ70152FS-AEC1は、車載レーダーアプリケーションのモノリシックマイクロ波集積回路 (MMIC) への電力供給に最適化された低ノイズ、高スイッチング周波数 (fSW) 電源管理集積回路 (PMIC) です。
機能には、優れた過渡性能と高効率を備えた2個の個別の降圧型DC/DCコンバータと1個の昇圧型コンバータなどが含まれます。ステップダウンDC/DCコンバータは、設定可能な最大17.6MhzのfSWに対応し、パッシブフィルタリングが最小限、または無しで、LDOフリーの低ノイズ電源ソリューションを実現します。設定可能な周波数スペクトラム拡散 (FSS) 機能は、 EMI性能を向上させるためにfSWをディザリングできます。
組み込み自己診断 (BIST) のような安全機構が高い診断カバレッジを提供し、システムが目標ASIL定格を達成するのを助けます。これは、ISO 26262ガイドラインを満たす独立した認証を受けたMPSafeTM機能安全製品開発プロセスの下で開発されました。
設定可能なウォッチドッグタイマーは、ウィンドウモードとQ&Aモードで実装されています。入力電圧 (VIN) レールと出力電圧 (VOUT) レールに電圧モニタリング機能を内蔵しています。外部レールをモニタするための追加電圧モニタが含まれています。保護機能にはVINとVOUT低電圧ロックアウト (UVLO)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、出力短絡保護 (SCP)、およびサーマルシャットダウン (TSD) などがあります。 SPIもI2Cデジタルインタフェースとワンタイムプログラマブル (OTP) メモリが搭載されており、設定可能性と柔軟性のために備わっています。
MPQ70152FS-AEC1は最小限の外付け部品で済む、放熱性に優れたTQFN-28 (5mm x 5mm) パッケージで提供されます。AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- レーダーMMIC用の設定可能な電圧レール:
- 設定可能な降圧型コンバータ 2個
- 出力電圧 (VOUT): 0.8V~1.9V @ 17.6MHz
- VOUT: 0.6V~3.3V @ 2.2MHz
- 出力電流 (IOUT): 最大 3.5A
- 昇圧型レギュレータ出力最大5V @ 500mA 1個
- 設定可能なシーケンス
- 動的電圧スケーリング (DVS)
- 設定可能な降圧型コンバータ 2個
- 優れたEMI、ノイズ、およびリップルパフォーマンス:
- 2.2MHz~17.6MHzのスイッチング周波数(fSW)
- 高度な周波数スペクトラム拡散 (FSS) 技術
- 超低ノイズ性能
- リセット、フォルト、および割り込みピン
- 外部電圧モニタ
- ウィンドウまたはQ&Aウォッチドッグタイマー
- 短絡保護 (SCP)、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)
- 冗長バンドギャップ、クロック、およびVCC
- 過熱警告および過熱シャットダウン (TSD)
- 組み込み自己診断 (BIST)
- 保護されたメモリと抵抗器
- ASIL-Bまで対応可能なハードウェア
- ISO 26262機能安全認証を取得
- 3 V~5 Vの入力電圧 (VIN) 幅
- マウントID検出
- 外部クロック同期入出力
- 巡回冗長検査 (CRC) を備えたSPIまたはI2Cインタフェース
- ウェッタブルフランクなTQFN-28 (5mm x 5mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
入手可能な製品番号
MPQ70152FSGUTE-xxxxAEC1-Z MPQ70152FSGUTE-xxxxAEC1-P MPQ70152FSGUTE-0000AEC1-Z MPQ70152FSGUTE-0000AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ70152FS-AEC1 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
PMIC製品カテゴリ -
APPLICATION
センサフュージョン・ドメインコントローラアプリケーション知覚感知システムは、新車で提供される一般的なADASとなり、新車がレーダーとカメラ、さらにはLIDARシステムを統合するにつれて、今後も拡大し続けるでしょう。しかし、これらのセンサにはそれぞれ強みと限界があるため、センサフュージョンが登場します。自動車のすべての知覚感知システムからの入力を組み合わせることによって、ドライバーには、車両周辺の物体や潜在的な危険を正確に検出するための可能な限りベストな情報が提供されます。しかし、これらの素晴らしい機能はまた、ISO26262安全基準への適合およびEMI軽減に加えて、より大きな技術的複雑さも意味します。 信頼性の高い車載グレードの電源管理ソリューションの製品ラインには、電源モジュール、降圧コンバータ、リニアレギュレータなどがあります。これらの部品は、最小のパッケージサイズで最高の効率と性能が得られるように設計されており、EMIを最小限に抑え...
-
PRODUCT
MPQ70160FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 5.5V, PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70333FS-AEC1製品MPSafeTM, 45V, 3A Buck and 250mA Boost ASIL-D PMIC, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7902-AEC1製品45V Power Management IC with 2 Bucks, 1 Boost, and Flexible System Settings via the SPI, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7935-AEC1製品5.5V, 5-Channel PMIC with x4 1A Buck Converters, x1 300mA LDO, I2C, and MOTP, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4390-AEC1製品40V, High Current Output, Synchronous, Dual Buck Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70171FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 5.5V PMIC with 5 Bucks and 4 LDOs for Safety-Relevant Applications, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7970-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 5.5V PMIC for SoCs, 5 LDOs, 4 GPIOs, and 2 Voltage Monitors, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7934-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 36V, 4-Channel PMIC with 3 Bucks and 1 LDO, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70244FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 18V, 4-Channel PMIC with 3 Bucks and 1 LDO, Enhanced PMBus Interface Logic, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70342FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-B, 36V, 3-Channel PMIC, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70341FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 36V, 4-Channel PMIC with 3 Bucks and 1 LDO, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70701FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-B, 5.5V PMIC for SoCs with 5 LDOs, 4 GPIOs, and 2 Voltage Monitors, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70241FS-AEC1製品MPSafeTM, 18V, 4-Channel PMIC with 3 Bucks and 1 LDO, ASIL-B Rated, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70430FS-AEC1製品65V、3A HV降圧、2A LV降圧、250mA LV昇圧、ASIL-D PMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ73351FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-D、40V、高出力電流、同期整流、デュアル降圧コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70166FS-AEC1製品6個 (1A / 1A / 1A / 1A / 2A / 2A) の降圧型コンバータ内蔵、PMBus経由の柔軟なシステム設定付き5V PMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ74201FS-AEC1製品MPSafe ASIL-D、2.7V~5.5V、クワッド6A同期整流降圧型コンバータおよび2個のLDO内蔵PMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7933-AEC1製品6個の降圧コンバータ内蔵、MPSafe互換、5.5V、PMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70340FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、36V、降圧型コンバータ3個およびLDO1個内蔵、4チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70700FS-AEC1製品LDO 5個、GPIO 4個、電圧モニタ2個付き、MPSafe、ASIL-D、SoC向け、5.5V PMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70165FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、5.5V、6個の降圧型コンバータ内蔵PMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70161FS-AEC1製品MPSafe ASIL-D、6個の降圧型コンバータ (2A x 2個、1A x 4個) 内蔵、5.5V、PMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7932-AEC1製品6個の降圧コンバータ内蔵、MPSafe互換、5.5V、PMIC、AEC-Q100認定済み
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成