- MPQ5613C
MPQ5613C
Session textval
Session Titefor popup
概要
MPQ5613Cは、車載用TFT LCDバイアスドライバ用の機能集積型電源です。このICは、設定可能な固定周波数昇圧コンバータ (VDDP)、同期整流昇降圧型インバータ (VDDN)、調整可能な正のチャージポンプ出力 (VGH)、およびゲート電圧用の調整可能な負のチャージポンプ出力(VGL)を内蔵しています。MPQ5613Cは、安定化された3.3Vまたは5V電源、または12VバッテリーからTFT LCDパネルに電力を供給するように設計されています。
VDDPは最大21.8Vの電圧を出力でき、VDDNは最小~16.6Vの負電圧を出力可能で、VGHは最大43.2Vの電圧を出力でき、VGLは最小~15.9Vの負電圧を出力可能です。
I2Cインタフェースと、VDDP、VDDN、VGL、およびVGH用の設定可能なパワーオンシーケンスにより、ICはさまざまなアプリケーションに適しています。内蔵ソフトスタート (SS) 機能により、起動時の入力過負荷を防止します。SWPとSWNのサイクルごとの電流制限保護は、部品のストレスを低減します。
豊富な保護機能は、ICの安全な動作を保証するように設計されています。保護モ方式には、すべての出力に対する低電圧保護 (UVP)、SWPおよびSWNに対するサイクルごとの電流制限保護、VDDPに対する出力電流制限保護、入力電圧 (VIN) の低電圧ロックアウト (UVLO)、および過熱保護 (OTP) が含まれます。
MPQ5613Cは、小型のQFN-28 (4mm x 5mm) パッケージで提供されます。AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2.7〜12Vの動作入力電圧 (VIN) 幅
- 2Aの昇圧型コンバータ電流制限
- 2.5Aの同期整流昇降圧型インバータ電流制限
- 昇圧用250mΩパワーMOSFET
- 同期整流降圧用200mΩ / 250mΩ パワーMOSFET
- 一部のレジスタ用のI2Cインタフェースおよびワンタイムプログラマブルメモリ
- 最大3MHzの調整可能なスイッチング周波数 (fSW)
- EMI向上用の周波数スペクトラム拡散 (FSS)
- 周波数同期およびインタリーブ (180°) 昇降圧および昇圧制御によるEMIの向上
- 入力と出力の切断
- 設定可能なVDDP: 2.7V〜21.8V
- 設定可能なVDDN: -0.7V〜-16.6V
- VDDPおよびVDDNは最大500mAに対応
- 連続負荷電流 (サイクルごとの電流制限保護によって制限)
- 設定可能なVGH: 50mA電流で5V~43.2V
- 設定可能なVGL: 50mA電流で0V~-15.9V
- 高効率
- 設定可能な電源オン / オフシーケンス
- VIN低電圧ロックアウト (UVLO)
- すべての出力に対する低電圧保護 (UVP)
- SWPおよびSWN用のサイクルごとの電流制限保護
- VDDP用の出力電流制限保護
- 過熱保護 (OTP)
- 故障フラグ
- AEC-Q100 グレード 1で利用可能
- QFN-28 (4mm x 5mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MPQ5613CGVE-xxxx-AEC1-Z MPQ5613CGVE-xxxx-AEC1-P MPQ5613CGVE-0000-AEC1-Z MPQ5613CGVE-0000-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ5613C Resources
-
APPLICATION
ディスプレイ (ナビゲーション、ヘッドアップ、クラスター)アプリケーションセンターディスプレイ、ヘッドアップディスプレイ (HUD)、計器のインストルメントクラスタを含む自動車用ディスプレイは、重要な情報とインタラクティブなコンテンツを運転手に表示します。センターインフォメーションディスプレイはヘッドユニットに接続されており、ナビゲーションやその他の車内インフォテインメントの制御を提供します。車載のHUDと計器のインストルメントクラスタは、ドライバーに簡単に利用できる情報を提供します。HUDは、速度、温度、燃料レベルなど、目の高さのクラスタ・ディスプレイからの重要な指標も映します。これらの高度なディスプレイには、厳しい熱的条件、ISO26262安全基準、およびEMIの規制を満たすことに加えて、高効率の電源、簡単な機能統合、およびスケーラビリティが必要です。 MPSのパワーマネジメントソリューションの製品ラインには、ステップダウンとステップアップコンバータ、...
-
PRODUCT CATEGORY
LCDバイアス電源製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ5613D-AEC1製品Automotive TFT LCD Bias Driver with Gate Voltage Shaping and VCOM Buffer, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5613B製品I2CおよびVCOMバッファ付き、車載用LCD TFTバイアスドライバ
-
PRODUCT
MPQ1530-AEC1製品AEC-Q100認定、TFTバイアス用、トリプル出力、昇圧型コンバータおよびリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP1530製品TFTバイアス用、トリプル出力昇圧型コンバータおよびリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ1530製品産業グレード、TFTバイアス用、トリプル出力、昇圧型コンバータおよびリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP1531製品TFTバイアス用、低消費電力、トリプル出力、昇圧型コンバータおよびチャージポンプ
-
PRODUCT
MP5610製品スマートフォンおよびタブレット用、2.7V~5.5Vin、1.2MHz、デュアルチャネルLCDバイアス電源
-
PRODUCT
MPQ5862C-AEC1製品16V, 1.5A, Dual-Channel, High-Side Switch, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71018FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 6V, 20A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7932-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 5.5V PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71017FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 6V, 15A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5892-AEC1製品36V, 5A, Dual-Channel, Smart High-Side Switch, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2295-AEC1製品6V, 15A to 30A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5823A-AEC1製品36V, High-Efficiency Battery Voltage Limiter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2176A-AEC1製品5.5V, 4A to 6A, 2.2MHz, Synchronous Step-Down Converter in a TLGA-13 Package, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71019FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 6V, 25A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5893-AEC1製品60V Load Dump, 5A, Dual-Channel, Smart High-Side Switch, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2933-AEC1製品36V, 2.2MHz, Low-IQ Buck Controller with Multiple Phases, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4111-AEC1製品20V, 0.5A to 4A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ20087-AEC1製品40V, 500mA, High-Accuracy, High-PSRR, Fixed-Output Linear Regulator, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5856-AEC1製品42V, Smart High-Side Driver IC, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2277A-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5858-AEC1製品80V, Front-End Battery-Conditioning IC, AEC-Q100 Qualified
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成