- MPQ3327-AEC1
MPQ3327-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
概要
MPQ3327-AEC1は、20Vの電圧定格をもつ 、4スイッチで、最大8A電流のラインスキャンドライバです。車載用LCDパネルのLEDローカルディミニングおよびミニLEDバックライト用に設計されています。
MPQ3327-AEC1は、25mΩのオン抵抗 (RDS(ON)) を持つ 4つのNチャネルMOSFET (NMOS) を内蔵し、内部のチャージポンプ回路を採用してゲートドライバを提供します。
MPQ3327-AEC1は、MPQ3327GQE-0000-AEC1の場合はシリアルインタフェース、MPQ3327GQE-0001-AEC1の場合はGPIO制御を介して、各スイッチの独立したオン / オフ制御に対応します。設定可能な内部レジスタは、より信頼性が高く柔軟なアプリケーションに使用できます。25MHzのシリアルインタフェース・クロックは、デイジーチェーン・アプリケーション内の複数のチップに対して高いデータ転送速度を保証します。
デバイスの安全な動作を保証するための堅牢な保護機能が組み込まれています。保護モードには、スイッチング短絡保護と過熱保護 (OTP) が含まれます。すべての故障ステータスはシリアルインタフェースを介して読み取ることもできます。故障フラグピンは、故障状態が検出されると、故障ステータスも示します。
MPQ3327-AEC1は、QFN-14 (3mm x 3mm) パッケージで提供されます。AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3.5V〜20Vの広い入力電圧 (VIN) 幅
- 4ラインのスキャンスイッチングを内蔵
- 25mΩのオン抵抗 (RON(DS))
- 20Vの定格電圧 SW
- 最大電流8A (熱に依存)
- 急速放電機能
- フレキシブル拡張ラインスキャン SW
- デイジーチェーン付き25MHzクロック
- MPQ3327GQE-0000-AEC1の4つのスイッチを制御するシリアルインタフェース
- MPQ3327GQE-0001-AEC1の4つのスイッチを制御するGPIOモード
- SW短絡保護
- 故障インジケータ信号出力
- 隣接ピンでの短絡なし
- 過熱保護 (OTP)
- LED用負電圧保護
- QFN-14 (3mm x 3mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
入手可能な製品番号
MPQ3327GQE-xxxx-AEC1-Z MPQ3327GQE-0000-AEC1-Z MPQ3327GQE-0001-AEC1-Z MPQ3327GQE-xxxx-AEC1-P MPQ3327GQE-0000-AEC1-P MPQ3327GQE-0001-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ3327-AEC1 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
RGB用LEDドライバ製品カテゴリ -
APPLICATION
ディスプレイ (ナビゲーション、ヘッドアップ、クラスター)アプリケーションセンターディスプレイ、ヘッドアップディスプレイ (HUD)、計器のインストルメントクラスタを含む自動車用ディスプレイは、重要な情報とインタラクティブなコンテンツを運転手に表示します。センターインフォメーションディスプレイはヘッドユニットに接続されており、ナビゲーションやその他の車内インフォテインメントの制御を提供します。車載のHUDと計器のインストルメントクラスタは、ドライバーに簡単に利用できる情報を提供します。HUDは、速度、温度、燃料レベルなど、目の高さのクラスタ・ディスプレイからの重要な指標も映します。これらの高度なディスプレイには、厳しい熱的条件、ISO26262安全基準、およびEMIの規制を満たすことに加えて、高効率の電源、簡単な機能統合、およびスケーラビリティが必要です。 MPSのパワーマネジメントソリューションの製品ラインには、ステップダウンとステップアップコンバータ、...
-
APPLICATION
インフォテイメントシステムアプリケーション自動車の車載インフォテインメントシステムは、安全性とセキュリティ、および全体的な運転体験を向上させるために、ますますソフトウェア指向になりつつあります。現代の自動車は、運転情報と環境情報、乗員のエンタテインメント、ワイヤレス接続、ナビゲーションを一元化したインフォテインメントシステム・アーキテクチャに統合しています。しかし、高度な車載インフォテインメントシステムの台頭により、自動車設計者は、ISO26262安全規格およびEMI規制への準拠に加えて、先進運転支援システム (ADAS) や接続性および快適性の考慮など、システムの複雑さの増大にも直面しています。 MPSの車載用製品には、降圧 / 昇圧コンバータ、電源モジュール、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ、USB給電ポート、ロードスイッチ、アナログスイッチ、PMIC、バックライト (WLED) ドライバ、ブラシ付きDCおよび...
-
PRODUCT
MPQ3322-AEC1製品24-Channel, Max 100mA/Channel, Current-Source LED Driver with Independent PWM and Analog Dimming, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ3621-AEC1製品48-Channel, Max 50mA/Ch, Current-Source LED Driver with Independent Analog and PWM Dimming, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ3321-AEC1製品48-Channel, Max 80mA/Ch, Current Source LED Driver with Independent Analog and PWM Dimming, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP3320N製品3チャネル、チャージポンプ、RGB LEDドライバ
-
PRODUCT
MPQ3323B-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とデジタルインタフェース付き、4チャネル、320mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP3320A製品デジタルインタフェース付き、4チャネル、チャージポンプRGB LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3320B製品デジタルインタフェース付き、4チャネル、同期整流昇圧型RGBW LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3326A製品独立したPWM / アナログ調光とデジタルインタフェース付き、16チャネル、80mA/チャネル、LEDドライバ
-
PRODUCT
MPQ3326A-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース付き、16チャネル、80mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ3326B-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース (デフォルトでイネーブル) 付き、16チャネル、80mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP3324製品独立したPWM / アナログ調光とI2Cインタフェース付き、8チャネル、100mA/Ch、LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3326製品独立したPWMアナログ調光とI2Cインタフェース付き、16チャネル、50mA/チャネル、LEDドライバ
-
PRODUCT
MPQ3324-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース付き、8チャネル、100mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ3326-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とI2Cインタフェース付き、16チャネル、50mA/チャネル、LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4331-AEC1製品36V, 0.5A to 1A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ3368-AEC1製品8-Channel, Max 200mA/Channel, Boost WLED Controller with 10000:1 Dimming Ratio and I2C, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ8878-AEC1製品36V, 10A, Four-Switch, Synchronous Buck-Boost Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP4334製品36V, 0.5A to 4A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter
-
PRODUCT
MPQ8837-AEC1製品36V, 8A, 4-Switch, Synchronous Buck-Boost Converter with CC/CV Operation and I2C, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4589-AEC1製品90V, 0.8A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4386-AEC1製品36V, 30A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converters with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4385A-AEC1製品36V, 20A to 25A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成