- MPQ29164-AEC1
MPQ29164-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- Control MethodDigital Control
- System InterfaceI2C
- Memory TypeMTP
- Number of Rails2
- フェーズ数6
- VCC (typ) (V)3.3
- Iq (typ) (mA)8
- fsw(最大)(kHz)2000
- Wettable Flank QFN OptionYes
- パッケージ(mm)TQFN-48 (6x6)
MPQ29164-AEC1 は、デュアルレール、マルチフェーズのデジタル電圧レギュレータ (VR) コントローラであり、IntelマイクロプロセッサのIMVP8 / IMVP9 / IMVP9.1に準拠しています。
MPQ29164-AEC1は、MPSのIntelli-Phase™製品と連携して、最小限の外付け部品でマルチフェーズ VRソリューションを完成できます。このデバイスは、シングルレール動作用に設定可能で、低静止電流 (IQ) モードで動作できます。レールAは最大4フェーズまで設定可能で、レールBは最大2フェーズまで設定可能です。
オンチップのマルチプルプログラムブル (MTP) メモリは、デバイス設定を保存および復元します。デバイス設定と故障パラメータは、 I2Cインタフェースを使用して設定またはモニタ可能です。このMPQ29164-AEC1は出力電流 (IOUT) をIntelli-Phase™電流検知 (CS) 出力を通じてモニタおよび報告ができます。
MPQ29164-AEC1は、独自のデジタル、マルチフェーズ非リニア制御に基づいており、最小限の出力コンデンサで高速過渡応答を提供します。定常状態と負荷過渡の両方に対して1つの電力ループ制御方法で済むため、電力ループ補償の設定は簡単です。
MPQ29164-AEC1は、TQFN-48 (6mm x 6mm) パッケージで提供され、AEC-Q100 グレード1の認定を受けています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 設定可能な位相数
- 最大6フェーズ動作の2つのレール:
- 最大4フェーズのレールA
- 最大2フェーズのレールB
- Intel IMVP8、IMVP9、IMVP9.1準拠
- I2C準拠
- プログラミングとモニタリング用のシリアルVIDインタフェース
- 顧客設定を保存するためのマルチタイムプログラマブル (MTP) メモリ内蔵
- 自動ループ補償
- 全体的な効率を改善するための自動フェーズシェディング (APS)
- 位相間でアクティブな電流バランス
- 入力電圧 (VIN)、出力電圧 (VOUT)、電力、および出力電流 (IOUT) モニタリング
- 低静止電流 (IQ) 機能
- レギュレータ温度モニタリング
- 低電圧ロックアウト (UVLO)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、過電流保護 (OCP)、過熱保護 (OTP)、逆電圧保護 (RVP)、無動作、ラッチオフ、自動リトライ、ヒカップ オプション
- デジタルで、設定可能なロードライン
- 高速Vモード (FVM) に対応
- TQFN-48 (6mm x 6mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
入手可能な製品番号
MPQ29164GQKTE-xxxx-AEC1-Z MPQ29164GQKTE-xxxx-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ29164-AEC1 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
SOC用コア電源 - デジタルマルチフェーズコントローラ製品カテゴリ -
APPLICATION
センサフュージョン・ドメインコントローラアプリケーション知覚感知システムは、新車で提供される一般的なADASとなり、新車がレーダーとカメラ、さらにはLIDARシステムを統合するにつれて、今後も拡大し続けるでしょう。しかし、これらのセンサにはそれぞれ強みと限界があるため、センサフュージョンが登場します。自動車のすべての知覚感知システムからの入力を組み合わせることによって、ドライバーには、車両周辺の物体や潜在的な危険を正確に検出するための可能な限りベストな情報が提供されます。しかし、これらの素晴らしい機能はまた、ISO26262安全基準への適合およびEMI軽減に加えて、より大きな技術的複雑さも意味します。 信頼性の高い車載グレードの電源管理ソリューションの製品ラインには、電源モジュール、降圧コンバータ、リニアレギュレータなどがあります。これらの部品は、最小のパッケージサイズで最高の効率と性能が得られるように設計されており、EMIを最小限に抑え...
-
PRODUCT
MPQ72963FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 3-Rail, 9-Phase Controller with Digital Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ29252-AEC1製品Digital Multi-Phase Controller, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ29260-AEC1製品60V, Multi-Phase Step-Down Controller, AEC-Q100 Qualified
-
USE CASE
INTELLI-PHASEソリューション使用事例: AIヒューマノイドロボット使用例このユースケースでは、 人工知能 (AI) ヒューマノイドロボットにおけるMPQ86750とMPQ2967のアプリケーションについて調べます。 MPQ2967と組み合わせたMPQ86750のIntelli-Phase™ソリューションは、AIヒューマノイド・ロボット・システムオンチップ (SoC) プラットフォーム向けの高効率な電源管理を提供し、信頼性の向上、コンパクトなサイズ、シンプルな設計を実現します。 AIヒューマノイドロボットは、センサデータに基づく意思決定、物体の操作、物理的環境のナビゲート、機械学習アルゴリズムを使用した適応などの複雑な機能を備え、人間のような動きや相互作用を模倣します。これらの機能は、かなりの計算能力を必要とする高度なAIアルゴリズムに基づいています。その結果、AIヒューマノイドロボットの設計者は、安全リスク、部品の損傷、およびシステ...
-
PRODUCT
MPQ72957FS-AEC1製品ASIL-D, 4-Rail, 8-Phase Controller with I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ29125-AEC1製品3-Rail, Multi-Phase Controller, AEC-Q100 Qualified
-
USE CASE
INTELLI-PHASE™ ソリューション使用事例 : 中央コンピュータ使用例この使用事例では、 自律走行車の中央コンピュータのMPQ2946とMPQ86760のアプリケーションを検討します。 MPQ2946とMPQ86760は、高電力密度、汎用性、統合設計などの機能を備えた、自律走行車の中央コンピュータ向けの2つの最先端の電力変換ソリューションを提供します。 自動運転車内の中央コンピュータは、リアルタイムのデータ処理、環境の検知とモニタリング、動作制御に関する重要な意思決定など、集中的な作業負荷を処理します。電力コンバータのサイズを大きくすると、中央コンピュータに必要なより高い電力消費と供給に対応できます。ただし、大きくてかさばる電力コンバータは重量の増加により、車両の全体的な航続距離と性能も低下させます。その結果、自動車の設計者は、中央コンピュータのかなりの処理能力に対応できる、簡素化された電力コンバータ設計を求めています。 MPQ2946とM...
-
PRODUCT
MPQ2946製品シリアルインタフェース付きデジタル、8フェーズコントローラ、AEC-Q100認定
-
ARTICLE
車載用SOCコアレールに電力供給する場合の課題とチャンス寄稿文自動車業界は、電気自動車 (EV)、自動運転、ハイエンド インフォテインメントシステム、車両コネクティビティおよびソフトウェア デファインド ビークルに対応するために大きな変革を迎えようとしています。EV変革の目標とメリット、および自動車サプライチェーンへの影響は、現在では十分に理解されています。 ただし、自動運転とハイパフォーマンス コンピューティング (HPC) に向けたデジタル変革は初期段階で、まだ進化し続けています。この変革は、EVと内燃機関 (ICE) 車両の両方に適用されます。こうした将来有望なトレンドによる技術の混乱は、自動車のサプライチェーンに課題とチャンスをもたらすでしょう。 人口増加と都市化が続くため、現代の交通機関は渋滞、事故、移動手段の不足に悩まされており、社会経済に悪影響を及ぼしています (図1参照)。個人使用向けの自動運転車やコネクテッドカー、公共交通機関向...
-
USE CASE
自動運転の使用事例使用例2004年~2007年の間に、自動運転が米国で開始され、3つの無人運転への挑戦が行われました。自動運転が産業化の時代に入った今、共通の課題に対処し、複雑なシステム全体でパフォーマンスを向上させることが重要です。この使用事例では、自動運転でMPQ2967-AEC1、MPQ86960、MPQ79500FS-AEC1とMPQ79700FS-AEC1のアプリケーションを検証します。 自動運転車は、センサと演算ユニットを使用するインテリジェントな車両です。コアハードウェアモジュールには、電子制御ユニット (ECU)、ドメイン制御ユニット (DCU)、およびセンサが含まれます。SAE Internationalによって発行されたSAE J3016TM 基準によると、自動運転はL0からL5までの6つのレベルに分類されます。ここで、L0は緊急事態 (例 : 早期警告や瞬間的な支援) での運転支援を指...
-
PRODUCT
MPQ2977-AEC1製品シリアルインタフェ-ス付きデジタル 6相コントローラ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ2967-AEC1製品PMBusインタフェースを備えたデュアルレール、デジタル、4フェーズコントローラ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ79571FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, Wide 36V VIN, Window Voltage Supervisor, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5816-AEC1製品42V, 9A Integrated Smart Diode with Reverse Protection, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ1966-AEC1製品100V, 4A, High-Frequency, Half-Bridge, N-Channel Power Gate Driver
-
PRODUCT
MPQ86761-AEC1製品Intelli-PhaseTM Solution in TQFN (3.5mmx6mm) Package, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4233-AEC1製品3A Buck-Boost Converter with Four Integrated MOSFETs and I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ86725-AEC1製品Intelli-PhaseTM Solution in TQFN (3.5mmx4mm) Package, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4236-AEC1製品36V, 8A, Switching Current Buck-Boost Converter with Four Integrated MOSFETs and I2C-Adjustable OCP, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ86720-AEC1製品65V Intelli-PhaseTM Solution in a TQFN-22 (5mmx6mm) Package, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ79531FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 3-Channel Voltage Monitor, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ79730FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 6-Channel Power Sequencer, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70156FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 6V, 3A, PMIC with Buck Converter and 1-Channel Window Voltage Monitor, AEC-Q100 Qualified
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成