- 製品
- AC/DC
- 同期整流
- 同期整流LCCトポロジー
- MP6924
MP6924
Session textval
Session Titefor popup
- Pout (max) (W) (Recommended)400
- TypeController
- fsw(最大)(kHz)500
- Drain Rating180
- Iop (mA)16
- Min On Time (ns)1100
- Iq (mA)4.6
- Turn-On Threshold (mV)45
- Turn-Off Delay (ns)35
- Light-Load FunctionYes
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)SOIC-8
- VCC(最小)(V)4.2
- VCC(最大)(V)35
- VCC (typ) (V)15
- Ishutdown (µA)135
- Turn-On Delay (ns)80
- Power Range DefinedNo
- Vbr (V)180
- Active PFCNo
- IsolatedYes
- Isolated LLCYes
- Isolated FlybackNo
- Non-IsolatedNo
- Secondary Synchronous RectificationYes
- Internal MOSFETいいえ
- Low Side Rectificationはい
- Regular MOSFETYes
- MOSFET with large QgNo
- Discrete DriveYes
- Single ChannelNo
- Dual ChannelYes
- Ideal DiodeNo
- Recommended fsw (kHz)350
- High Side Rectificationいいえ
MP6924は、LLC共振コンバータの同期整流用のデュアル、高速ターンオフ、インテリジェント整流器です。このICは2つのNチャネルMOSFETを駆動し、それらの順方向電圧降下を約45mVに調整し、スイッチング電流がマイナスになる前にMOSFETをオフにします。
MP6924は、軽負荷機能を備え、軽負荷条件下でゲートドライバをラッチオフし、電流を175μA未満に制限します。MP6924の高速ターンオフにより、連続導通モード (CCM) と不連続導通モード (DCM) の両方が可能になります。
MP6924は、最小限の数のすぐに利用できる標準の外付け部品だけで済み、SOIC-8パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 12V標準および5VロジックレベルMOSFETで動作
- エネルギースターの0.5W待機時要件に対応
- 35nsの高速なターンオフ時トータル遅延
- 広い4.2V〜35VのVDD動作範囲
- 軽負荷モードで175µAの静止電流
- CCM、CrCM、DCM動作に対応
- ハイサイドおよびローサイド整流に対応
- 代表的なノートブックアダプタで最大1.5Wまで電力を節約
- SOIC-8パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP6924GS-P MP6924GS-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP6924 Resources
-
ARTICLE
HR1211を使用したマルチポート急速充電ソリューションの開発寄稿文HR1211は、マルチモードPFCと電流モードLLCを統合したコントローラソリューションで、急速充電アダプタ市場の電源要件を満たすように設計されています。HR1211では、周辺回路の簡素化を実現するため、高電圧電流源、安全が認証された認定Xコンデンサ放電回路、PFCおよびLLC用高電圧駆動回路を統合しています。さらに、高電圧電流源は、AC入力がドロップアウト時にXコンデンサのディスチャージャとして実装することができるので、コンデンサ抵抗を必要としません。 HR1211はUARTインタフェースを介して設定が可能で、内蔵された省エネ技術により、すべての動作範囲で効率を最適化します。当ICに搭載されたPFCコントローラは、特許取得済みのデジタル電流制御システムを使用して、混在した連続伝導モード (CCM) と不連続伝導モード (DCM) をサポートします。図1は、HR1211の代表的なアプリケ...
-
PRODUCT CATEGORY
AC/DC製品セレクタ製品カテゴリ -
APPLICATION
650W未満出力アプリケーションAC/DC電源は高効率の電力変換を幅広いコンシューマ機器、産業機器、および商用アプリケーションに提供しなければなりません。3kW出力以下の電源には、多くのアプリケーションの幅広いレギュレーションや要件に見合う超低スタンバイ電力や高度な機能統合が求められます。 MPSの幅広いソリューションには、PFCコントローラ、フライバックコントローラ、およびフライバック同期整流器の製品ポートフォリオが含まれます。これらの最先端のICは、高効率、長い製品寿命、高い信頼性のすべてを、小さなパッケージで提供します。システムコストとBOMを抑え、設計プロセスのシンプル化と市場投入時期の短縮を実現します。MPSのAC/DCソリューションは、お客様のシステムを強化するために必要なすべてを提供します。
-
PRODUCT CATEGORY
同期整流LCCトポロジー製品カテゴリ -
PRODUCT
MP6925A製品改善されたノイズ耐性と高速スイッチング用の強化ドライバ付き、高速ターンオフ、CCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器IC
-
PRODUCT
MP6924A製品高速ターンオフ、CCM / DCM互換、ノイズ耐性が向上したデュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
MP6908A製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6908製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
HFC0500製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
HF500-15製品最大15Wの700V MOSFETを統合したフル機能のフライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HR1000A製品共振ハーフブリッジコントローラ
-
PRODUCT
HR1002A製品堅牢なアダプティブデッドタイム調整と共振はずれ保護を備えて強化されたLLCコントローラ
-
PRODUCT
MP44018A製品CRM / DCMマルチモード PFCコントローラ、軽負荷効率の強化
-
PRODUCT
HF920B製品900V、固定周波数、EMI 最適化フライバックレギュレータ(超低スタンバイ付き)
-
PRODUCT
MP4078製品一次側制御、CV出力、アクティブPFC付きシングルステージオフラインコントローラ
-
PRODUCT
MP6908L製品補助巻線を必要としない高速ターンオフインテリジェント整流器
-
PRODUCT
HR1002製品堅牢なアダプティブ・デッドタイム調整を備えた拡張LLCコントローラ
-
PRODUCT
MP6972製品スルーレート検出機能を備えた100V / 17mΩ MOSFETを内蔵したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
MP6928A製品適応型順方向レギュレーション電圧と超低スリープモード電流を備えた高速ターンオフ、デュアルチャネルインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6973製品スルーレート検出機能を備えた100V /17mΩ MOSFETを統合したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
HFC0100製品準共振フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MP171A製品700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ、最大60mAまでの出力電流、向上したEMI性能
-
PRODUCT
MP6919製品100V / 13mΩ MOSFETを統合し、補助巻線が不要なCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
MP173A製品最大280mAまでの出力電流、向上したEMI性能を備えた、700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ
-
PRODUCT
MP9989製品100V / 10mΩ MOSFETを統合し、補助巻線が不要なCCM / DCMフライバック理想ダイオード
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成