- MP6616B
MP6616B
Session textval
Session Titefor popup
概要
MP6616B は、MOSFET と組み込みホール効果センサを内蔵した単相ブラシレス DC (BLDC) モータドライバです。3.3V~18Vの入力電源電圧 (VCC) 幅で最大2Aの連続出力電流 (IOUT) を駆動できます。
MP6616B は、速度オープンループ制御とクローズドループ制御の両方に対応します。速度は、PWMピンのパルス幅変調 (PWM) 信号によって制御されます。デバイスは、設定可能なソフト転流角度とホールオフセット角度を備えています。ホール素子のオフセット角度は、低速および高速性能を実現するために、すべての速度幅で柔軟に最適化できます。
FG / RD ピンは、回転速度検出器またはロータのデッドロックインジケータとして機能します。このピンはオープンドレイン出力であり、外部でプルアップする必要があります。
保護機能には、入力過電圧保護 (OVP)、低電圧ロックアウト (UVLO) 保護、ロックロータ保護、過電流保護 (OCP)、およびサーマルシャットダウンが含まれます。
MP6616Bは、QFN-10 (2mm x3mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 高感度、組み込みホール効果センサ
- 3.3V~18V動作入力電源電圧 (VCC) 幅
- 2Aの連続出力電流 (IOUT)
- 100mΩのパワーMOSFETを内蔵
- 設定可能な速度 (最大40000rpm)
- 設定可能な最小速度と開始デューティサイクル
- 選択可能なクローズドループまたはオープンループ速度制御
- クローズドループモードでの高速精度
- 設定可能なソフト転流角度 (最大45°)
- 設定可能なホールオフセット角度 (最大±45°)
- 4段階の設定可能な電流制限 (最大4A)
- 1kHz〜100kHzのパルス幅変調 (PWM) 入力幅
- 設定可能なソフトスタート時間 (tSS)
- 27kHzで固定のスイッチング周波数 (fSW)
- スタンバイモード
- 自動回復付きロックロータ保護
- 自動リカバリー付きサーマルシャットダウン
- 強化静電放電 (ESD) 機能
- 内蔵入力過電圧保護 (OVP)、低電圧ロックアウト (UVLO) 保護、および自動リカバリー
- QFN-10 (2mm x 3mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP6616BGD-0000-Z MP6616BGD-0000-P MP6616BGD-xxxx-Z MP6616BGD-xxxx-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP6616B Resources
-
APPLICATION
ゲーム用コントローラと周辺機器アプリケーションゲームコントローラと周辺機器には、高速で正確な制御、信頼性の高い触覚フィードバック、長いバッテリ寿命が求められます。これらの機器の性質上、軽量で持ちやすく、かなりの耐久性も必要です。接続オプションには、RF信号、Wi-Fi、Bluetooth、近距離無線制御 (NFC) が含まれており、多くのコントローラと周辺機器はこれらの複数を搭載しています。音声制御、静電容量式タッチ、LEDディスプレイなどのその他の高度な機能も、新しいコントローラ設計に組み込まれています。もちろん、遠隔制御装置は何よりも使いやすく、電池の寿命や信号の品質が信頼できるものでなければなりません。これらの厳しい設計要件は、各部品が高効率、コンパクトであり、消費電力を最小限に抑えなければならないことを意味します。 MPSの最先端ソリューションには、電子ヒューズ、ロードスイッチ、アナログスイッチ、リニアチャージャ、スイッチン...
-
PRODUCT CATEGORY
ファンドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ6653B-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6617A製品18V, 6A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETS and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6617製品18V, 6A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETS and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6653B製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs
-
PRODUCT
MP6638製品15V, 1.7A Peak, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
-
PRODUCT
MP6635製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver, Non AEC-Q100 Version
-
PRODUCT
MP6642製品35V, 5A Peak, Three-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver
-
PRODUCT
MPQ6635-AEC1製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver
-
PRODUCT
MP6634製品35V、2Aピーク、3相、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6636製品MOSFET内蔵、18V、4Aピーク、3フェーズ、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6631H製品35V入力、3Aピーク相電流、3相BLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6655製品18V、2.5Aピーク、MOSFETとホールセンサを内蔵したシングルフェーズBLDCファンドライバ
-
PRODUCT
MP6637A製品5.5V, 1.3A Peak, Three-Phase, Sensorless Sinusoidal BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
-
PRODUCT
MPQ6634-AEC1製品35V、2Aピーク、三相、センサレスBLDCモータドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ6653A-AEC1製品35V/1.2A、単相BLDCモータドライバ、ホールセンサ内蔵、TSOT23-6-SLおよびTSOT23-6パッケージ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP6631B製品35V 3Aピーク相電流、3相BLDCモータドライバ
-
PRODUCT
MP6637製品5.5V、1.3Aピーク、三相、センサレスBLDCモータドライバ、MOSFET内蔵
-
PRODUCT
MP6653A製品TSOT23-6-SL、および、TSOT23-6パッケージにホールセンサとMOSFETを内蔵した35V、1.2A、単相BLDCモータドライバ
-
PRODUCT
MPQ6653-AEC1製品35V、シングルフェーズ、ホールセンサを組み込んだBLDCモータドライバ、AEC-Q100認証
-
PRODUCT
MPQ6631H-AEC1製品35V入力、3Aピーク位相電流、3フェーズ、BLDCモータ・ドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP6653製品32V シングルフェーズ BLDCモータドライバ (埋め込みホールセンサ付き)
-
PRODUCT
MP6632A製品1Aのゲートドライバ付き 50V、3フェーズ ブラシレスDCモータドライバ
-
PRODUCT
MP6632製品1Aゲートドライバ付き 50V、三相BLDCモータドライバ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成