- MP5446
MP5446
Session textval
Session Titefor popup
概要
MP5446は、4つの高効率、高周波、4つの出力、同期整流降圧型コンバータと2つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを内蔵し、柔軟なロジックインタフェースを搭載した完璧な電源管理IC (PMIC) ソリューションです。
MP5446は、広い入力電圧 (VIN) 供給幅にわたって優れたロードおよびラインレギュレーションを備え、チャネルあたり最大6Aのピーク出力電流 (IOUT) を供給する高度に機能集積したソリューションを提供します。4つの降圧は並列で動作し、ピークで12Aまたは24AのIOUTを供給できます。さらに、BUCK1は外部DrMOSによるリモート電圧センシングに対応し、最大50Aの IOUTを供給します。
MP5446 は、適応型コンスタントオンタイム (COT) 制御を使用して、超高速な負荷過渡応答を提供します。豊富な保護機能には、低電流ロックアウト (UVLO)、過電圧保護 (OVP)、過電流保護 (OCP)、サーマルシャットダウンなどがあります。
MP5446には、マルチページワンタイムプログラマブル (MOTP) メモリが内蔵されており、PRESETピンを介して選択できるユーザー設定可能な最大4ページに対応しています。優れたシステムの柔軟性を実現するために、出力電圧 (VOUT)、スイッチング周波数 (fSW)、電流制限 (ILIM)および電力シーケンスに加え、その他多くのパラメータもMOTPまたはI2Cを介して選択可能です。
MP5446は、最小限の数の標準の外付け部品だけで済み、WLCSP-72 (3.4mm x 3.75mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 高効率ステップダウンコンバータ:
- 2.7V〜5.5Vの広い入力電圧幅 (VIN)
- 最小0.2Vの出力電圧 (VOUT)
- ピーク6A出力電流 (IOUT) /チャネル
- ピーク12Aおよび24AのIOUTの降圧並列動作に対応
- ブートストラップコンデンサ (CBST) を内蔵
- 17mΩおよび8.5mΩの低オン抵抗 (RDS(ON)) パワーMOSFET
- Buck 1は、最大50Aの負荷電流 (IOUT) に対応
- 設定可能な 420kHz~3MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- 超高速過渡応答に適応型コンスタントオンタイム (COT)
- 選択可能なパルス周波数変調 (PFM) モード/連続導通モード (CCM)、電流制限、およびマルチページワンタイムプログラマブル (MOTP) メモリまたはI2Cを介した保護モード
- 2つの低ノイズLDO
- 最低 0.4VのVOUT
- 400mA負荷時に150mVドロップアウト
- MPSの特許取得済みフレックスタイマーシーケンス制御
- ウォッチドッグモニタを搭載 - ウィンドウモードとQ&Aモード
- ALERTインジケータ
- 設定可能なソフトスタート (SS) とソフトシャットダウン
- I2Cを介してVIN、VOUT、IOUT、温度、および障害を含む正確なテレメトリリードバック
- 過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、およびサーマルシャットダウン保護
- MOTPメモリ、PRESETピンで選択可能な4つのユーザーOTPページ
- WLCSP-72 (3.4mm x 3.75mm) パッケージで提供
- MOTPメモリおよびI2Cレジスタ用の巡回冗長検査 (CRC)
入手可能な製品番号
MP5446GC-xxxx-Z MP5446GC-xxxx-P MP5446GC-0000-Z MP5446GC-0000-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
推奨インダクタ
薄型モールドインダクタ 0.47μH
インダクタ選択ツール
MP5446 Resources
-
APPLICATION
光学モジュールアプリケーション光学モジュールは高速データ伝送で使用される光学トランシーバで、より大きなデータが送受信される場所で使用されます。データセンターから通信、短距離から長距離にいたるまで、光学モジュールは、膨大で効率的なデータ伝送に適しています。光学モジュールにはさまざまなサイズと帯域幅があり、最新世代は最大400GB/秒に対応しています。これらのトランシーバは大量のデータを動かすので、大電力要件と小さなフォームファクタに見合う独自の電源ソリューションが必要になります。 >MPSのモノリシック設計は、大電力でありながら、超小型パッケージで超低電力損失を可能にします。これにより、レイアウトと熱設計がシンプルになり、最大効率が得られます。これはどの光学モジュール設計にも重要です。MPSは光学モジュールの電源の特徴に対応する幅広い製品ポートフォリオを展開しており、降圧または昇圧コンバータ、コントローラ、電子ヒューズ...
-
PRODUCT CATEGORY
パワーマネジメントIC (PMIC)製品カテゴリ -
PRODUCT
MP5519製品2.65V to 16V, 6A, Power Loss Protection IC with E-Fuse
-
PRODUCT
MPQ8897製品12V Power Management IC with I2C/I3C Interface for DDR5
-
PRODUCT
MP5472製品12V, 6A, Fully Integrated Dual-Output PMIC with I2C Interface and Flexible System Configurations
-
PRODUCT
MP5446A製品2.7V to 5.5V with Quad Peak 6A, Short EN On/Off Delay Buck Converters and Dual LDOs PMIC with I2C Interface
-
PRODUCT
MPQ70160FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 5.5V, PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
-
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : コスト最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
ARTICLE
SELECTING THE OPTIMAL POL CONVERTERS FOR AN AUTOMOTIVE SOC POWER TREE寄稿文Advanced driver assistance systems (ADAS) and infotainment system-on-chips (SoCs) have increasingly higher power demands to meet the need for higher computing power. An SoC can require separate power rails, with currents ranging from hundreds of amperes (A) to a few mA. Building off of optimized pre-regulator design for an automotive SoC, this article will take a deep dive into the intricacies of ...
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MP8795H製品電流制限調整可能、周波数プログラム可能、電圧トラッキング付き、16V、20A、同期整流、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP5475製品I2C、テレメトリ、およびフレキシブルなシステム設定付き、機能集積型、12V、6A、クワッド、降圧型PMIC
-
PRODUCT
MP5470B製品4個の3A / 3A / 2A / 2A降圧型コンバータ内蔵、I2CとMTPを介した柔軟なシステム設定可能、4V~16V、パワーマネジメントIC
-
PRODUCT
MP5520製品デュアル電子ヒューズおよびパワーシェアリング機能付き、2.7V ~ 16V、電力損失保護管理IC
-
PRODUCT
MP5516製品電子ヒューズ付き、2.65V~16V、6A、電力損失保護管理IC
-
PRODUCT
MPQ7930-AEC1製品MPSafe QM、6つの降圧型コンバータ内蔵、5.5V、PMIC、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP5493製品PLCモード用、36V、0.6A、550kHz、同期整流降圧型スーパーキャパシタ・チャージャおよび昇圧型PMIC
-
PRODUCT
MP5491製品光モジュール用クアッドチャネルレーザーダイオード電流源IC
-
PRODUCT
MP5490製品光モジュール用の負バイアス付き、4チャネルIDACとマルチチャネルADC内蔵、機能集積型パワーマネジメントソリューション
-
PRODUCT
MP5424製品I2CおよびMTP経由で柔軟なシステム設定可能、4個の4.5A / 2.5A / 4.5A / 2A降圧型コンバータ、3個のLDO、1個のロードスイッチ内蔵、5V、PMIC
-
PRODUCT
MP8792製品調整可能な電流制限、設定可能周波数および電圧トラッキング機能付き、16V、12A、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP5479製品4個の降圧型コンバータ (2A / 2.5A / 4.5A / 4.5A) および5個のLDO内蔵、I2CとMTP経由でシステム設定可能、2.7V~5.5V PMIC
-
PRODUCT
MP8795製品16V、15A、同期整流、電流制限調整可能、周波数プログラム可能、電圧トラッキング付き、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ7920-AEC1製品4個の降圧型コンバータ (2A / 2.5A / 4.5A / 4.5A)および5個のLDO内蔵、I2CおよびMTP経由で柔軟なシステム設定可能、5V、PMIC、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP28310製品CSP-12 (1.2mm x 1.6mm) 、300nA Iq、2V~5.5V、100mAのLDOレギュレータ内蔵、300mA、2V~5.5V、500nA Iq、ステップダウンコンバータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成