角度センサの使用例 : スマートライト調光器

役立つ情報を毎月お届けします
プライバシーを尊重します
本事例では、スマートライティング調光制御に高度に統合された電流センサについて検討します。

多くの消費者がエネルギー効率の高い製品を望んでいるため、直感的なスマートホーム制御への需要が高まっています。スマートホームのライティングには、人の存在を検知し、部屋の明るさのレベルを感知する機能があるため、事前設定された好みに合わせて照明を調整できます。ライトを自動的にオン / オフする機能により、全体的なエネルギー消費を削減します。スマートライティング制御では、電流を検出するための磁場の測定によって回路を流れる電力量を測定する電流センサが必要です。ただし、従来のシャントソリューションは、絶縁したアンプとケルビン接続を必要とするため、設計が複雑になる可能性があり、ソリューションのフットプリントが大きくなります。
MPSのMCS18xx電流センサシリーズは、従来のソリューションを1つのICダイレクトセンシングのソリューションに置き換えます。
MPSのMCS18xx電流センサシリーズは、従来のソリューションを1つのICソリューションに置き換えます。これらのセンサは、±5Aから±50Aまでの広い検出範囲を提供し、熱および電力効率のための非常に低い0.9mΩの一次導体抵抗を特徴とし、2200Vの絶縁を備えているため、絶縁したソリューションのフットプリントが最小になります。ACまたはDC電流検出用のこれらの絶縁した双方向ホール効果型リニア電流センサは、効率を最大化し、スマートライティングの調光制御などのアプリケーションに最適です。
- 業界標準の8ピンSOICパッケージでのダイレクトセンシング
- ±5Aから±50Aまでの広い検出幅
- 0.9mΩの低い一次導体抵抗
- 2200Vの絶縁
関連コンテンツ
-
ビデオ
超小型ホール効果電流センサ: MCS1823
過電流検出を備えたMPSのリニアホール効果電流センサは、モータ制御や車載用負荷検出および管理アプリケーションなど、スペースに制約のある設計向けに設計されています
-
寄稿文
電流センサ : タイプ、主要パラメータ、パフォーマンス比較、および共通アプリケーション
電流センサの種類、電流センサを選択する際に考慮すべき変数、性能比較、アプリケーションなどについて説明します
-
アプリケーションノート
AN178 - MCS180xファミリの電流センサの定格電流超過時の過渡動作
MCS180xファミリの電流センサの過渡動作と、MCS180xの電流スパイク (一次回路の短絡など) に対応する能力について説明します
-
事例
角度センサの事例 : ATM機
MCS1823は、大電流モニタリングと小型フォームファクタの組み合わせが必要な非絶縁アプリケーションに最適です
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成