MPSのモジュールによるデータトラフィック用 光モジュールの進化
役立つ情報を毎月お届けします
プライバシーを尊重します
はじめに
データトラフィックは現代生活の中心であり、今日ではどの携帯電話アプリでもインストールパッケージに数十メガバイトが必要です。複数のソフトウェアアップデートを行うには、Wi-Fiに接続する必要があります。オンラインショッピング中にページを読み込むと、1ページを読み込むのに数メガバイトのトラフィックが消費され、インターネット速度が十分に速くないとビデオ通話がフリーズしやすくなります。
光モジュールがデータトラフィックを推進
データ流通の速度とリアルタイム性要求の増加は、通信事業者ネットワークとインターネット企業のデータセンターの両方にとっての試練です。アクセスネットワークから都市間ネットワークへ、および都市間ネットワークからバックボーンネットワークへ、データはルーター、スイッチ、サーバー間で送受信されます。光モジュールは、この循環プロセスのすべてのリンクにおける重要なデバイスです (図1参照)。
図1 : データ交換
光モジュールは光電変換を行う光通信の基盤です (図2参照)。光ファイバー内を伝送された光信号を受信して電気信号に変換し、この信号を後処理チップに送信します。あるいは、光モジュールは後処理チップの電気信号を受信し、光ファイバーを介して送信される光信号に変換することもできます。光電変換送信室には重要なデータを運びます。
図2 : 光モジュールの構造
近年のデータトラフィック需要の爆発的な増加により、伝送速度の向上に伴う光モジュールのアップグレードが急速に繰り返されています。より強力な処理チップを使用すると、消費電力が増加し、電力要件がより厳しくなるため、すでにコンパクトな光モジュールの設計がさらに難しくなります。MPSのパワーモジュール製品は、統合されたインダクタと主要部品を備えたさまざまなモジュール製品を提供します。利点としては、高集積、小型、高電力密度が挙げられ、電源設計の課題を大幅に軽減し、迅速な製品開発が可能になります (図3参照)。
図3 : MPSのパワーモジュール
図4に400G光モジュールの代表的な電源構造を示します。MPSは幅広いパワーマネジメント製品を提供し、優れた性能を備えた光モジュール向けの完全な電源ソリューションを提供できます。
図4 : MPS400G光モジュールソリューション
関連コンテンツ
-
アップリケーション
データストレージ
MPS製品を使用したデータストレージ用の参考回路図です お客様の回路設計にお役立てください
-
寄稿文
高速光通信用モジュールの設計
F5Gギガビット時代に高速光通信を実現する、MPS光モジュール用ソリューション、MPM38x4Cシリーズ、MPM3860、MPM4710、MP5418とMP5418A、そしてMP8833A
-
ビデオ
スイッチモード電源モジュールを最適化して、超低リップルと超低ノイズを実現
低ノイズと高効率を実現する最適な電源ソリューションの設計について、より詳細な設計例および概説要件を満たす最終テスト結果を検討します
-
寄稿文
MPSの完全集積電源モジュールがクラウドコンピューティングを後押し
MPSの電源モジュールは、高度に集積され、スケーラブルで効率的なソリューションを開発するのに役立つ独自の利点を設計者に提供します。
MPM38x4Cシリーズの紹介
MPM38x4Cシリーズには、3つの電源モジュール (MPM3814C、MPM3824CとMPM3834C) を含み、現在の産業界で最小の低電流モジュール製品です。MPM3814Cは、最大1Aの連続出力電流 (IOUT)、MPM3824Cは2Aの連続IOUTを提供し、MPM3834Cは3AのIOUTを提供します。これら3つの部品のピン配置、立体サイズ、周辺回路は同じであり、簡単に交換できます。慎重に最適化された内部構造により、優れたEMC性能も実現されます (図5参照)。
図5 : MPM38x4Cシリーズモジュールのピン図
MPM38x4Cシリーズには、入力コンデンサ、出力コンデンサ、2つの分圧抵抗器を含む少なくとも4つの外付け部品が必要です。ENピンが前段からイネーブル信号を受信すると、モジュールは直ちに電力を出力します。設計者は、データシートに記載されている電源レールの電圧要件に基づいて分圧器の抵抗を計算することで、電源を設計できます。これにより、全体的な設計プロセスと電源設計が大幅に簡素化されます。MPSはMPM38x4Cシリーズのピンレイアウトも最適化しており、設計者がマニュアルのレイアウトサンプルに従ってボードをレイアウトできるようになり、仕事量が大幅に軽減されます (図6参照)。MPM38x4Cシリーズには、入力コンデンサ、出力コンデンサ、2つの分圧抵抗器を含む少なくとも4つの外付け部品が必要です。ENピンが前段からイネーブル信号を受信すると、モジュールは直ちに電力を出力します。設計者は、データシートに記載されている電源レールの電圧要件に基づいて分圧器の抵抗を計算することで、電源を設計できます。これにより、全体的な設計プロセスと電源設計が大幅に簡素化されます。MPSは MPM38x4Cシリーズのピンレイアウトも最適化しており、設計者がマニュアルのレイアウトサンプルに従ってボードをレイアウトできるようになり、仕事量が大幅に軽減されます (図6参照)。
図6 : MPM38x4Cシリーズ推奨レイアウト例
MPM38x4Cシリーズの主要パラメータを以下に記述します。
- 1.2mmの薄さ、立体サイズ (2.5mm × 2.5mm × 1.2mm) のコンパクト構造
- 広い2.75V〜6V入力電圧 (VIN) 範囲
- 0.6Vの低さの出力電圧 (VOUT)
- 1.25MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- 最大1A / 2A / 3A連続 IOUT
- 短絡保護 (SCP)、過電流保護 (OCP)、過熱保護 (OTP) などの豊富な保護機能
- 軽負荷時でも出力リップルを最小限に抑える強制連続通電モード (FCCM)
- シーケンス制御を容易にするPGおよびENピン
図7は、MPM3814Cの代表的なアプリケーション回路を示します。
図7 : MPM3814Cの代表的なアプリケーション回路
MPM38x4Cシリーズは、非常に小さなサイズで優れた電圧変換効率を実現します。図8は、MPM3814Cの効率的なGUIを示します。
図8 : MPM3814Cの効率曲線
図9は、MPM3824Cの効率的なGUIを示します。
図9 : MPM3824Cの効率曲線
図10は、MPM3834Cの効率的なGUIを示します。
図10 : MPM3834Cの効率曲線
MPM38x4Cシリーズは非常に高いfSWを提供し、2.2MHzで動作するMPM3814C、1.25MHzで動作するMPM3824CとMPM3834Cがあります。22μFの出力コンデンサを1つ使用しても、MPM38x4Cシリーズは最小限の出力電圧リップルを維持します。図11に、5V入力および1.2V出力におけるMPM3814Cの出力リップル波形を示します。
図11 : MPM3814C出力リップル波形
図12にMPM3824Cの出力リップル波形を示します。
図12 : MPM3824C 出力リップル波形
図13にMPM3834Cの出力リップル波形を示します。
図13 : MPM3834Cの出力リップル波形
MPM3864の紹介
MPM3864は、MPSが提供するもう1つの電源モジュールで、優れたパフォーマンスを実現します。モジュールは連続したIOUTを達成でき、 コンパクトな基板面積 (3mm x 3mm) で最大6Aの能力を備え、このクラスでは業界最小の製品になります。基板レイアウトは非常にシンプルで、設計を完了するために必要な周辺部品はわずかです。
図14 : MPM3864の推奨レイアウト例
MPM3864は、内蔵インダクタといくつかの主要部品を備え、コンスタントオンタイム (COT) 制御を採用し、優れた動的調整機能を備えた1.2MHzの周波数で動作します。主要パラメータを以下に記述します。
- 基板面積がわずか3mm x 3mmのコンパクトな構造
- 最低0.6VのVOUT
- 最大6Aの連続 IOUT
- 広い2.75V〜7V VIN範囲
- SCP、OCP、出力不足電圧保護 (UVP)、OTPなどの豊富な保護機能
- 外部設定可能なソフトスタートピンにより、ユーザーは希望の起動速度を設定可能
- 軽負荷時でも出力リップルを最小限に抑えたFCCM
- シーケンス制御を容易にするPGおよびENピン
図15は、MPM3864の代表的なアプリケーション回路を示します。
図15 : MPM3864の代表的なアプリケーション回路
図16は、MPM3864の効率的なGUIを示します。
図16 : MPM3864の効率曲線
MPM3864の出力電圧リップルは最小限です (図17参照)。5V入力および1.2V出力で4つの22µFのMLCC出力コンデンサのみを構成すると、負荷電流が0Aか6Aかに関係なく、ピークツーピーク出力リップルは10mV未満にとどまります。
図17 : MPM3864 出力リップル波形
光モジュールの処理チップには、厳しい動的リップル要件だけではなく、定常状態リップルにも高い要件が求められます。MPM3864はCOT制御を採用しており、優れた動的応答能力を備えています。負荷のジャンプ速度が2.5A/μsの場合、動的リップルの合計ピークツーピーク値は20mV未満にとどまります。
図18 : MPM3864の負荷過渡波形
結論
データトラフィックの需要の急増と伝送速度の増加に伴い、設計者は、光モジュールのより厳しい電力要件を統合するという課題に直面しています。 MPS は、 MPM38x4Cシリーズ (MPM3814C、MPM3824CとMPM3834CとMPM3864を含む) を備えた完璧な電源ソリューションを提供し、優れたEMC性能、優れた電圧変換効率、最小の出力電圧リップルを実現します。
詳細については、MPSの堅牢な パワーモジュールの品揃えをご覧ください。
_______________________
興味のある内容でしたか? お役に立つ情報をメールでお届けします。今すぐ登録を!
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成