冷蔵庫
Session textval
Session Titefor popup
冷蔵庫 コンテンツ
概要
LCD電源、WLEDドライバ、整流器、コンバータ、ステッピング、ブラシ付きおよびブラシレスDCモータ・ドライバなどの高効率ソリューションのポートフォリオは、次世代冷蔵庫の市場投入までの時間とシステムの総コストを削減するのに役立ちます。これらの柔軟で信頼性の高い製品群は、革新的な機能とより低いシステム電力を可能し、小さなパッケージサイズで並外れた電力密度を提供します。
MPSの費用効果が高く、実績のあるパワーマネジメント製品は、消費者に価値と革新を提供する冷蔵庫の設計に必要なすべてを提供します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MP8886製品45V入力、デュアル3A / シングル6A出力、デジタル、設定可能な同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MPM3683-10製品2.7V〜16V、10A、ステップダウン電源モジュール
-
PRODUCT
MP8765製品ヒカップOCP、PWM / PFMモードピンおよび出力放電付き、24V、6A、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP3309L製品24Vオープン負荷保護機能付き、2.7V~5.5Vin、1.5A、同期整流昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP1499製品高効率、5Aピーク、16V、500kHz、ソフトスタート付き、QFN 2 x 3mmの同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8046製品28V、5A フルブリッジドライバ
-
PRODUCT
MP6506製品電流検出なしの500mAバイポーラ ステッピング モータドライバ
-
PRODUCT
MP1531製品TFTバイアス用、低消費電力、トリプル出力、昇圧型コンバータおよびチャージポンプ
-
PRODUCT
MP1530製品TFTバイアス用、トリプル出力昇圧型コンバータおよびリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP6507製品700mAバイポーラ・ステッピングモータドライバ
-
PRODUCT
MP1921A製品2.5A、100V 高周波ハーフブリッジ・ゲートドライバ
-
PRODUCT
MP3310製品4.5V~25VIN、47VOUT、1.3A、昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3302製品2.5VIN~6VIN、36VOUT、1.3A、昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3384L製品3V~25Vin、50Vout、4チャネル、白色LED昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3306製品切断FET内蔵、3V~12V、同期整流昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP6902製品フライバック用の軽負荷管理を備えた高速ターンオフインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6901製品高いノイズ耐性、高速ターンオフのフライバック用インテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6960製品CC / CVコントローラを備えた高速ターンオフ・インテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6636製品MOSFETを統合した18V/4Aピーク、3相、センサレスBLDCモータドライバ
-
PRODUCT
MP2462製品34V、2A、800kHz、同期整流、ステップダウンコンバータ
-
ARTICLE
DCモータドライバのアプリケーション、動作フェーズ、故障検出と保護寄稿文本稿では、直流 (DC) モータの概要を説明します。特に、3つの異なる動作フェーズで動作するDCモータの電気パラメータ、異常な動作状態、および防犯カメラ、電子スマートロックとソレノイドドライバを含むDCモータの一般的なアプリケーションについて説明します。 DCモータは、電気エネルギーを機械エネルギーに変換するデバイスであり、電気パラメータは動作状態に応じて変化します。定期的な運用について考えてみましょう。電気パラメータが最も急激に変化する3つの動作フェーズがあり、その値は定常状態動作中の値よりも数倍高くなる可能性があります。これら3つの動作フェーズについて以下で説明します。 起動 :この段階では、モータの逆起電力 (EMF) が小さいため、起動電流はモータの定格動作電流を大幅に超えます。 ブレーキ :モータがブレーキをかけると、DCモータに逆向きの回転力が加わり、...
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
APPLICATION NOTE
AN216 - ブラシレスDC (BLDC) モータ位相アンダーシュートアプリケーションノートブラシレスDC (BLDC) モータ駆動回路では、PCB上の寄生インダクタンスにより、モータの位相ノードがスイッチング中に短期間、負の電圧に駆動されることがよくあります。この問題は、高電流、低インダクタンスのモータではさらに悪化し、スイッチング中のdI / dtが非常に高くなる可能性があります。 MP653xファミリなどの MPSのBLDCプリドライバは、位相ノード上の負の過渡現象に耐性があります。ただし、極端な場合には、負の過渡現象によってデバイスが損傷する可能性があります。 モータに電流を流す場合を考えてみましょう。ハイサイドMOSFET (HS-FET) の場合、スイッチがオフになってもモータの誘導性の性質により、電流は同じ方向に流れ続ける必要があります。最初に、再循環電流はローサイドMOSFET (LS-FET) のボディダイオードを通って流れます。ほとんどのドライバでは、...
-
APPLICATION
5G用電源ソリューションアプリケーション -
APPLICATION
スイッチ用電源ソリューションアプリケーション
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成