オーブン
Session textval
Session Titefor popup
オーブン コンテンツ
概要
MPSの強力なソリューションポートフォリオには、電源モジュール、PMIC、Xコンデンサ、同期整流器、PFCおよびフライバックコントローラ、降圧および昇圧コンバータ、リニアレギュレータ、WLEDドライバ、LCD電源、アナログスイッチ、監視回路、ステッピング / ブラシ付き / ブラシレスモータ・ドライバ、電子ヒューズ、USBおよびロードスイッチが含まれます。オーブン設計に必要なすべてを提供することで、プロセスをシンプルにし、BOMスペースおよびコストを削減し、市場投入期間を短縮します。
MPSの費用効果が高く長寿命のパワーマネジメント製品は、小さなパッケージサイズで並外れた電力密度を提供し、次世代のオーブンで革新的な機能を実現し、システム電力を削減します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : サイズ最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : コスト最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
PRODUCT
MP6550A製品1.8V to 22V, 2A, H-Bridge Motor Driver with Lower Input Logic High-Level Threshold
-
PRODUCT
MP5073製品プログラム可能な電流制限、スルーレート制御、出力放電機能を備えた、2A、5.5Vロードスイッチ
-
PRODUCT
MP5016製品2.7~15V、0.7~5A、過電圧クランプと逆阻止機能付き電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5016H製品2.7~22V、0.7~5A、過電圧クランプと逆阻止付き電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP8886製品45V入力、デュアル3A / シングル6A出力、デジタル、設定可能な同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
HFC0512製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MPM54504製品16V、4 x 5A、出力アレイを備えたクアッドDC/DC電源モジュール
-
PRODUCT
MP62055製品3.3V / 5V、シングルチャネル、500mA、電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
HFC0650製品高周波数、準共振フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MP6500A製品35V、2.5A ステッピングモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6540H製品50V、5AのPWMおよびイネーブル入力による三相電力段
-
PRODUCT
MP5036製品TSOT23パッケージ、15V過電圧クランプ付き、12V、0.4A~5A、電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP6610製品55V、3A、ハーフブリッジパワードライバ
-
PRODUCT
MP5470製品I2CとMTP経由で柔軟なシステム設定可能、4個の3A / 3A / 2A / 2A降圧型コンバータ内蔵、4V~16V、パワーマネジメントIC
-
PRODUCT
MPM54304製品超薄型LGAパッケージ、I2CとMTP付き、4V~16V入力、クワッド3A、3A、2A、2A出力電源モジュール
-
PRODUCT
MP3367製品5000:1の調光比および I2C付き、16チャネル、最大150mA/チャネル、昇圧型WLEDドライバ
-
PRODUCT
MP6540製品35 V、3A、三相電力段
-
PRODUCT
MP1479製品18V、1A、800kHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP3309製品タブレットおよびスマートフォン用、2.7V~5.5V、1.5A、同期整流昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP62550製品高精度、60mA~1.7A、プログラム可能な電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62551製品高精度で調整可能な電流制限配電スイッチ
-
PRODUCT
MP6507製品700mAバイポーラ・ステッピングモータドライバ
-
PRODUCT
MP6508製品1.2A バイポーラ・ステッピングモータドライバ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成