空気清浄機 / 加湿器
Session textval
Session Titefor popup
空気清浄機 / 加湿器 コンテンツ
概要
空気清浄器と加湿器は利用者の空気の品質を確実に改善できなければなりません。最良の設計はまたエネルギー効率、利便さ、低ノイズも提供しなければなりません。ますます多くの家電製品がスマートホームに対応することが期待されており、消費者は簡単に制御できるようワイヤレス接続のような新機能を求めるようになっています。このような消費者の期待に応えさらには先を行くに、設計者はさらに強力なモータ、制御ユニット、その他の要素をより小型で静かな空気品質管理システムの中に使用するという課題と向き合っています。そしてもちろん、新設計を行う際には消費者の関心は長寿命、低コストにあることを念頭に置く必要があります。
MPSの広範なポートフォリオは、電子ヒューズ、ロードスイッチ、昇圧および降圧コンバータ、リニアレギュレータ、プリドライバ、モータ・ドライバ、LCD電源、LEDおよびWLEDドライバ、そしてオペアンプを含みます。小さなパッケージサイズに例外的な電力密度を提供することで自由度が高く信頼性の高いソリューションが生まれ、次世代の空気清浄機を設計し市場投入期間を短縮することができます。
MPSの、コスト効率がよく実績のあるパワーマネジメント製品は、システムに必要なすべてを提供し、消費者の期待を超えることを可能にします。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MP1652F製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP6652B製品18V, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor
-
PRODUCT
MP2322A製品1A, 3V to 22V, 5μA IQ, Synchronous Step-Down Converter in a QFN-8 (1.5mmx2mm) Package
-
PRODUCT
MPL-AT2512-100C製品Low-Profile Molded Inductor, 10μH
-
PRODUCT
MP1653F製品16V, 3A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 (1.6mmх1.6mm) Package
-
PRODUCT
MP1654F製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1654N製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP6635製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver, Non AEC-Q100 Version
-
PRODUCT
MP6642製品35V, 5A Peak, Three-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver
-
PRODUCT
MP1653N製品16V、3A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2462製品32V、2A、800kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1652N製品16V、2A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4423C製品周波数設定可能、6A、36V、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP5046製品設定可能な電流制限と逆電流保護付き、60V、5A、電子ヒューズ
-
PRODUCT
MP6634製品35V、2Aピーク、3相、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP5073製品プログラム可能な電流制限、スルーレート制御、出力放電機能を備えた、2A、5.5Vロードスイッチ
-
PRODUCT
MP8886製品45V入力、デュアル3A / シングル6A出力、デジタル、設定可能な同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP1918製品100V、高周波、ハーフブリッジGaN / MOSFETドライバ
-
PRODUCT
MP5098A製品SAS機能と逆流防止機能を備えたデュアル電子ヒューズ
-
PRODUCT
MP5056製品28V、6A、7mΩ RDS(ON)、電流モニタリング機能を備えたホットスワップ保護デバイス
-
PRODUCT
MP6540H製品50V、5AのPWMおよびイネーブル入力による三相電力段
-
PRODUCT
MP3437製品16VOUT、9.5A、高効率、機能集積型、同期整流昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP6540HA製品50V、5AのHS入力およびLS入力による三相電力段
-
PRODUCT
MP1925製品低いVDDしきい値をもつ100V、4A、高周波ハーフブリッジ・ゲートドライバ
-
PRODUCT
MP2018製品16V、500mA、低静止電流リニアレギュレータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成