ワイヤレスアクセスポイントシステム
Session textval
Session Titefor popup
ワイヤレスアクセスポイントシステム コンテンツ
概要
MPSの広範な製品ポートフォリオには、チャージポンプ、WLEDドライバ、レギュレータ、コントローラ、およびコンバータが含まれます。小さなパッケージでありながら非常に効率的な電力を提供するソリューションを提供します。MPSの革新的で費用効果の高いソリューションは、設計をシンプルにし、高レベルの機能統合を提供するため、ワイヤレスアクセスはシンプルで安全になり、ユーザーは接続状態を維持できます。
MPSの革新的で効率的なパワーマネジメント製品は、最先端のワイヤレスアクセスポイントシステムを介して最高のコネクティビティを可能にするのに役立ちます。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
HFG610-45製品270mΩ GaN FETを内蔵した高周波疑似共振フライバックレギュレータ
-
PRODUCT
MP8770C製品3V to 17V, 8A, Synchronous Step-Down Converter with Forced CCM
-
PRODUCT
MP1477製品SOT563パッケージ、COT制御、17V、3A、800kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1653A製品SOT563パッケージ、17V、3A、1.2MHz、0.6V VREF、FCCM、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1476製品18V、2A、800kHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2315S製品3A、24V、500kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2318製品軽負荷モード付き、2A、24V、2MHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2313製品軽負荷モード付き、1A、24V、2MHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP3309製品タブレットおよびスマートフォン用、2.7V~5.5V、1.5A、同期整流昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3394S製品5V~28Vin、4チャネル、200mA/チャネル、昇圧型白色LEDコントローラ
-
PRODUCT
MP3398A製品独立したPDIMピンとADIMピン付き、5V~28V、4チャネル、350mA/チャネル、白色LED昇圧型コントローラ
-
PRODUCT
MP1519製品Charge Pump 4-Channel WLED Driver
-
PRODUCT
MP3202製品2.5V~6V、1.3A、昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3306製品切断FET内蔵、3V~12V、同期整流昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP157製品オフライン1次側 6Wレギュレータ
-
PRODUCT
MPXG2100製品NovoOneファミリ、オールインワン、SR ZVSフライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HFG610-65製品GaN HEMTを内蔵した高周波準共振フライバックレギュレータ
-
ARTICLE
電源管理ICとモータ・ドライバによるテレビドアホンの改善寄稿文モノのインターネット (IoT) とは、インターネット (または場合によっては通信ネットワーク) を介して接続し、デバイスとシステム間でデータを交換するデバイスのことを指します。IoTアプリケーションは、私たちの周りの世界、特に家庭用デバイスとの関わり方に革命をもたらしました。テレビドアホンは一例です。これらのビデオ付きドアホンは、リアルタイムビデオ、オーディオ機能、さらにはエンドユーザーに安心感を提供します。 ただし、テレビドアホンなどのIoTデバイスが直面する、信頼性とパフォーマンスに影響を与える問題があります。本稿では、これらの課題のいくつかについて説明し、電源管理IC (PMIC) であるMP5413、およびHブリッジモータ・ドライバであるMP6515が、これらのアプリケーションをどう改善するかを紹介します。 テレビドアホンは、最新のスマートホームの一部です (図1参照)。...
-
USE CASE
電源管理ICと降圧コンバータの使用事例使用例本使用事例では、Wi-Fi6 / 7のルーターとアクセスポイントでMP5496とMP8770Cのアプリケーションを実証します。 MP5496は、 省スペースのQFN-28 (4mm x 4mm) パッケージに、4つのステップダウンコンバータ、5つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータ、および柔軟なロジックインタフェースを備えた高度に統合された電源管理IC (PMIC) です。 ルーターは、コンピュータネットワークを相互に接続し、データ転送を可能にするネットワークデバイスです。アクセスポイント (AP) は、無線APとも呼ばれ、デバイス (コンピュータ、タブレット、ラップトップなど) をインターネットに接続することでルーターのように機能しますが、ワイヤレスコネクティビティも提供するため、追加のケーブルやコネクタの必要性が減ります。アクセスポイントを備えたルーターは、ワイヤレ...
-
ARTICLE
チャージポンプコンバータを使用して設計ニーズを満たす方法寄稿文ほとんどのエンジニアは、出力電圧 (VOUT) を入力電圧 (VIN) の値を超えるまでステップアップする昇圧コンバータのことをよく知っています。また、昇降圧コンバータとシングルエンド一次インダクタコンバータ (SEPIC) が、受信デバイスの必要に応じて、VOUTがVINを超える、下回る、または等しくなることを保証できることもよく知っています。 チャージポンプコンバータは、コンデンサを使用して電圧を上げたり下げたりするDC/DCコンバータの一種です。これらのコンバータは多くの場合、占有面積が小さく、効率が高く、非常にコスト効率が優れています。これらは薄膜トランジスタ液晶ディスプレイ (TFT-LCD) のバックライトや光モジュールによく使用され、降圧回路の上部トランジスタ (NチャネルMOSFET) を駆動できます。 従来、チャージポンプコンバータは多くの場合、VINからコンデン...
-
ARTICLE
POE (パワーオーバーイーサネット) スイッチ用MPS電源管理ソリューション寄稿文IP電話、ワイヤレスAP、IPカメラなどの最近のデバイスでは、PoE (パワーオーバーイーサネット) による電力供給が増加しています。5G時代のCPE (カスタマー構内設備) や小規模基地局も、PoE電力を必要とします。 図1は、PoEによって電力供給される一般的なアプリケーションを示しています。 本稿では、PSE、昇圧、高電圧降圧 / フライバック、高電流バック、2A~3Aバックなど、幅広いスイッチに対応したMPSの包括的な電源管理ソリューションについて説明します。 PoEには明らかな利点があります。追加のアダプタや電源ケーブルを必要とせず、ネットワークケーブルを通じてデータと電力の両方を伝送できます。 スイッチは、PoE電源を供給できる一般的なデバイスです。図2は、PoEスイッチの電力構造を示しています。通常、電力はAC/DCアダプタによって供給されます。 ...
-
PRODUCT
MP1601A製品強制CCM付き、1A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
REFERENCE DESIGN
VERSAL HBM M / Hデバイス (効率重視) リファレンスデザインリファレンスデザイン -
REFERENCE DESIGN
VERSAL AI エッジ M / H デバイス (効率重視) リファレンスデザインリファレンスデザイン
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成