光学モジュール
Session textval
Session Titefor popup
光学モジュール コンテンツ
概要
>MPSのモノリシック設計は、大電力でありながら、超小型パッケージで超低電力損失を可能にします。これにより、レイアウトと熱設計がシンプルになり、最大効率が得られます。これはどの光学モジュール設計にも重要です。MPSは光学モジュールの電源の特徴に対応する幅広い製品ポートフォリオを展開しており、降圧または昇圧コンバータ、コントローラ、電子ヒューズ、ロードスイッチ、レギュレータを提供しています。これらには熱管理を向上させるEMLドライバとTEC制御が搭載されています。MPSはコア電源向けに多くのディスクリートまたは電源モジュールとしての降圧コンバータを用意しており、I2Cの有無が選べます。
MPSは、大電力機器の需要に見合い次世代の光学モジュールを可能にする、業界をリードする電力密度の製品を提供しています。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MP5088製品5.5V, 15A, Low 2mΩ RDS(ON) E-Fuse with Inrush Current Control and Current Monitoring
-
PRODUCT
MPM3896-20製品6V, 20A, Stackable, Digital, Fully Integrated Synchronous Buck Module with PMBus
-
PRODUCT
MPM3896-30製品6V, 30A, Digital, Fully Integrated Synchronous Buck Module with PMBus
-
PRODUCT
MP5046製品60V, 5A E-Fuse with Configurable Current Limit and Reverse Current Protection
-
PRODUCT
MPM54532製品16V, Dual 6A, Single 12A Power Module with I2C Interface
-
PRODUCT
MPM3695-15製品16V Input, Continuous 15A Power Module
-
PRODUCT
MP5446製品I2Cインタフェース付き、クワッドチャネル、ピーク電流6Aで2.7V~5.5V、降圧型コンバータとデュアルLDO内蔵PMIC
-
PRODUCT
MP1609製品5.5V, 8A, Synchronous Step-Down Converter with 4.5μA IQ in QFN-7 Package
-
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : サイズ最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
PRODUCT
MPM3824製品2.75V~6V、2A、超小型、超低ノイズ電源モジュール
-
PRODUCT
MP5087製品+ / -5%電流モニタ、PG、スルーレート制御および出力放電機能を備えた、7A、5.5V ロードスイッチ
-
PRODUCT
MP28164製品4.2Aスイッチ付き、高効率、シングルインダクタ内蔵、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MPM3814製品2.75V〜6V、1A、超小型で超低ノイズの電源モジュール
-
PRODUCT
MP4246製品4つのMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵した6A、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MPM4730製品2.8V~22V VIN、最大1A、4スイッチ機能集積型昇降圧型電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3695-20製品3V~16V入力、連続25A、電源モジュール
-
PRODUCT
MP8869N製品I2Cインタフェース経由のテレメトリ内蔵、18V、12A、高効率、広い入力範囲、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2980製品デジタルインタフェースおよび電流モニタ付き、36V、同期整流昇降圧型コントローラ
-
PRODUCT
MPM3612-33製品LGA-10 (3mm x 3mm x 2mm) パッケージの3V~22V入力、1A、超低電流5μA Iq、電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3612製品3V~22V入力、1A、超低電流5μAの自己消費電流 LGAパッケージの電源モジュール
-
PRODUCT
MP2984製品IPWM経由で調整可能な電流モニタリング、シリアルインタフェース、OCPつき、36V、同期整流昇降圧型コントローラ
-
PRODUCT
MPQ4263-AEC1製品ローサイドFET内蔵、車載用ハイサイド電流検知とI2Cインタフェースに対応、36V、140W、昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP5491製品光モジュール用クアッドチャネルレーザーダイオード電流源IC
-
PRODUCT
MPM54524製品I2Cインタフェース付き完全統合型、16V、クアッド 5A出力電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3864製品2.75V~7V、6A、1.2MHz、同期整流式電源モジュール
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成