テレビドアホン
Session textval
Session Titefor popup
テレビドアホン コンテンツ
概要
MPSの包括的なソリューションには、フライバック、ステップダウンおよびリニアコンバータ、電子ヒューズ、カレントリミットスイッチ、リニアおよびスイッチングチャージャ、レギュレータ、USBおよびロードスイッチ、PMIC、オペアンプ、WLEDドライバ、オーディオアンプ、および監視回路が含まれます。MPS製品のすべてが、効率や安全性を犠牲にすることなく、小型パッケージと優れた熱特性で提供されます。MPSの専門性や優れた性能は、市場投入期間を短縮し、新しいテレビドアホンの設計において簡単に新機能を搭載するのに役立ちます。
MPSの非常に柔軟で費用効果の高いソリューションは、次世代のテレビドアホンに必要なすべてを提供します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MP8887製品65V, 9A, High-Efficiency Buck Converter with I2C Interface, Configurable Frequency, and Adjustable OCP
-
PRODUCT
MP8880A製品PMBusインタフェース付き、60V、4.5A、高効率、デジタル、設定可能、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP5046製品60V, 5A E-Fuse with Configurable Current Limit and Reverse Current Protection
-
PRODUCT
MP28600製品超低静止電流600nA、0.1Vの最小VIN、同期整流昇圧コンバータ
-
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : サイズ最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
PRODUCT
MP5087製品+ / -5%電流モニタ、PG、スルーレート制御および出力放電機能を備えた、7A、5.5V ロードスイッチ
-
PRODUCT
MP5073製品プログラム可能な電流制限、スルーレート制御、出力放電機能を備えた、2A、5.5Vロードスイッチ
-
PRODUCT
MP8886製品45V入力、デュアル3A / シングル6A出力、デジタル、設定可能な同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP2193製品WLCSPパッケージ、25μA Iq、3A、2.5V~5.5V同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2183C製品ソフトスタート、パワーグッド、および強制PWM付き、SOT583パッケージ、2.5V~5.5V、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2192C製品強制PWM付き、2A同期整流テップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2181C製品SOT583パッケージ、ソフトスタート、パワーグッドおよび強制PWM付き、2.5V~5.5V、1A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2703製品26V入力、1A、1セルまたは2セルのバッテリー診断機能付きリニアチャージャ
-
PRODUCT
MP2152D製品高速出力放電付き、2.5V~5.5V、2A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4562製品TSOT23-8パッケージ、最大2.5MHzまで周波数設定可能、60V、2A、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2181製品ソフトスタートおよびパワーグッド付き、1A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2152製品QFNまたはSOT563パッケージ、25μA Iq、出力放電付き、5.5V、2A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP3370製品電流源付き、シングルストリング、38V出力電圧の昇圧型LEDドライバ
-
PRODUCT
MP2151製品超小型パッケージ、25μA Iq、出力放電機能付き、5.5V、1A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2184製品ソフトスタートとパワーグッド付き、4A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2663製品5.2Vシステム、500mA、シングルセルのリチウムイオンバッテリー用のパワーパス管理を備えたI2C制御バッテリーチャージャ
-
PRODUCT
MP2660製品シングルセル リチウムイオンバッテリー用パワーパス管理付き 500mA、I2C制御バッテリーチャージャ
-
PRODUCT
MP2141N製品SOT563、11µAの静止電流、1A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2148製品5.5V、1A、2.2MHz、高効率、11µA Iq、出力放電付き、COT、降圧型スイッチャ
-
PRODUCT
MP3309L製品24Vオープン負荷保護機能付き、2.7V~5.5Vin、1.5A、同期整流昇圧型白色LEDドライバ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成