煙感知器 / 熱感知器
Session textval
Session Titefor popup
煙感知器 / 熱感知器 コンテンツ
概要
MPSのPMIC、コンバータ、コントローラ、レギュレータ、基準電圧源、オーディオアンプ、監視回路、およびウォッチドッグタイマーを使用すれば、効率的で長持ちする煙感知器と熱感知器を簡単に設計できます。シグナルチェーンを超えて柔軟性と信頼性の高い製品を提供していますので、ソリューションの総コストやBOMを不必要に増加させることなく、高度な機能をシームレスに統合し、信頼性を向上させることがこれまでになく簡単になりました。
MPSの専門知識と業界をリードする電力ソリューションは、スマートビルディングやスマートホーム向けに、電力的に安全で、効率的な煙感知器および熱感知器に必要なすべてを提供します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
ARTICLE
MPSの昇圧、降圧、昇降圧型コンバータ入門寄稿文コンバータは、現代の電子機器の中で最も単純かつ必要なデバイスの1つです。その名前が示すように、コンバータは与えられた値を目標値に変換することを目的としています。この機能は、接続されたデバイスが互いに完全に一致する仕様を持たないかもしれないシステムにとって不可欠であり、スマートフォン、位置情報を迅速に伝達できるスマートトラッカー、 外出先でデバイスを充電できるモバイルバッテリーに実装できます。 本稿では、 デバイスの入力電圧 (VIN) を目標の出力電圧 (VOUT) に変換するDC/DCコンバータに焦点を当てます。ただし、アナログ値とデジタル値を変換するコンバータなど、複雑さが増すコンバータもあります。本稿では、昇圧、降圧、そして昇降圧型の3つの基本的なコンバータの重要な要素について説明するとともに、幅広いアプリケーションに実装できる革新的なMPSコンバータを紹介します。 これら3...
-
PRODUCT
HFG610-45製品270mΩ GaN FETを内蔵した高周波疑似共振フライバックレギュレータ
-
PRODUCT
MP8886製品45V入力、デュアル3A / シングル6A出力、デジタル、設定可能な同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP2193製品WLCSPパッケージ、25μA Iq、3A、2.5V~5.5V同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2183C製品ソフトスタート、パワーグッド、および強制PWM付き、SOT583パッケージ、2.5V~5.5V、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2192C製品強制PWM付き、2A同期整流テップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2181C製品SOT583パッケージ、ソフトスタート、パワーグッドおよび強制PWM付き、2.5V~5.5V、1A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPX2003製品一次側制御回路と二次側同期整流ドライバを統合した、最大140kHz、オールインワン・フライバックコントローラ
-
ARTICLE
超広範な入力電圧幅をもつフライバックの設計方法寄稿文現代のテクノロジーでは、フライバックコンバータは、補助電源を必要とする家庭用および産業用アプリケーションで最も広く使用されているトポロジーの1つです。フライバックトポロジーは非常に普及しているため、設計者は、しばしば、非常に広い入力電圧 (VIN) 範囲に対応する、統一された単一の設計を作成しようとします。このタイプの設計により、長期的な検証の問題を回避しながら、フライバックを最大限に活用できます。 本稿では、正確な定電圧と定電流を提供する低電力アプリケーション向けの一次側レギュレーション (PSR) コントローラである、MP023を使った超広範な入力電圧幅をもつフライバックの設計方法について説明します。本稿では、実際の例としてMP023を使用し、広い入力電圧範囲で動作しながらACおよびDC電圧を受け入れる15W / 5Vフライバックの結果を紹介します。 MP023は、フォトカプラ...
-
PRODUCT
MP2181製品ソフトスタートおよびパワーグッド付き、1A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2322製品QFN-8 (1.5mm x 2mm) パッケージ、1A、3V~22V、5μA Iq、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
HF500-7製品自己供給、マルチモード制御および過電力ライン補償を備えた固定周波数フライバックレギュレータ
-
PRODUCT
MP7752製品5V~18VDD、2x 15W、固定周波数、フィルターレス ステレオ BTL クラスD オーディオアンプ
-
PRODUCT
MP1476製品18V、2A、800kHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2141N製品SOT563、11µAの静止電流、1A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2316製品パワーグッドと外部ソフトスタート付き、3A、19V、40uA Iq、高効率、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP28300製品300mA、5.5V、500nA、超低Iq、同期整流ステップダウンコンバータおよび100mA LDO内蔵PMIC
-
PRODUCT
MP8201製品1.0V シャントリファレンス
-
PRODUCT
MP6411製品ウィンドウ付きウォッチドッグタイマー
-
PRODUCT
MP6400製品低静止電流プログラマブル遅延監視回路、リセット電圧はプリセットまたは調整可能
-
PRODUCT
MP2015A製品24V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP3416製品1.1A、5.5V、低静止電流、出力切断およびバッテリー検出機能付き、同期整流ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3415製品出力切断機能付き、3.6A、1MHz、同期整流ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP20051製品低ノイズ、高PSRR、1Aリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP8801製品低ドロップアウト、150mA、リニアレギュレータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成