スマートスピーカー
Session textval
Session Titefor popup
スマートスピーカー コンテンツ
概要
MPSの電源ソリューションは、費用効果が高く、省スペースのパッケージで高効率を提供し、確実にスマートスピーカーシステムがコストや利便性を損なうことなく最高の音質と最先端の機能を提供できるようにします。MPSは設計をシンプルにするために、PMIC、コントローラ、電子ヒューズおよびUSBスイッチ、カレントリミットスイッチ、スイッチングチャージャ、レギュレータ、コンバータ、ロードスイッチ、監視回路、オーディオアンプ、WLEDドライバなど、幅広い製品を提供しています。
MPSの最先端のテクノロジーと専門知識は、次世代スマートスピーカーの設計をかつてないほど簡単にします。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MP2733B製品Wide Input Range, 4.5A, I2C-Controlled Switching Charger with NVDC Power Path and Controllable RBFET in OTG
-
PRODUCT
MP2733A製品Wide Input Range, 4.5A, I2C-Controlled SW Charger with NVDC Power Path and Controllable RBFET in OTG Mode
-
PRODUCT
MP5046製品設定可能な電流制限と逆電流保護付き、60V、5A、電子ヒューズ
-
PRODUCT
AX5689C製品4チャネル、デジタル入力、クラスDオーディオコントローラ
-
PRODUCT
AX5688C製品2チャネル、デジタル入力、クラスDオーディオコントローラ
-
PRODUCT
MP5087製品+ / -5%電流モニタ、PG、スルーレート制御および出力放電機能を備えた、7A、5.5V ロードスイッチ
-
PRODUCT
MP5073製品プログラム可能な電流制限、スルーレート制御、出力放電機能を備えた、2A、5.5Vロードスイッチ
-
PRODUCT
MP8886製品45V入力、デュアル3A / シングル6A出力、デジタル、設定可能な同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP2193製品WLCSPパッケージ、25μA Iq、3A、2.5V~5.5V同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2183C製品ソフトスタート、パワーグッド、および強制PWM付き、SOT583パッケージ、2.5V~5.5V、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2192C製品強制PWM付き、2A同期整流テップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPX2003製品一次側制御回路と二次側同期整流ドライバを統合した、最大140kHz、オールインワン・フライバックコントローラ
-
ARTICLE
超広範な入力電圧幅をもつフライバックの設計方法寄稿文現代のテクノロジーでは、フライバックコンバータは、補助電源を必要とする家庭用および産業用アプリケーションで最も広く使用されているトポロジーの1つです。フライバックトポロジーは非常に普及しているため、設計者は、しばしば、非常に広い入力電圧 (VIN) 範囲に対応する、統一された単一の設計を作成しようとします。このタイプの設計により、長期的な検証の問題を回避しながら、フライバックを最大限に活用できます。 本稿では、正確な定電圧と定電流を提供する低電力アプリケーション向けの一次側レギュレーション (PSR) コントローラである、MP023を使った超広範な入力電圧幅をもつフライバックの設計方法について説明します。本稿では、実際の例としてMP023を使用し、広い入力電圧範囲で動作しながらACおよびDC電圧を受け入れる15W / 5Vフライバックの結果を紹介します。 MP023は、フォトカプラ...
-
PRODUCT
MP5036製品TSOT23パッケージ、15V過電圧クランプ付き、12V、0.4A~5A、電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP3432製品パススルーモードとプログラム可能なスイッチング電流制限付き、機能集積型、同期整流、30W昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP5470製品I2CとMTP経由で柔軟なシステム設定可能、4個の3A / 3A / 2A / 2A降圧型コンバータ内蔵、4V~16V、パワーマネジメントIC
-
PRODUCT
MP2184製品ソフトスタートとパワーグッド付き、4A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2322製品QFN-8 (1.5mm x 2mm) パッケージ、1A、3V~22V、5μA Iq、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP28301製品500nAの超低Iq、2V~5.5Vの広入力範囲、700mAのステップダウンコンバータおよび300nA Iq、2V~5.5Vの広入力範囲、100mAのLDOを搭載したモノリシック電源
-
PRODUCT
MP3318製品I2C付き、3チャネル、38V VOUT、線形 / 指数調光のステップアップ白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP7752製品5V~18VDD、2x 15W、固定周波数、フィルターレス ステレオ BTL クラスD オーディオアンプ
-
PRODUCT
MP7751製品5V~26DD、2 x 20W、固定周波数ステレオ BTL クラスD オーディオアンプ
-
PRODUCT
MP3313製品I2C付き、3チャネル、最大38V出力、線形 / 指数、アナログ調光、ステップアップ白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP5034製品Quick Charge3.0プロトコル内蔵、USB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP2321製品QFN (2mm x 3mm) パッケージ、19V、2A、40μA Iq、高効率、COT、ステップダウンコンバータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成