IPカメラ
Session textval
Session Titefor popup
IPカメラ コンテンツ
概要
- 高解像度イメージング
- 正確で信頼性の高いモーション検知
- 改良されたナイトビジョン
- より広い検出範囲
- より良いモーション制御
- ワイヤレス接続
- 誤ったトリガーや異常気象に対する保護
- コンパクトで軽量なトータルソリューション
- 大容量のストレージ
- システムへの侵入を防ぐための組み込みセキュリティ機能
MPSの幅広いソリューションポートフォリオには、ハーフブリッジモータ・ドライバ、ステッピングモータ・ドライバ、コントローラ、WLEDドライバ、USBおよびロードスイッチ、電子ヒューズ、PoE PDインタフェース、監視回路、ウォッチドッグタイマー、レギュレータ、PMIC、およびコンバータが含まれます。この製品群は、スマートホームセキュリティシステム用の効率的で信頼性が高く安全なIPカメラを設計するために必要なすべての製品を提供します。小さなパッケージで実現する優れた熱保護とEMI性能は、MPSが業界をリードする機能です。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MP4587製品80V, 8A, Synchronous, Step-Down DC/DC Converter with Dual-Phase Operation Supported
-
PRODUCT
MP4586製品80V, 6A, Synchronous, Step-Down DC/DC Converter with Dual-Phase Operation Supported
-
PRODUCT
MP1653F製品16V, 3A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 (1.6mmх1.6mm) Package
-
PRODUCT
MP1654F製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1654N製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP8772C製品12A, 17V, 700kHz, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in QFN-16 Package
-
PRODUCT
MP5472製品12V, 6A, Fully Integrated Dual-Output PMIC with I2C Interface and Flexible System Configurations
-
PRODUCT
MP8887製品65V, 9A, High-Efficiency Buck Converter with I2C Interface, Configurable Frequency, and Adjustable OCP
-
PRODUCT
MP8880A製品PMBusインタフェース付き、60V、4.5A、高効率、デジタル、設定可能、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1653N製品16V、3A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2462製品32V、2A、800kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1652N製品16V、2A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP5046製品設定可能な電流制限と逆電流保護付き、60V、5A、電子ヒューズ
-
PRODUCT
MP2193製品WLCSPパッケージ、25μA Iq、3A、2.5V~5.5V同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2183C製品ソフトスタート、パワーグッド、および強制PWM付き、SOT583パッケージ、2.5V~5.5V、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2192C製品強制PWM付き、2A同期整流テップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP5098A製品SAS機能と逆流防止機能を備えたデュアル電子ヒューズ
-
PRODUCT
MP2153D製品高速出力放電付き、2.5V~5.5V、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2181C製品SOT583パッケージ、ソフトスタート、パワーグッドおよび強制PWM付き、2.5V~5.5V、1A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2152D製品高速出力放電付き、2.5V~5.5V、2A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4562製品TSOT23-8パッケージ、最大2.5MHzまで周波数設定可能、60V、2A、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8017製品一次側または二次側レギュレーションのアクティブクランプ・フライバックコンバータ内蔵、IEEE802.3af対応のPoE PDソリューション
-
PRODUCT
MP5094製品小型の3 x 3mm TSOT23-8パッケージ、出力過電圧クランプ付き、デュアルチャネル、12V / 5V、電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5470製品I2CとMTP経由で柔軟なシステム設定可能、4個の3A / 3A / 2A / 2A降圧型コンバータ内蔵、4V~16V、パワーマネジメントIC
-
PRODUCT
MP3367製品5000:1の調光比および I2C付き、16チャネル、最大150mA/チャネル、昇圧型WLEDドライバ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成