HVAC
Session textval
Session Titefor popup
HVAC コンテンツ
概要
MPSのソリューションポートフォリオには、監視回路、コンバータ、MOSFETドライバ、LCD電源、LEDおよびWLEDバックライトドライバ、コントローラ、および整流器が含まれます。これらのフレキシブルで信頼性の高い製品は、小さなパッケージサイズで並外れた電力密度を提供します。革新的な機能とより低いシステム電力を実現することで、次世代のHVACユニットの市場投入期間を短縮できます。
MPSの費用効果が高く実績のあるパワーマネジメントICは、安全で効率的であり、ユーザーを快適に保つHVACユニットを設計するために必要なもののすべてを提供します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MAQ600A製品High-Accuracy,
-
PRODUCT
MP9566製品I2C / ENインタフェース付き、コンパクトで堅牢、24V、ACスイッチ
-
PRODUCT
MAQ600AGQE-0000-AEC1-Z製品High-Accuracy,
-
PRODUCT
MAQ820製品ABZ出力およびプッシュボタン機能を備えた8ビット角度エンコーダ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MAQ850製品PWM出力およびプッシュボタン機能を備えた8ビット角度エンコーダ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MA102製品UVW多極ペアエミュレーション付きモータ転流角度センサ
-
PRODUCT
MPQ4420製品パワーグッドおよび外部同期付き、産業グレード、高効率、2A、最大36 V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ4569製品0.3A、2.6MHz、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP4569製品外部ソフトスタート付き、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ4568製品産業グレード、60V、100mA、20μA、低Iq、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MPQ4470製品産業用グレード、高効率、高速過渡、5A、36V 同期整流式ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2562製品0.8V~47Vの出力調整機能付き、4.5V~50V、1A、最大4MHz、スイッチング周波数ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ2483製品DCおよびPWM調光制御を備えたAEC-Q100で利用可能な55V 2.5A、プログラム可能な周波数のLEDドライバ
-
PRODUCT
MP1530製品TFTバイアス用、トリプル出力昇圧型コンバータおよびリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP2492製品プログラム可能な出力電流制限付き、2A、55V、100KHz、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1531製品TFTバイアス用、低消費電力、トリプル出力、昇圧型コンバータおよびチャージポンプ
-
PRODUCT
MA850製品PWM出力とプッシュボタン機能付き、8ビット、非接触角度エンコーダ
-
PRODUCT
MA820製品ABZ出力とプッシュボタン機能付き8ビット非接触角度エンコーダ
-
PRODUCT
MP3388S製品4.5V~25V入力電圧、50V出力電圧、8チャネル、昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3302製品2.5VIN~6VIN、36VOUT、1.3A、昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3384L製品3V~25Vin、50Vout、4チャネル、白色LED昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3310製品4.5V~25VIN、47VOUT、1.3A、昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3306製品切断FET内蔵、3V~12V、同期整流昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP18021A製品100V、2.5A、高周波、ハーフブリッジ・ゲートドライバ
-
PRODUCT
MPQ6400製品低静止電流プログラマブル遅延監視回路、AEC-Q100認定
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成