スマートリモコン
Session textval
Session Titefor popup
スマートリモコン コンテンツ
概要
MPSのトップクラスのソリューションには、PMIC、コンバータ、スイッチングチャージャ、WLEDドライブ、レギュレータ、モータ・ドライバ、監視回路、およびウォッチドッグタイマーが含まれます。MPSは効率的で革新的な、小型のパッケージで超低待機電力とトップパフォーマンスを実現するスマートリモコンの設計に必要なすべてを提供します。
MPSは、設計プロセスをシンプルにして信頼性が高くユーザーフレンドリーなスマートリモコンを製造するのに最もコスト効率が高いパワーマネジメント技術を提供します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
HFG610-45製品270mΩ GaN FETを内蔵した高周波疑似共振フライバックレギュレータ
-
PRODUCT
MP8886製品45V入力、デュアル3A / シングル6A出力、デジタル、設定可能な同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP2615D製品2.1Vを超えるバッテリー電圧をもつ2A、1セル、リチウムイオンバッテリーチャージャ、QFN-16 (3mm x 3mm) パッケージ
-
PRODUCT
MP6539製品100V、HS & LS 入力付き三相BLDCモータプリドライバ
-
PRODUCT
HF500-7製品自己供給、マルチモード制御および過電力ライン補償を備えた固定周波数フライバックレギュレータ
-
PRODUCT
MP6537製品100V、三相BLDCモータプリドライバ、PWMおよびイネーブル入力付き
-
PRODUCT
MP6538製品ホール信号インタフェース付き 100V、三相BLDCモータプリドライバ
-
PRODUCT
MP3318製品I2C付き、3チャネル、38V VOUT、線形 / 指数調光のステップアップ白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP6600製品35V、1.5A、ステッピングモータドライバ
-
PRODUCT
MP3313製品I2C付き、3チャネル、最大38V出力、線形 / 指数、アナログ調光、ステップアップ白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP1476製品18V、2A、800kHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2141N製品SOT563、11µAの静止電流、1A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2316製品パワーグッドと外部ソフトスタート付き、3A、19V、40uA Iq、高効率、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP3309L製品24Vオープン負荷保護機能付き、2.7V~5.5Vin、1.5A、同期整流昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3309C製品タブレットおよびスマートフォン用I2Cインタフェース付き、2.7V~5.5Vin、1.5A、同期整流昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3309製品タブレットおよびスマートフォン用、2.7V~5.5V、1.5A、同期整流昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP28300製品300mA、5.5V、500nA、超低Iq、同期整流ステップダウンコンバータおよび100mA LDO内蔵PMIC
-
PRODUCT
MP6536製品26V、5.5A、3チャネルハーフブリッジドライバ
-
PRODUCT
MP6500製品内部電流検出付き2.5Aバイポーラ ステッピングモータドライバ
-
PRODUCT
MP6508製品1.2A バイポーラ・ステッピングモータドライバ
-
PRODUCT
MP6530製品60V 3相 BLDCモータプリドライバ
-
PRODUCT
MP6509製品電流減衰付き1.2Aバイポーラ ステッピング モータドライバ
-
PRODUCT
MP6531A製品5V~60V、三相、ブラシレス、独立したHS / LS制御付きDCモータプリドライバ
-
PRODUCT
MP2690製品オールインワン、2.1A 昇圧電流付き 2.5A バッテリーチャージャ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成