ガス警報器
Session textval
Session Titefor popup
ガス警報器 コンテンツ
概要
MPSのPMIC、電源モジュール、コンバータ、レギュレータ、コントローラ、基準電圧源、整流器、およびオーディオアンプを使えば、効率的で長寿命のガス警報器を簡単に設計できます。シグナルチェーンを超えた高度にフレキシブルな製品は、BOMや全体のソリューションコストを増やすことなくシームレスに先進的な機能を搭載し信頼性を向上させることが可能です。
MPSの専門知識と業界をリードする電源ソリューションは、スマートホーム用に安全で効率劇なガス警報器を設計するのに必要なすべてを提供します。.
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MP1653F製品16V, 3A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 (1.6mmх1.6mm) Package
-
PRODUCT
MP1654F製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1654N製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1653N製品16V、3A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1652N製品16V、2A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP45000製品Fully Integrated, Totem Pole PFC Controller with CCM for Peak Power
-
PRODUCT
HFG610-45製品270mΩ GaN FETを内蔵した高周波疑似共振フライバックレギュレータ
-
PRODUCT
MP6982製品高速ターンオフ、補助巻線不要のインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP8886製品45V入力、デュアル3A / シングル6A出力、デジタル、設定可能な同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP2193製品WLCSPパッケージ、25μA Iq、3A、2.5V~5.5V同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2183C製品ソフトスタート、パワーグッド、および強制PWM付き、SOT583パッケージ、2.5V~5.5V、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2192C製品強制PWM付き、2A同期整流テップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2181C製品SOT583パッケージ、ソフトスタート、パワーグッドおよび強制PWM付き、2.5V~5.5V、1A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPX2003製品一次側制御回路と二次側同期整流ドライバを統合した、最大140kHz、オールインワン・フライバックコントローラ
-
ARTICLE
超広範な入力電圧幅をもつフライバックの設計方法寄稿文現代のテクノロジーでは、フライバックコンバータは、補助電源を必要とする家庭用および産業用アプリケーションで最も広く使用されているトポロジーの1つです。フライバックトポロジーは非常に普及しているため、設計者は、しばしば、非常に広い入力電圧 (VIN) 範囲に対応する、統一された単一の設計を作成しようとします。このタイプの設計により、長期的な検証の問題を回避しながら、フライバックを最大限に活用できます。 本稿では、正確な定電圧と定電流を提供する低電力アプリケーション向けの一次側レギュレーション (PSR) コントローラである、MP023を使った超広範な入力電圧幅をもつフライバックの設計方法について説明します。本稿では、実際の例としてMP023を使用し、広い入力電圧範囲で動作しながらACおよびDC電圧を受け入れる15W / 5Vフライバックの結果を紹介します。 MP023は、フォトカプラ...
-
PRODUCT
MP2181製品ソフトスタートおよびパワーグッド付き、1A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2322製品QFN-8 (1.5mm x 2mm) パッケージ、1A、3V~22V、5μA Iq、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP28301製品500nAの超低Iq、2V~5.5Vの広入力範囲、700mAのステップダウンコンバータおよび300nA Iq、2V~5.5Vの広入力範囲、100mAのLDOを搭載したモノリシック電源
-
PRODUCT
MP2223製品TSOT23パッケージ、8ピン、18V、デュアルチャネル 3A / 2A、540kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
HF500-7製品自己供給、マルチモード制御および過電力ライン補償を備えた固定周波数フライバックレギュレータ
-
PRODUCT
MP1476製品18V、2A、800kHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2141N製品SOT563、11µAの静止電流、1A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2316製品パワーグッドと外部ソフトスタート付き、3A、19V、40uA Iq、高効率、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP28300製品300mA、5.5V、500nA、超低Iq、同期整流ステップダウンコンバータおよび100mA LDO内蔵PMIC
-
PRODUCT
MP8201製品1.0V シャントリファレンス
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成