電子スマートロック
Session textval
Session Titefor popup
電子スマートロック コンテンツ
概要
電子スマートロックは消費者に利便性や安心感を与えてくれるため、IoTやスマートホームの急増にともない、人気が出ています。一般的にバッテリーで動作しているため、バッテリー寿命を長くするためのエネルギー効率が重要になります。このような機器は本来使いやすく、安定動作し、広範な温度範囲やひどい天候に耐えられなければなりません。それに加え、消費者のデジタルセキュリティに関する懸念が増加し、IoTの中でユーザーデータを保護するために、組み込みのハードウェアベースのセキュリティが余儀なく組み込まれるようになりました。
MPSの包括的なソリューションには、ステップアップ (昇圧)、ステップダウン (降圧)、および昇降圧コンバータのほか、リニアチャージャ、アナログスイッチ、リニアレギュレータ、ロードスイッチ、モータ・ドライバ、クラスDオーディオアンプ、およびLCD電源が含まれます。これらの高品質な製品を使用すれば、安全なスマートホームやスマートビルディング用に、効率的で信頼性が高く、安全な次世代のアクセス制御システムを設計することが可能です。シグナルチェーンを超えた高性能、非常に小型のパッケージなどが利点として挙げられます。
MPSのコスト効率の高い電源ソリューションは、安全で最新の電子スマートロックの設計の機能統合を容易にし、市場投入期間を短縮します。
電子ドアロック用の磁気角度センサソリューションもご覧ください。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MP1652F製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP4235製品36V, 6A, Buck-Boost Converter with Four Integrated MOSFETs and I2C Interface
-
PRODUCT
MP2322A製品1A, 3V to 22V, 5μA IQ, Synchronous Step-Down Converter in a QFN-8 (1.5mmx2mm) Package
-
PRODUCT
MP1653F製品16V, 3A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 (1.6mmх1.6mm) Package
-
PRODUCT
MP1654F製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1654N製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1653N製品16V、3A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1652N製品16V、2A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : サイズ最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
PRODUCT
MP6550A製品1.8V~22V、2A、低入力ロジックハイレベルしきい値付き、Hブリッジ・モータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP5073製品プログラム可能な電流制限、スルーレート制御、出力放電機能を備えた、2A、5.5Vロードスイッチ
-
PRODUCT
MP8886製品45V入力、デュアル3A / シングル6A出力、デジタル、設定可能な同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP28167-B製品PG表示付き、2.8V〜22V VIN、3A IOUT、4スイッチ、高周波数、機能集積型昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP4246製品4つのMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵した6A、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MPM4730製品2.8V~22V VIN、最大1A、4スイッチ機能集積型昇降圧型電源モジュール
-
PRODUCT
MP28167-N製品MOSFET4個内蔵、PG表示付き、2.8V~22V VIN、3A IOUT、機能集積型昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP6519A製品2.5V~28V、5A、フルHブリッジ電流レギュレータ
-
PRODUCT
MP4248製品ローサイドMOSFET内蔵、ハイサイド電流検知とI2Cインタフェースに対応、36V、140W、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2193製品WLCSPパッケージ、25μA Iq、3A、2.5V~5.5V同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2192C製品強制PWM付き、2A同期整流テップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ4263-AEC1製品ローサイドFET内蔵、車載用ハイサイド電流検知とI2Cインタフェースに対応、36V、140W、昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP2703製品26V入力、1A、1セルまたは2セルのバッテリー診断機能付きリニアチャージャ
-
PRODUCT
MP1911製品SOT583パッケージの2.5V~16V、1A、Hブリッジドライバ
-
PRODUCT
MP28162製品小型のWLCSPパッケージ、1.5AのMOSFET内蔵、高効率、同期整流昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP4247製品ローサイドMOSFET内蔵、I2Cインタフェース対応、36V、100W、昇降圧型コンバータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成