バーチャルおよびAR用ヘッドセット / グラス
Session textval
Session Titefor popup
バーチャルおよびAR用ヘッドセット / グラス コンテンツ
概要
MPSの幅広いソリューションには、リニアチャージャ、スイッチングチャージャ、コンバータ、監視回路、レギュレータ、PMIC、LEDおよびWLEDドライバ、USB、電子ヒューズそしてロードスイッチが含まれます。これらの多用途で高効率の製品は、小さなソリューションサイズで必要なパワーレールの数を最小化することで、設計をシンプルにして低コスト化するのに役立ちます。
MPSのコスト効率がよく、コンパクトな電源ソリューションは、次世代のバーチャルリアリティ (VR) と拡張現実 (AR) 用ヘッドセットおよびレンズを可能にします。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MP2733A製品Wide Input Range, 4.5A, I2C-Controlled SW Charger with NVDC Power Path and Controllable RBFET in OTG Mode
-
PRODUCT
MP2718A製品2.5A, Single-Cell, I2C-Controlled, NVDC Buck Charger with 10mA Termination Current and OTG
-
PRODUCT
MP2718製品2.5A, Single-Cell, I2C-Controlled, NVDC Buck Charger with 10mA Termination Current
-
PRODUCT
MP28600製品超低静止電流600nA、0.1Vの最小VIN、同期整流昇圧コンバータ
-
PRODUCT
MP3317製品6チャネル、160mA、34V、I2Cインタフェース付き昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP8886製品45V入力、デュアル3A / シングル6A出力、デジタル、設定可能な同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP3314A製品6チャネル、80mA、50V、I2Cインタフェース付き昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP4246製品4つのMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵した6A、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2724製品USB Type-Cシンクモードおよび15mA終端電流を備えた、2.2A、シングルセル、I2C制御降圧チャージャ
-
PRODUCT
MP2193製品WLCSPパッケージ、25μA Iq、3A、2.5V~5.5V同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2183C製品ソフトスタート、パワーグッド、および強制PWM付き、SOT583パッケージ、2.5V~5.5V、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2192C製品強制PWM付き、2A同期整流テップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2703製品26V入力、1A、1セルまたは2セルのバッテリー診断機能付きリニアチャージャ
-
PRODUCT
MPQ4263-AEC1製品ローサイドFET内蔵、車載用ハイサイド電流検知とI2Cインタフェースに対応、36V、140W、昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP2702製品EN制御および設定可能なJEITAを備えた1~2セル、26V入力、1Aリニアチャージャ
-
PRODUCT
MP2770製品デジタルインタフェース制御、6A、パワーパス管理と3.65A昇圧出力を備えた1セル・スイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MP28162製品小型のWLCSPパッケージ、1.5AのMOSFET内蔵、高効率、同期整流昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2710製品500mA、1セル、パワーパス管理付きリチウムイオンバッテリーチャージャ、1mA終端、0.5μA未満のバッテリーリーク電流、およびI2Cインタフェース
-
PRODUCT
MP2662製品パワーパス管理、1mAの終端電流、1μA未満のバッテリーリークの500mA シングルセル リチウムイオンバッテリーチャージャ
-
PRODUCT
MP3432製品パススルーモードとプログラム可能なスイッチング電流制限付き、機能集積型、同期整流、30W昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2664製品QFNパッケージにシングルセル、リチウムイオンバッテリー用のパワーパス管理機能を備えた、5V USB、500mA、5V USB、I2C制御バッテリーチャージャ
-
PRODUCT
MP3367製品5000:1の調光比および I2C付き、16チャネル、最大150mA/チャネル、昇圧型WLEDドライバ
-
PRODUCT
MP2181製品ソフトスタートおよびパワーグッド付き、1A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2322製品QFN-8 (1.5mm x 2mm) パッケージ、1A、3V~22V、5μA Iq、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP28301製品500nAの超低Iq、2V~5.5Vの広入力範囲、700mAのステップダウンコンバータおよび300nA Iq、2V~5.5Vの広入力範囲、100mAのLDOを搭載したモノリシック電源
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成