スマートトラッカー
Session textval
Session Titefor popup
スマートトラッカー コンテンツ
概要
スマートトラッカーは、成長しているウェアラブルおよび携帯機器市場における最新のイノベーションのひとつです。ユーザーが鍵などのアイテムを追跡または検索できるようにすることを目的とした重要な機能には、Bluetooth、Wi-Fi、GPS、近距離無線通信 (NFC) などの複数の標準ワイヤレス接続のほか、機器の位置を伝える信頼性の高い検知とフィードバックが含まれます。これらのレベルの高い機能は、消費者にとって目立たない非常に小型の形状で、最小限の発熱と長いバッテリー寿命で確実に動作することが期待されます。スマートトラッカーは、ユーザーの身体に装着したまま、または屋外の風雨の中でも使用できるように設計されているため、過酷な条件や幅広い温度範囲に耐えられる十分な耐久性も必要です。
MPSの製品ラインアップには、電子ヒューズ、USBおよびアナログスイッチ、リニアチャージャ、ステップダウン、および昇降圧コンバータ、リニアレギュレータ、PMIC、監視回路が含まれます。これらのコンパクトで効率の高いソリューションにより、設計者はBOMを最小限に抑え、顧客の期待を超える新しいスマートトラッカーを作成できます。
MPSの最先端で使いやすいテクノロジーは、設計をシンプルにし、最新のスマートトラッカーの設計に超低電力のパワーマネジメントオプションを提供します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MPL-AT2512-100C製品Low-Profile Molded Inductor, 10μH
-
ARTICLE
MPSの昇圧、降圧、昇降圧型コンバータ入門寄稿文コンバータは、現代の電子機器の中で最も単純かつ必要なデバイスの1つです。その名前が示すように、コンバータは与えられた値を目標値に変換することを目的としています。この機能は、接続されたデバイスが互いに完全に一致する仕様を持たないかもしれないシステムにとって不可欠であり、スマートフォン、位置情報を迅速に伝達できるスマートトラッカー、 外出先でデバイスを充電できるモバイルバッテリーに実装できます。 本稿では、 デバイスの入力電圧 (VIN) を目標の出力電圧 (VOUT) に変換するDC/DCコンバータに焦点を当てます。ただし、アナログ値とデジタル値を変換するコンバータなど、複雑さが増すコンバータもあります。本稿では、昇圧、降圧、そして昇降圧型の3つの基本的なコンバータの重要な要素について説明するとともに、幅広いアプリケーションに実装できる革新的なMPSコンバータを紹介します。 これら3...
-
PRODUCT
MP8886製品45V入力、デュアル3A / シングル6A出力、デジタル、設定可能な同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP4246製品4つのMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵した6A、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MPM4730製品2.8V~22V VIN、最大1A、4スイッチ機能集積型昇降圧型電源モジュール
-
PRODUCT
MP28167-B製品PG表示付き、2.8V〜22V VIN、3A IOUT、4スイッチ、高周波数、機能集積型昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP28167-N製品MOSFET4個内蔵、PG表示付き、2.8V~22V VIN、3A IOUT、機能集積型昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP4248製品ローサイドMOSFET内蔵、ハイサイド電流検知とI2Cインタフェースに対応、36V、140W、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP5061製品低RDS(ON)、電流モニタリング、およびソフトスタート付き、4.5V~28V、電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP2183C製品ソフトスタート、パワーグッド、および強制PWM付き、SOT583パッケージ、2.5V~5.5V、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP5029-C製品CDP、DCP、およびQC3.0モードに対応した電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP2703製品26V入力、1A、1セルまたは2セルのバッテリー診断機能付きリニアチャージャ
-
PRODUCT
MP2702製品EN制御および設定可能なJEITAを備えた1~2セル、26V入力、1Aリニアチャージャ
-
PRODUCT
MP28162製品小型のWLCSPパッケージ、1.5AのMOSFET内蔵、高効率、同期整流昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2710製品500mA、1セル、パワーパス管理付きリチウムイオンバッテリーチャージャ、1mA終端、0.5μA未満のバッテリーリーク電流、およびI2Cインタフェース
-
PRODUCT
MP4247製品ローサイドMOSFET内蔵、I2Cインタフェース対応、36V、100W、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MPM4710製品6V、1A、2MHz、同期整流昇降圧型電源モジュール
-
PRODUCT
MP28210製品CSPパッケージ (1.2mm x 1.6mm)、500nAの自己消費電流、2V~5.5Vの広入力範囲、1A、ステップダウンレギュレータ
-
PRODUCT
MP28167-A製品FBピン付き、2.8V〜22V VIN、3A IOUT、4スイッチ、機能集積型昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2667製品QFNパッケージにシングルセル、リチウムイオンバッテリー用のパワーパス管理機能を備えた、5V USB、1000mA、I2C制御リニアチャージャ
-
PRODUCT
MP2662製品パワーパス管理、1mAの終端電流、1μA未満のバッテリーリークの500mA シングルセル リチウムイオンバッテリーチャージャ
-
PRODUCT
MP5030製品Type-C 5VおよびQuick Charge3.0モード対応、電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP28301製品500nAの超低Iq、2V~5.5Vの広入力範囲、700mAのステップダウンコンバータおよび300nA Iq、2V~5.5Vの広入力範囲、100mAのLDOを搭載したモノリシック電源
-
PRODUCT
MP2663製品5.2Vシステム、500mA、シングルセルのリチウムイオンバッテリー用のパワーパス管理を備えたI2C制御バッテリーチャージャ
-
PRODUCT
MP2660製品シングルセル リチウムイオンバッテリー用パワーパス管理付き 500mA、I2C制御バッテリーチャージャ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成