IR非接触温度計
Session textval
Session Titefor popup
IR非接触温度計 コンテンツ
概要
コンバータ、チャージャ、白色LEDドライバ、ロードスイッチ、クラスDオーディオアンプを含む包括的なポートフォリオは、非接触温度計の設計に最高品質のパワーマネジメントオプションを提供します。これらの製品は非常にコンパクトで、非常に重要な医療技術に必要な精度で機器が確実に機能するようにするための優れた性能と保護機能を備えています。
MPSの効率的で信頼性の高い電源ソリューションは、安全で効果的な非接触温度計の設計に必要なすべてを提供します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MP28600製品超低静止電流600nA、0.1Vの最小VIN、同期整流昇圧コンバータ
-
ARTICLE
MPSの昇圧、降圧、昇降圧型コンバータ入門寄稿文コンバータは、現代の電子機器の中で最も単純かつ必要なデバイスの1つです。その名前が示すように、コンバータは与えられた値を目標値に変換することを目的としています。この機能は、接続されたデバイスが互いに完全に一致する仕様を持たないかもしれないシステムにとって不可欠であり、スマートフォン、位置情報を迅速に伝達できるスマートトラッカー、 外出先でデバイスを充電できるモバイルバッテリーに実装できます。 本稿では、 デバイスの入力電圧 (VIN) を目標の出力電圧 (VOUT) に変換するDC/DCコンバータに焦点を当てます。ただし、アナログ値とデジタル値を変換するコンバータなど、複雑さが増すコンバータもあります。本稿では、昇圧、降圧、そして昇降圧型の3つの基本的なコンバータの重要な要素について説明するとともに、幅広いアプリケーションに実装できる革新的なMPSコンバータを紹介します。 これら3...
-
PRODUCT
MP5016製品2.7~15V、0.7~5A、過電圧クランプと逆阻止機能付き電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP8886製品45V入力、デュアル3A / シングル6A出力、デジタル、設定可能な同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP28167-B製品PG表示付き、2.8V〜22V VIN、3A IOUT、4スイッチ、高周波数、機能集積型昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP4246製品4つのMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵した6A、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MPM4730製品2.8V~22V VIN、最大1A、4スイッチ機能集積型昇降圧型電源モジュール
-
PRODUCT
MP28167-N製品MOSFET4個内蔵、PG表示付き、2.8V~22V VIN、3A IOUT、機能集積型昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP4248製品ローサイドMOSFET内蔵、ハイサイド電流検知とI2Cインタフェースに対応、36V、140W、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MPQ4263-AEC1製品ローサイドFET内蔵、車載用ハイサイド電流検知とI2Cインタフェースに対応、36V、140W、昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP2702製品EN制御および設定可能なJEITAを備えた1~2セル、26V入力、1Aリニアチャージャ
-
PRODUCT
MP2710製品500mA、1セル、パワーパス管理付きリチウムイオンバッテリーチャージャ、1mA終端、0.5μA未満のバッテリーリーク電流、およびI2Cインタフェース
-
PRODUCT
MP4247製品ローサイドMOSFET内蔵、I2Cインタフェース対応、36V、100W、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MPM4710製品6V、1A、2MHz、同期整流昇降圧型電源モジュール
-
PRODUCT
MP3414E製品出力切断付き、1.8A、1MHz、高効率、同期整流ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP28167-A製品FBピン付き、2.8V〜22V VIN、3A IOUT、4スイッチ、機能集積型昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2662製品パワーパス管理、1mAの終端電流、1μA未満のバッテリーリークの500mA シングルセル リチウムイオンバッテリーチャージャ
-
PRODUCT
MP28301製品500nAの超低Iq、2V~5.5Vの広入力範囲、700mAのステップダウンコンバータおよび300nA Iq、2V~5.5Vの広入力範囲、100mAのLDOを搭載したモノリシック電源
-
PRODUCT
MP2664製品QFNパッケージにシングルセル、リチウムイオンバッテリー用のパワーパス管理機能を備えた、5V USB、500mA、5V USB、I2C制御バッテリーチャージャ
-
PRODUCT
MP2663製品5.2Vシステム、500mA、シングルセルのリチウムイオンバッテリー用のパワーパス管理を備えたI2C制御バッテリーチャージャ
-
PRODUCT
MP2660製品シングルセル リチウムイオンバッテリー用パワーパス管理付き 500mA、I2C制御バッテリーチャージャ
-
PRODUCT
MP2410製品2A、1MHz、最大97%効率、同期整流降圧型LEDドライバ、アナログ調光のみ
-
PRODUCT
MP3412製品1.1A, 1MHz Sync Boost LED Driver with Output Disconnect
-
PRODUCT
MP5018製品逆電流防止および出力過電圧クランプを備えた 5V、1A~5A 電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5013A製品TSOT23-8の過電圧クランプおよびスルーレート制御を備えた5V、5Aのプログラム可能な電流制限スイッチ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成