血糖値計
Session textval
Session Titefor popup
血糖値計 コンテンツ
概要
MPSの最先端技術は、高効率で費用効果の高い血糖値計の設計に必要なすべての製品を提供します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MP5073製品プログラム可能な電流制限、スルーレート制御、出力放電機能を備えた、2A、5.5Vロードスイッチ
-
PRODUCT
MP8886製品45V入力、デュアル3A / シングル6A出力、デジタル、設定可能な同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP2658製品マルチセル直流バッテリーパック用MOSFETを統合した 36V、スタンドアロンスイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MP2700製品設定可能なJEITAを備えた1~2セル、26V入力、1Aリニアチャージャ
-
PRODUCT
MP2702製品EN制御および設定可能なJEITAを備えた1~2セル、26V入力、1Aリニアチャージャ
-
PRODUCT
MP2710製品500mA、1セル、パワーパス管理付きリチウムイオンバッテリーチャージャ、1mA終端、0.5μA未満のバッテリーリーク電流、およびI2Cインタフェース
-
PRODUCT
MP2148製品5.5V、1A、2.2MHz、高効率、11µA Iq、出力放電付き、COT、降圧型スイッチャ
-
PRODUCT
MP2313製品軽負荷モード付き、1A、24V、2MHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP3309製品タブレットおよびスマートフォン用、2.7V~5.5V、1.5A、同期整流昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3302製品2.5VIN~6VIN、36VOUT、1.3A、昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3202製品2.5V~6V、1.3A、昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP8102製品超低電力 1.8V 600KHz オペアンプ
-
PRODUCT
MP3306製品切断FET内蔵、3V~12V、同期整流昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP26123製品600kHz スイッチング リチウムイオン バッテリーチャージャ
-
PRODUCT
MP2607製品システムパワーパス管理付きLi + リニアチャージャ、1.5Aの最大充電電流
-
PRODUCT
MP2015A製品24V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP20051製品低ノイズ、高PSRR、1Aリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP8801製品低ドロップアウト、150mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP20073製品2A、DDRターミネーションレギュレータ
-
PRODUCT
MP1720製品2.7W モノラル クラスD 低EMI高効率オーディオアンプ
-
PRODUCT
HFG610-65製品GaN HEMTを内蔵した高周波準共振フライバックレギュレータ
-
ARTICLE
バッテリーの化学的性質がバッテリーチャージャICの選択に与える影響寄稿文バッテリー駆動のデバイスは現代のテクノロジーに不可欠であり、どこにでもデバイスを持ち運べる能力に革命をもたらしました。血糖測定器およびペースメーカーなどの医療機器により、人々は最小限の不自由さだけで健康でいることができ、ポータブルな動力工具や無線を災害救援活動の調整に使用できます。日常生活の中では、スマートフォンとラップトップなどのバッテリー駆動デバイスを使用します。これは、効率的に仕事をし、世界とつながるのに役立ちます。 本稿では、30V未満のバッテリーアプリケーションにおける4つのバッテリー化学物質 (リチウムイオン、LFP、リチウムポリマー、NiMH) の利点と課題について説明します。アプリケーションでは、これらのバッテリータイプのバッテリー性能、実行時間、寿命を最適化できるバッテリーチャージャICについて紹介します。 バッテリーチャージャICは、安全な充電を確保することで、バッ...
-
REFERENCE DESIGN
ARTIX ULTRASCALE+ AU10 / 15P 最小レール、高電力リファレンスデザインリファレンスデザイン -
REFERENCE DESIGN
ARTIX ULTRASCALE+ AU10P / 15P 最小レール – 最小サイズのリファレンスデザインリファレンスデザイン -
REFERENCE DESIGN
AMD XILINX ZYNK 7000 産業用イーサネットボードのリファレンスデザインリファレンスデザインMPSのAMD Xilinx Zynq-7000 SoC向け産業用イーサネットのリファレンスデザインは、すぐれた効率とタイトなレギュレーション要件を小さなフットプリントで実現しています。3個のMPM3630 3アンプ降圧モジュール、1個のMPM3610 1アンプ降圧モジュールおよび2個のLDOレギュレータを組み合わせ、Zynq SoCにパワーレールを提供します。出力レールは0.75V~3.3Vで、12Vからの入力電力です。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成