フィットネスマシン
Session textval
Session Titefor popup
フィットネスマシン コンテンツ
概要
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MP8887製品65V, 9A, High-Efficiency Buck Converter with I2C Interface, Configurable Frequency, and Adjustable OCP
-
PRODUCT
MP8880A製品PMBusインタフェース付き、60V、4.5A、高効率、デジタル、設定可能、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP6611製品32V, 7A, H-Bridge DC Motor Driver
-
PRODUCT
MP4423C製品周波数設定可能、6A、36V、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP5046製品設定可能な電流制限と逆電流保護付き、60V、5A、電子ヒューズ
-
PRODUCT
MP28600製品超低静止電流600nA、0.1Vの最小VIN、同期整流昇圧コンバータ
-
PRODUCT
MPF52001-AEC2製品ファームウェアアップデートと高度なPDP管理に対応したソースポート用のシングルUSB PDコントローラ、AEC-Q100認定済み
-
ARTICLE
MPSの昇圧、降圧、昇降圧型コンバータ入門寄稿文コンバータは、現代の電子機器の中で最も単純かつ必要なデバイスの1つです。その名前が示すように、コンバータは与えられた値を目標値に変換することを目的としています。この機能は、接続されたデバイスが互いに完全に一致する仕様を持たないかもしれないシステムにとって不可欠であり、スマートフォン、位置情報を迅速に伝達できるスマートトラッカー、 外出先でデバイスを充電できるモバイルバッテリーに実装できます。 本稿では、 デバイスの入力電圧 (VIN) を目標の出力電圧 (VOUT) に変換するDC/DCコンバータに焦点を当てます。ただし、アナログ値とデジタル値を変換するコンバータなど、複雑さが増すコンバータもあります。本稿では、昇圧、降圧、そして昇降圧型の3つの基本的なコンバータの重要な要素について説明するとともに、幅広いアプリケーションに実装できる革新的なMPSコンバータを紹介します。 これら3...
-
PRODUCT
MP8886製品45V入力、デュアル3A / シングル6A出力、デジタル、設定可能な同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP5061製品低RDS(ON)、電流モニタリング、およびソフトスタート付き、4.5V~28V、電流制限スイッチ
-
PRODUCT
HR1215製品Xコンデンサの放電期間中にシャットダウンを行わないマルチモードPFCおよび電流モードLLCコントローラ
-
PRODUCT
MP5029-C製品CDP、DCP、およびQC3.0モードに対応した電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP4255製品Power Delivery用デジタルインタフェース付き、36V、3A、デュアルチャネル降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP5036A製品5.75Vの過電圧クランプ搭載、5V、0.4A~5A、電流リミットスイッチ
-
PRODUCT
MP6610製品55V、3A、ハーフブリッジパワードライバ
-
PRODUCT
MP23701製品24V、2A、1.5MHz、同期整流ステップダウンLEDドライバ
-
PRODUCT
MP5030D製品CDP、DCPモードに対応した負荷検出機能付き、USB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP5016-L製品2.7~22V、0.7~5A、過電圧クランプと逆阻止機能付き電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP3367製品5000:1の調光比および I2C付き、16チャネル、最大150mA/チャネル、昇圧型WLEDドライバ
-
PRODUCT
MP5030製品Type-C 5VおよびQuick Charge3.0モード対応、電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP2499A製品出力ラインドロップ補償付き、36V、最大3A、高効率、同期整流式ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1479製品18V、1A、800kHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP6601製品35V、2.5A、ステッピングモータドライバ
-
PRODUCT
MP5030C製品CDP、DCP、およびQuick Charge3.0モードに対応、電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP3309L製品24Vオープン負荷保護機能付き、2.7V~5.5Vin、1.5A、同期整流昇圧型白色LEDドライバ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成