心電計 (ECG)
Session textval
Session Titefor popup
心電計 (ECG) コンテンツ
概要
MPSの包括的なソリューションには、コントローラ、レギュレータ、コンバータ、監視回路、チャージャ、LEDドライバ、およびロードスイッチが含まれます。これらの製品は、BOMと全体的な設計コストを削減するために、小さなパッケージサイズで低電力と高効率を実現するように最適化されています。また、優れた熱管理とEMI性能も提供します。
MPSの効率的で信頼性の高いソリューションは、心電計の設計に効果的に電力を供給するために必要なすべての製品を提供します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MP1653F製品16V, 3A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 (1.6mmх1.6mm) Package
-
PRODUCT
MP1654F製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1654N製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP8887製品65V, 9A, High-Efficiency Buck Converter with I2C Interface, Configurable Frequency, and Adjustable OCP
-
PRODUCT
MP8880A製品PMBusインタフェース付き、60V、4.5A、高効率、デジタル、設定可能、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1653N製品16V、3A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1652N製品16V、2A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : サイズ最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
ARTICLE
MPSの昇圧、降圧、昇降圧型コンバータ入門寄稿文コンバータは、現代の電子機器の中で最も単純かつ必要なデバイスの1つです。その名前が示すように、コンバータは与えられた値を目標値に変換することを目的としています。この機能は、接続されたデバイスが互いに完全に一致する仕様を持たないかもしれないシステムにとって不可欠であり、スマートフォン、位置情報を迅速に伝達できるスマートトラッカー、 外出先でデバイスを充電できるモバイルバッテリーに実装できます。 本稿では、 デバイスの入力電圧 (VIN) を目標の出力電圧 (VOUT) に変換するDC/DCコンバータに焦点を当てます。ただし、アナログ値とデジタル値を変換するコンバータなど、複雑さが増すコンバータもあります。本稿では、昇圧、降圧、そして昇降圧型の3つの基本的なコンバータの重要な要素について説明するとともに、幅広いアプリケーションに実装できる革新的なMPSコンバータを紹介します。 これら3...
-
PRODUCT
HFC0310A製品SiC MOSFETに適した設定可能な固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MP2491C製品プログラム可能な電流制限と出力電圧スケーリング制御付き、32V、6A、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8886製品45V入力、デュアル3A / シングル6A出力、デジタル、設定可能な同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP4246製品4つのMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵した6A、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MPM4730製品2.8V~22V VIN、最大1A、4スイッチ機能集積型昇降圧型電源モジュール
-
PRODUCT
MP28167-B製品PG表示付き、2.8V〜22V VIN、3A IOUT、4スイッチ、高周波数、機能集積型昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP28167-N製品MOSFET4個内蔵、PG表示付き、2.8V~22V VIN、3A IOUT、機能集積型昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2615D製品2.1Vを超えるバッテリー電圧をもつ2A、1セル、リチウムイオンバッテリーチャージャ、QFN-16 (3mm x 3mm) パッケージ
-
PRODUCT
MP4248製品ローサイドMOSFET内蔵、ハイサイド電流検知とI2Cインタフェースに対応、36V、140W、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2980製品デジタルインタフェースおよび電流モニタ付き、36V、同期整流昇降圧型コントローラ
-
PRODUCT
MP2984製品IPWM経由で調整可能な電流モニタリング、シリアルインタフェース、OCPつき、36V、同期整流昇降圧型コントローラ
-
PRODUCT
MPQ4263-AEC1製品ローサイドFET内蔵、車載用ハイサイド電流検知とI2Cインタフェースに対応、36V、140W、昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP2702製品EN制御および設定可能なJEITAを備えた1~2セル、26V入力、1Aリニアチャージャ
-
PRODUCT
MP2710製品500mA、1セル、パワーパス管理付きリチウムイオンバッテリーチャージャ、1mA終端、0.5μA未満のバッテリーリーク電流、およびI2Cインタフェース
-
PRODUCT
MP28162製品小型のWLCSPパッケージ、1.5AのMOSFET内蔵、高効率、同期整流昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP4247製品ローサイドMOSFET内蔵、I2Cインタフェース対応、36V、100W、昇降圧型コンバータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成