DC/DC照明
Session textval
Session Titefor popup
DC/DC照明 コンテンツ
概要
MPSの費用効果が高く効率的な電源ソリューションは、DC/DC照明アプリケーションの信頼性、効果性、および使いやすさを保証します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
ARTICLE
MPSの昇圧、降圧、昇降圧型コンバータ入門寄稿文コンバータは、現代の電子機器の中で最も単純かつ必要なデバイスの1つです。その名前が示すように、コンバータは与えられた値を目標値に変換することを目的としています。この機能は、接続されたデバイスが互いに完全に一致する仕様を持たないかもしれないシステムにとって不可欠であり、スマートフォン、位置情報を迅速に伝達できるスマートトラッカー、 外出先でデバイスを充電できるモバイルバッテリーに実装できます。 本稿では、 デバイスの入力電圧 (VIN) を目標の出力電圧 (VOUT) に変換するDC/DCコンバータに焦点を当てます。ただし、アナログ値とデジタル値を変換するコンバータなど、複雑さが増すコンバータもあります。本稿では、昇圧、降圧、そして昇降圧型の3つの基本的なコンバータの重要な要素について説明するとともに、幅広いアプリケーションに実装できる革新的なMPSコンバータを紹介します。 これら3...
-
PRODUCT
MP24881製品PWMおよびアナログ調光機能付き、60V、1.1A、同期整流ステップダウンLEDドライバ
-
PRODUCT
MP2481製品LED開放保護およびLED短絡保護付き、ハロゲン代替、最大5W、昇降圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP2488製品200KHz、55V、2A LEDドライバ
-
PRODUCT
MP24892製品6V~45V入力降圧型LEDドライバ、MP2489の低コストバージョン
-
PRODUCT
MP2483製品2.5A、55V、プログラム可能な周波数LEDドライバ
-
PRODUCT
MP2489製品ヒステリシス制御、DCおよびPWM調光制御付き、6V~36V、1A 降圧LEDドライバ
-
PRODUCT
MP46885製品80V、0.5A、ヒステリシス電流制御付きハイサイド降圧ドライバ
-
PRODUCT
MP2480製品5V~36Vの広い動作入力幅、ヒステリシス制御、LED短絡保護付き、3A、LEDドライバ
-
PRODUCT
MP4688製品ヒステリシス制御付き80V、1A 降圧白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP2410製品2A、1MHz、最大97%効率の同期整流降圧、アナログ調光のみ
-
PRODUCT CATEGORY
DC-DC LIGHTING製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
DC-DC LIGHTING & BACKLIGHT製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
LED DRIVERS製品カテゴリ -
APPLICATION
IR非接触温度計アプリケーション手持ち式体温計は、個人の体温を直接測定する方法を提供します。非接触体温計は、ウイルスや細菌による汚染物質の拡散を最小限に抑えながら測定を行う必要がある場合に非常に重要です。これにより、家庭や企業だけでなく医療現場のユーザーも、汚染物質の伝播を最小限に抑えながら即座に結果を得ることができます。これらの携帯機器は、長いバッテリー寿命、迅速な起動、充電可能な電源を必要とし、何よりも使いやすく、正確な測定を提供する必要があります。 コンバータ、チャージャ、白色LEDドライバ、ロードスイッチ、クラスDオーディオアンプを含む包括的なポートフォリオは、非接触温度計の設計に最高品質のパワーマネジメントオプションを提供します。これらの製品は非常にコンパクトで、非常に重要な医療技術に必要な精度で機器が確実に機能するようにするための優れた性能と保護機能を備えています。 MPSの効率的で信頼性の高い電源ソ...
-
PRODUCT CATEGORY
バックライト用ドライバ (白色LED)製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧44V以上製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧44V未満製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧24V未満製品カテゴリ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成