電動工具
Session textval
Session Titefor popup
電動工具 コンテンツ
概要
MPSの高効率モータ・ドライバ、バッテリーチャージャと保護回路、整流器、クレードルとスイッチングチャージャ、およびコンバータは、スペースを節約し、設計プロセスをシンプルにするのに役立ちます。これらは、市場の進化する需要を満たすのに十分な柔軟性を備えており、新しい機能を効率的で高性能な設計にシームレスに統合するのに役立ちます。熱保護およびその他の保護機能により、使用中にツールと最終消費者の両方を安全に保つ設計が保証されます。
MPSのポートフォリオは、さまざまな電動工具設計に対して、可能な限り最高のソリューションを最小のコストで提供します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MP2652製品I2C-Controlled, 2-Cell to 5-Cell Buck-Boost Charger with Reverse Source Mode
-
PRODUCT
MPXG2101製品NovoOne Family of All-In-One SRZVS Flyback Regulators
-
PRODUCT
MPM3599製品45V, Dual 12A, Single 24A, Buck Power Module with I2C
-
PRODUCT
MAQ600A製品High-Accuracy,
-
PRODUCT
MP2761製品I2C-Controlled, 2-Cell to 4-Cell Buck-Boost Charger with NVDC Power Path Management
-
PRODUCT
MP2462製品32V、2A、800kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4423C製品周波数設定可能、6A、36V、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPF52001-AEC2製品ファームウェアアップデートと高度なPDP管理に対応したソースポート用のシングルUSB PDコントローラ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MP4582製品100V、2A、8μA自己消費電流、同期整流ステップダウンDC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MP4583製品100V, 3A, 8μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter
-
ARTICLE
MPSの昇圧、降圧、昇降圧型コンバータ入門寄稿文コンバータは、現代の電子機器の中で最も単純かつ必要なデバイスの1つです。その名前が示すように、コンバータは与えられた値を目標値に変換することを目的としています。この機能は、接続されたデバイスが互いに完全に一致する仕様を持たないかもしれないシステムにとって不可欠であり、スマートフォン、位置情報を迅速に伝達できるスマートトラッカー、 外出先でデバイスを充電できるモバイルバッテリーに実装できます。 本稿では、 デバイスの入力電圧 (VIN) を目標の出力電圧 (VOUT) に変換するDC/DCコンバータに焦点を当てます。ただし、アナログ値とデジタル値を変換するコンバータなど、複雑さが増すコンバータもあります。本稿では、昇圧、降圧、そして昇降圧型の3つの基本的なコンバータの重要な要素について説明するとともに、幅広いアプリケーションに実装できる革新的なMPSコンバータを紹介します。 これら3...
-
PRODUCT
MAQ600AGQE-0000-AEC1-Z製品High-Accuracy,
-
PRODUCT
MP9942製品パワーグッド付き、高効率、2A、36V、410kHzの同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9943製品パワーグッド付き、高効率、3Aピーク、36V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1907製品100V、2.5A、高周波、ハーフブリッジ・ゲートドライバ
-
PRODUCT
MP5016製品2.7~15V、0.7~5A、過電圧クランプと逆阻止機能付き電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5016H製品2.7~22V、0.7~5A、過電圧クランプと逆阻止付き電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP2761GVT-0000-Z製品NVDCパワーパス管理付き、I2C制御、2セル~4セルの昇降圧型チャージャ
-
PRODUCT
MP6539C製品80V、三相BLDCモータプリドライバ
-
PRODUCT
MP1918製品100V、高周波、ハーフブリッジGaN / MOSFETドライバ
-
PRODUCT
MP1930製品QFN-26 (7mm x 7mm) パッケージの最大 75V、10A、統合型ハーフブリッジ電力段
-
PRODUCT
MP2658製品マルチセル直流バッテリーパック用MOSFETを統合した 36V、スタンドアロンスイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MAQ820製品ABZ出力およびプッシュボタン機能を備えた8ビット角度エンコーダ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MAQ850製品PWM出力およびプッシュボタン機能を備えた8ビット角度エンコーダ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MCQ1806製品500VRMS動作電圧と±2.5%の精度を備えた、3kVRMS絶縁型ホール効果電流センサ、AEC-Q100認定
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成