ポータブルPOS
Session textval
Session Titefor popup
ポータブルPOS コンテンツ
概要
MPSの包括的なソリューションポートフォリオには、コンバータ、チャージャ、レギュレータ、コントローラ、整流器、保護および監視回路、バックライトドライバ、モータ・ドライバ、およびスイッチが含まれます。MPSの高信頼で高効率の製品は、設計プロセスをシンプルにして、市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。消費電力が非常に少ないため、バッテリーの寿命が延び、優れた保護機能と安全機能が提供されます。
MPSの費用効果が高く効率的な電源ソリューションは、次世代のポータブルPOSを設計するために必要なすべての製品を提供します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MP2733B製品Wide Input Range, 4.5A, I2C-Controlled Switching Charger with NVDC Power Path and Controllable RBFET in OTG
-
PRODUCT
MP1653F製品16V, 3A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 (1.6mmх1.6mm) Package
-
PRODUCT
MP1654F製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1654N製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP2733A製品Wide Input Range, 4.5A, I2C-Controlled SW Charger with NVDC Power Path and Controllable RBFET in OTG Mode
-
PRODUCT
MP2718A製品2.5A, Single-Cell, I2C-Controlled, NVDC Buck Charger with 10mA Termination Current and OTG
-
PRODUCT
MP2718製品2.5A, Single-Cell, I2C-Controlled, NVDC Buck Charger with 10mA Termination Current
-
PRODUCT
MP1653N製品16V、3A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1652N製品16V、2A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
HF300製品高周波数、理想的なクランプ・フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MP2724製品USB Type-Cシンクモードおよび15mA終端電流を備えた、2.2A、シングルセル、I2C制御降圧チャージャ
-
PRODUCT
MP2658製品マルチセル直流バッテリーパック用MOSFETを統合した 36V、スタンドアロンスイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MP2770製品デジタルインタフェース制御、6A、パワーパス管理と3.65A昇圧出力を備えた1セル・スイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MP2149製品TSOT23-8パッケージ、高効率、6V、1A、デュアルチャネル、1MHz、低Iq、PWM同期整流降圧型レギュレータ
-
PRODUCT
MP2158製品超小型2 x 1.5mm QFN、パワーグッド付き、高効率、1A、6V、1.5MHz、17uA Iq、COT、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2162製品超小型2 x 1.5mm QFN、パワーグッド付き、高効率、2A、6V、1.5MHz、17uA Iq、COT、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP3309L製品24Vオープン負荷保護機能付き、2.7V~5.5Vin、1.5A、同期整流昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP6518製品35V、1.5A、バイポーラ・ステッピングモータドライバ
-
PRODUCT
MP62550製品高精度、60mA~1.7A、プログラム可能な電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62551製品高精度で調整可能な電流制限配電スイッチ
-
PRODUCT
MP6508製品1.2A バイポーラ・ステッピングモータドライバ
-
PRODUCT
MP6507製品700mAバイポーラ・ステッピングモータドライバ
-
PRODUCT
MP6509製品電流減衰付き1.2Aバイポーラ ステッピング モータドライバ
-
PRODUCT
MP3302製品2.5VIN~6VIN、36VOUT、1.3A、昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3306製品切断FET内蔵、3V~12V、同期整流昇圧型白色LEDドライバ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成