ハンディターミナル
Session textval
Session Titefor popup
ハンディターミナル コンテンツ
概要
MPSのコンバータ、レギュレータ、整流器、充電器、スイッチ、バックライトドライバ、モジュール、PMIC、およびオーディオアンプは、携帯用データ端末の設計に電力を供給して設計プロセスをシンプルにし、市場投入までの時間を短縮するための包括的な製品群を提供します。これらの製品は、携帯用データ端末に必要な小さなパッケージサイズで、優れた性能に加えて、熱管理やその他の保護機能を提供します。
電源に関するMPSの最先端の専門知識を活用して、最も低コストで最善の効率を実現することが可能です。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MPL-AT2512-100C製品Low-Profile Molded Inductor, 10μH
-
PRODUCT
MP2733B製品Wide Input Range, 4.5A, I2C-Controlled Switching Charger with NVDC Power Path and Controllable RBFET in OTG
-
PRODUCT
MP2733A製品Wide Input Range, 4.5A, I2C-Controlled SW Charger with NVDC Power Path and Controllable RBFET in OTG Mode
-
PRODUCT
MPM3696-40製品16V、40A、スタック可能、デジタル、PMBus付き、機能集積型、同期整流電源モジュール
-
PRODUCT
MPM54532製品I2Cインタフェース付き、16V、デュアル6A、シングル12A、電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3824製品2.75V~6V、2A、超小型、超低ノイズ電源モジュール
-
PRODUCT
HFG611-45製品300mΩ GaN FETを内蔵した高周波疑似共振フライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HFG610-45製品270mΩ GaN FETを内蔵した高周波疑似共振フライバックレギュレータ
-
PRODUCT
MPM3814製品2.75V〜6V、1A、超小型で超低ノイズの電源モジュール
-
PRODUCT
MP2658製品マルチセル直流バッテリーパック用MOSFETを統合した 36V、スタンドアロンスイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MPM3612-33製品LGA-10 (3mm x 3mm x 2mm) パッケージの3V~22V入力、1A、超低電流5μA Iq、電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3612製品3V~22V入力、1A、超低電流5μAの自己消費電流 LGAパッケージの電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3698製品PMBusおよびAVSBusを備えたスケーラブルな16V、ピーク120A電源モジュール
-
PRODUCT
MPM54524製品I2Cインタフェース付き、機能集積型、16V、クワッド5A出力、電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3814C製品2.75V〜6V、1A、超小型で超低ノイズの電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3824C製品2.75V〜6V、2A、超小型で超低ノイズの電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3834C製品2.75V〜6V、3A、超小型で超低ノイズの電源モジュール
-
PRODUCT
MP2159A製品TSOT23-8、よりよいVfb精度とロードレギュレーション、高効率、1A、6V、1.5MHz、17uA Iq、COT、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP3309製品タブレットおよびスマートフォン用、2.7V~5.5V、1.5A、同期整流昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP5077製品調整可能な電流制限、スルーレート制御、出力放電機能付き、7A、5.5V、ロードスイッチ
-
PRODUCT
MP5092製品出力放電機能付き、デュアル7.5A、5.5V、プログラム可能な電流、低Rdsonロードスイッチ
-
PRODUCT
MP2736製品低電圧 0.45Ω デュアルSPDTアナログスイッチ
-
PRODUCT
MP3306製品切断FET内蔵、3V~12V、同期整流昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP26123製品600kHz スイッチング リチウムイオン バッテリーチャージャ
-
PRODUCT
MP2619製品システム パワーパス管理付き、600kHz スイッチング リチウムイオンチャージャ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成