モバイルプロジェクタ
Session textval
Session Titefor popup
モバイルプロジェクタ コンテンツ
概要
- 4K、1080PおよびDSPに対応
- バッテリー稼働時間および点灯時間の延長
- より高い輝度と従来よりもよりすばらしい色品質
- 小さなスピーカーを通じてのはっきりしたハイファイサウンド
- 全体のパッケージサイズの縮小
MPSの高効率なパワーマネジメント製品には、電子ヒューズ、USBコントローラ、スイッチ、監視回路、チャージャ、コンバータ、レギュレータ、およびオーディオアンプがあります。これらの製品は受動素子の数を最小にすることで設計プロセスをシンプルにし、小さなパッケージサイズでハイエンドの性能を提供します。すぐれたパワーマネジメントと熱保護機能で、最高級のディスプレイとオーディオ品質を実現できます。
MPSは、次世代のモバイルプロジェクタ設計のため、シグナルチェーンを超えた効率的でコスト効率のよいソリューションを提供します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MPF52001-AEC2製品ファームウェアアップデートと高度なPDP管理に対応したソースポート用のシングルUSB PDコントローラ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MP5073製品プログラム可能な電流制限、スルーレート制御、出力放電機能を備えた、2A、5.5Vロードスイッチ
-
PRODUCT
MP2193製品WLCSPパッケージ、25μA Iq、3A、2.5V~5.5V同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2167A製品6V、6A、周波数設定可能、同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP2183C製品ソフトスタート、パワーグッド、および強制PWM付き、SOT583パッケージ、2.5V~5.5V、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4322製品ロードダンプ耐性付き、36V、2A、周波数設定可能、低Iq、42V、同期ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4323C製品42V、ロードダンプ耐性、3A、超小型、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2192C製品強制PWM付き、2A同期整流テップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4320製品42Vのロードダンプ耐性付き、36V、0.5A、周波数設定可能、低Iq、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2152D製品高速出力放電付き、2.5V~5.5V、2A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2153D製品高速出力放電付き、2.5V~5.5V、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP5030D製品CDP、DCPモードに対応した負荷検出機能付き、USB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP2695製品JEITAプロファイル付きI2C制御のシングルセル スイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MP2181製品ソフトスタートおよびパワーグッド付き、1A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2153製品超小型パッケージ、25μA Iq、出力放電付き、5.5V、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2152製品QFNまたはSOT563パッケージ、25μA Iq、出力放電付き、5.5V、2A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2151製品超小型パッケージ、25μA Iq、出力放電機能付き、5.5V、1A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP5030製品Type-C 5VおよびQuick Charge3.0モード対応、電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP2184製品ソフトスタートとパワーグッド付き、4A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP28301製品500nAの超低Iq、2V~5.5Vの広入力範囲、700mAのステップダウンコンバータおよび300nA Iq、2V~5.5Vの広入力範囲、100mAのLDOを搭載したモノリシック電源
-
PRODUCT
MP2392製品パワーグッドおよびソフトスタート付き、SOT583、高効率、2A、4.2~24V、650kHz、同期整流、DCステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP5030C製品CDP、DCP、およびQuick Charge3.0モードに対応、電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP7752製品5V~18VDD、2x 15W、固定周波数、フィルターレス ステレオ BTL クラスD オーディオアンプ
-
PRODUCT
MP5034製品Quick Charge3.0プロトコル内蔵、USB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP7751製品5V~26DD、2 x 20W、固定周波数ステレオ BTL クラスD オーディオアンプ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成