ゲーム用コントローラと周辺機器
Session textval
Session Titefor popup
ゲーム用コントローラと周辺機器 コンテンツ
概要
ゲームコントローラと周辺機器には、高速で正確な制御、信頼性の高い触覚フィードバック、長いバッテリ寿命が求められます。これらの機器の性質上、軽量で持ちやすく、かなりの耐久性も必要です。接続オプションには、RF信号、Wi-Fi、Bluetooth、近距離無線制御 (NFC) が含まれており、多くのコントローラと周辺機器はこれらの複数を搭載しています。音声制御、静電容量式タッチ、LEDディスプレイなどのその他の高度な機能も、新しいコントローラ設計に組み込まれています。もちろん、遠隔制御装置は何よりも使いやすく、電池の寿命や信号の品質が信頼できるものでなければなりません。これらの厳しい設計要件は、各部品が高効率、コンパクトであり、消費電力を最小限に抑えなければならないことを意味します。
MPSの最先端ソリューションには、電子ヒューズ、ロードスイッチ、アナログスイッチ、リニアチャージャ、スイッチングチャージャ、PMIC、リニアレギュレータ、LEDドライバ、モータ・ドライバ、さらに降圧、昇圧、昇降圧コンバータが含まれます。小型パッケージで超低待機電力と正確な制御を提供する、効率的で革新的なゲームコントローラと周辺機器を設計するために必要なすべてを実現します。
MPSの最先端技術は、設計プロセスをシンプルにし、次世代のゲームコントローラと周辺機器を迅速に市場に投入するための費用対効果の高い電力管理を提供します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : コスト最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
PRODUCT
MP5073製品プログラム可能な電流制限、スルーレート制御、出力放電機能を備えた、2A、5.5Vロードスイッチ
-
PRODUCT
MP8886製品45V入力、デュアル3A / シングル6A出力、デジタル、設定可能な同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP28167-N製品MOSFET4個内蔵、PG表示付き、2.8V~22V VIN、3A IOUT、機能集積型昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP28167-B製品PG表示付き、2.8V〜22V VIN、3A IOUT、4スイッチ、高周波数、機能集積型昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2724製品USB Type-Cシンクモードおよび15mA終端電流を備えた、2.2A、シングルセル、I2C制御降圧チャージャ
-
PRODUCT
MP4246製品4つのMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵した6A、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MPM4730製品2.8V~22V VIN、最大1A、4スイッチ機能集積型昇降圧型電源モジュール
-
PRODUCT
MP4248製品ローサイドMOSFET内蔵、ハイサイド電流検知とI2Cインタフェースに対応、36V、140W、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3320N製品3チャネル、チャージポンプ、RGB LEDドライバ
-
PRODUCT
MP4322製品ロードダンプ耐性付き、36V、2A、周波数設定可能、低Iq、42V、同期ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4323C製品42V、ロードダンプ耐性、3A、超小型、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP3320A製品デジタルインタフェース付き、4チャネル、チャージポンプRGB LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3320B製品デジタルインタフェース付き、4チャネル、同期整流昇圧型RGBW LEDドライバ
-
PRODUCT
MP2167A製品6V、6A、周波数設定可能、同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP4320製品42Vのロードダンプ耐性付き、36V、0.5A、周波数設定可能、低Iq、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2703製品26V入力、1A、1セルまたは2セルのバッテリー診断機能付きリニアチャージャ
-
PRODUCT
MPQ4263-AEC1製品LS-FETを統合し車載用ハイサイド電流検知と I2Cインタフェースに対応した36V、140W昇降圧、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP2702製品EN制御および設定可能なJEITAを備えた1~2セル、26V入力、1Aリニアチャージャ
-
PRODUCT
MP2770製品デジタルインタフェース制御、6A、パワーパス管理と3.65A昇圧出力を備えた1セル・スイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MP2710製品500mA、1セル、パワーパス管理付きリチウムイオンバッテリーチャージャ、1mA終端、0.5μA未満のバッテリーリーク電流、およびI2Cインタフェース
-
PRODUCT
MP28162製品小型のWLCSPパッケージ、1.5AのMOSFET内蔵、高効率、同期整流昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MPM4710製品6V、1A、2MHz、同期整流昇降圧型電源モジュール
-
PRODUCT
MP4247製品ローサイドMOSFET内蔵、I2Cインタフェース対応、36V、100W、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP28167-A製品FBピン付き、2.8V〜22V VIN、3A IOUT、4スイッチ、機能集積型昇降圧型コンバータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成