フラットパネルテレビ
Session textval
Session Titefor popup
フラットパネルテレビ コンテンツ
概要
MPSの幅広い製品ポートフォリオには、コンバータ、レギュレータ、ドライバ、アンプ、スイッチ、同期整流器、コントローラ、および監視回路が含まれます。これらの製品は、受動部品の数を最小限に抑えることで設計プロセスをシンプルにし、小さなパッケージサイズで高効率を提供します。優れた電力管理と熱保護により、最高のディスプレイとオーディオ品質を提供します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MP8795H製品電流制限調整可能、周波数プログラム可能、電圧トラッキング付き、16V、20A、同期整流、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2393製品パワーグッドおよびソフトスタート付き、SOT583パッケージ (1.6 x 2.1mm)、24V、3A、650kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8774製品3 x 3mm QFNパッケージ、パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、12A、3V~18V入力範囲、700kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8770製品17V、8A、700kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP5073製品プログラム可能な電流制限、スルーレート制御、出力放電機能を備えた、2A、5.5Vロードスイッチ
-
PRODUCT
MP1604C製品SOT583パッケージのFCCM付き5.5V、4A、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
AX5689製品4チャンネル、デジタル入力 Class-D オーディオコントローラ
-
PRODUCT
AX5688製品2チャンネル、デジタル入力 Class-D オーディオ コントローラ
-
PRODUCT
MP8774C製品12A、3V~18Vの広い入力範囲、1.4MHz、FCCM、同期整流ステップダウンコンバータ、QFN-16 (3mm x 3mm) パッケージ
-
PRODUCT
MP5061製品低RDS(ON)、電流モニタリング、およびソフトスタート付き、4.5V~28V、電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP1608製品SOT583パッケージの低い4.5μA 自己消費電流をもつ5.5V、6A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1653A製品SOT563パッケージ、17V、3A、1.2MHz、0.6V VREF、FCCM、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1604製品SOT583パッケージの低い4.5μA自己消費電流をもつ5.5V、4A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2349製品モード選択付き、24V、6.5A、低自己消費電流、同期降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP5029-C製品CDP、DCP、およびQC3.0モードに対応した電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP8792製品調整可能な電流制限、設定可能周波数および電圧トラッキング機能付き、16V、12A、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP8795製品16V、15A、同期整流、電流制限調整可能、周波数プログラム可能、電圧トラッキング付き、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8870製品I2CとMTP経由でシステム設定を調整可能、18V、15A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2392製品パワーグッドおよびソフトスタート付き、SOT583、高効率、2A、4.2~24V、650kHz、同期整流、DCステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP7752製品5V~18VDD、2x 15W、固定周波数、フィルターレス ステレオ BTL クラスD オーディオアンプ
-
PRODUCT
MP7751製品5V~26DD、2 x 20W、固定周波数ステレオ BTL クラスD オーディオアンプ
-
PRODUCT
MP8771製品18V、10A、700kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8765製品ヒカップOCP、PWM / PFMモードピンおよび出力放電付き、24V、6A、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP3378製品4チャネル白色LEDコントローラと高効率降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP4013B製品Boost WLED Controller With Advanced Features, Full Protection and Soft Start Function
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成