ドローン用リモコン
Session textval
Session Titefor popup
ドローン用リモコン コンテンツ
概要
ドローン用リモコンは、速度、ナビゲーション、または飛行時間を妨げることなく、ドローンやマルチコプターの正確で信頼性の高い制御をコンシューマに提供できなければなりません。適切な制御と安全性を確保するためには、ワイヤレス接続だけでなく、高速なデータ処理と広い伝送距離での通信も不可欠です。多くの新しい設計には、LCDまたはLEDインタフェース、さらにはスマートフォン接続も備わっています。もちろん、リモコンは使いやすく、バッテリー寿命が長く、信号品質が安定している必要があります。これらの厳しい設計要件を実現するには、各部品が非常に効率的でコンパクトで、消費電力を最小限に抑える必要があります。
MPSの堅牢なソリューションには、PMIC、降圧コンバータ、昇圧コンバータ、昇降圧コンバータ、監視回路、スイッチングチャージャ、およびリニアレギュレータが含まれています。小型パッケージで超低待機電力と正確な制御を提供する効率的で革新的なドローン用リモコンの設計に必要なすべてを提供します。これらの製品を使用すると、最先端の設計で最高の性能とユーザーエクスペリエンスを提供できます。
MPSの先端を行くテクノロジーは、設計プロセスをシンプルにし、信頼性が高く先進的なドローン用リモコンを製作するため、コスト効果の高いパワーマネジメントを実現します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MP4423C製品周波数設定可能、6A、36V、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8883製品I2Cインターフェース付き、 45V、3A、高効率、デジタル、設定可能、同期整流降圧型コンバータ
-
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : サイズ最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
PRODUCT
MP8886製品45V入力、デュアル3A / シングル6A出力、デジタル、設定可能な同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP28167-N製品MOSFET4個内蔵、PG表示付き、2.8V~22V VIN、3A IOUT、機能集積型昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP4246製品4つのMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵した6A、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MPM4730製品2.8V~22V VIN、最大1A、4スイッチ機能集積型昇降圧型電源モジュール
-
PRODUCT
MP28167-B製品PG表示付き、2.8V〜22V VIN、3A IOUT、4スイッチ、高周波数、機能集積型昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP4248製品ローサイドMOSFET内蔵、ハイサイド電流検知とI2Cインタフェースに対応、36V、140W、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP4322製品ロードダンプ耐性付き、36V、2A、周波数設定可能、低Iq、42V、同期ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4323C製品42V、ロードダンプ耐性、3A、超小型、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4320製品42Vのロードダンプ耐性付き、36V、0.5A、周波数設定可能、低Iq、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2167A製品6V、6A、周波数設定可能、同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MPQ4263-AEC1製品ローサイドFET内蔵、車載用ハイサイド電流検知とI2Cインタフェースに対応、36V、140W、昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP28162製品小型のWLCSPパッケージ、1.5AのMOSFET内蔵、高効率、同期整流昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MPM4710製品6V、1A、2MHz、同期整流昇降圧型電源モジュール
-
PRODUCT
MP4247製品ローサイドMOSFET内蔵、I2Cインタフェース対応、36V、100W、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP4255製品Power Delivery用デジタルインタフェース付き、36V、3A、デュアルチャネル降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP28167-A製品FBピン付き、2.8V〜22V VIN、3A IOUT、4スイッチ、機能集積型昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP28301製品500nAの超低Iq、2V~5.5Vの広入力範囲、700mAのステップダウンコンバータおよび300nA Iq、2V~5.5Vの広入力範囲、100mAのLDOを搭載したモノリシック電源
-
PRODUCT
MP8859製品I2Cインタフェース付き、2.8〜22VのVIN、3AのIOUT、4スイッチ、機能集積型昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP28300製品300mA、5.5V、500nA、超低Iq、同期整流ステップダウンコンバータおよび100mA LDO内蔵PMIC
-
PRODUCT
MP6400製品低静止電流プログラマブル遅延監視回路、リセット電圧はプリセットまたは調整可能
-
PRODUCT
MP20041製品デュアル、超低ノイズ、高PSRR、300mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP3416製品1.1A、5.5V、低静止電流、出力切断およびバッテリー検出機能付き、同期整流ステップアップコンバータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成