ドッキングステーション
Session textval
Session Titefor popup
ドッキングステーション コンテンツ
概要
MPSの広範なポートフォリオは、ほとんどのドッキングステーション設計に必要なすべての電源要件をカバーしています。これらの包括的な製品群には、USB Type-AおよびUSB Type-C、Thunderbolt、イーサネットドッキングコントローラ、補助電源などの電源ソリューションが含まれます。 MPSの業界をリードするテクノロジーにより、降圧型、CLS、およびポートコントローラをすべて1つのパッケージに含む機能統合型充電ポートソリューションが可能になります。昇降圧ソリューションには、高精度の出力電圧制御用のI2Cインタフェースが含まれています。
MPSの費用効果が高く効率の高い製品群は、設計をシンプルにし、システムを駆動するために必要なすべてを提供します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MP4587製品80V, 8A, Synchronous, Step-Down DC/DC Converter with Dual-Phase Operation Supported
-
PRODUCT
MP4586製品80V, 6A, Synchronous, Step-Down DC/DC Converter with Dual-Phase Operation Supported
-
PRODUCT
MP8887製品65V, 9A, High-Efficiency Buck Converter with I2C Interface, Configurable Frequency, and Adjustable OCP
-
PRODUCT
MP8880A製品PMBusインタフェース付き、60V、4.5A、高効率、デジタル、設定可能、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4423C製品周波数設定可能、6A、36V、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8883製品I2Cインターフェース付き、 45V、3A、高効率、デジタル、設定可能、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MPF52001-AEC2製品ファームウェアアップデートと高度なPDP管理に対応したソースポート用のシングルUSB PDコントローラ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MP2491C製品プログラム可能な電流制限と出力電圧スケーリング制御付き、32V、6A、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8886製品45V入力、デュアル3A / シングル6A出力、デジタル、設定可能な同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP28167-N製品MOSFET4個内蔵、PG表示付き、2.8V~22V VIN、3A IOUT、機能集積型昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP4246製品4つのMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵した6A、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP28167-B製品PG表示付き、2.8V〜22V VIN、3A IOUT、4スイッチ、高周波数、機能集積型昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP4248製品ローサイドMOSFET内蔵、ハイサイド電流検知とI2Cインタフェースに対応、36V、140W、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP4322製品ロードダンプ耐性付き、36V、2A、周波数設定可能、低Iq、42V、同期ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4323C製品42V、ロードダンプ耐性、3A、超小型、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2167A製品6V、6A、周波数設定可能、同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP4320製品42Vのロードダンプ耐性付き、36V、0.5A、周波数設定可能、低Iq、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP5029-C製品CDP、DCP、およびQC3.0モードに対応した電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MPQ4263-AEC1製品ローサイドFET内蔵、車載用ハイサイド電流検知とI2Cインタフェースに対応、36V、140W、昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP4247製品ローサイドMOSFET内蔵、I2Cインタフェース対応、36V、100W、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP4255製品Power Delivery用デジタルインタフェース付き、36V、3A、デュアルチャネル降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP5030D製品CDP、DCPモードに対応した負荷検出機能付き、USB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP2499A製品出力ラインドロップ補償付き、36V、最大3A、高効率、同期整流式ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2496製品単一USB充電ポート付き、36V、2.5A、周波数選択可能、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8859製品I2Cインタフェース付き、2.8〜22VのVIN、3AのIOUT、4スイッチ、機能集積型昇降圧型コンバータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成