HBA / RAIDカード
Session textval
Session Titefor popup
HBA / RAIDカード コンテンツ
概要
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MPL-AT2512-100C製品Low-Profile Molded Inductor, 10μH
-
PRODUCT
MP5016製品2.7~15V、0.7~5A、過電圧クランプと逆阻止機能付き電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP8886製品45V入力、デュアル3A / シングル6A出力、デジタル、設定可能な同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP8860製品I2Cインタフェース付き、2.8〜22VのVIN、1AのIOUT、4スイッチ、機能集積型昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP6411製品ウィンドウ付きウォッチドッグタイマー
-
PRODUCT
MP6400製品低静止電流プログラマブル遅延監視回路、リセット電圧はプリセットまたは調整可能
-
PRODUCT
MP2005製品800mA、高PSRR、ULDOリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP20075製品3A、DDRターミネーションレギュレータ
-
PRODUCT
MP20051製品低ノイズ、高PSRR、1Aリニアレギュレータ
-
USE CASE
ホットスワップ保護デバイスの使用事例 : サーバーとデータセンター使用例本使用事例では、サーバーとデータセンター向けのMP5990のアプリケーションについて検討します。 MP5990は、50Aを超える出力電流を必要とするアプリケーション向けにマルチフェーズMP5991と組み合わせてホットスワップ保護デバイスとして機能するように設計されています。 データセンターが車両輸送と人工知能の中心となるにつれ、メンテナンス中の安全性を最適化すると同時に、データセンターの稼働を継続することがデータセンターの使用ではますます重要になります。これは、システムを停止、シャットダウン、または再起動することなく、これらのアプリケーションの部品を交換または追加できることを意味します。 MP5990は、サーバーやデータセンターなどの大電流エンドアプリケーションの安全動作領域 (SOA) を保護するために設計されたホットスワップ保護デバイスです。これはデジタルインタフェー...
-
REFERENCE DESIGN
ARTIX ULTRASCALE+ AU10 / 15P 最小レール、高電力リファレンスデザインリファレンスデザイン -
REFERENCE DESIGN
ARTIX ULTRASCALE+ AU10P / 15P 最小レール – 最小サイズのリファレンスデザインリファレンスデザイン -
REFERENCE DESIGN
QUALCOMM WI-FIリファレンスデザインMPSは、2.4GHz / 5GHz / 6GHz帯域のWi-Fi 6標準を含む802.11ax規格に対応するすべてのQualcomm社のWi-Fi製品向けに電源ソリューションを提供するべく、Qualcomm社と協業しています。 これらのリファレンスデザインで使用されているMPSの製品は、設計の価格および性能目的に見合うよう、慎重に選択されています。詳細はお近くのMPSまでお問い合わせいただくか、以下のリンクをご利用ください。
-
PRODUCT
MP8862製品I2Cインタフェース付き、2.8V〜22VのVIN、2A IOUT、4スイッチ、機能集積型昇降圧型コンバータ
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
REFERENCE DESIGN
SPARTAN 7用ディスクリート設計 - コスト重視リファレンスデザイン -
REFERENCE DESIGN
モジュールを使用したZYNQ ULTRASCALE+ RFSOC GEN2 / GEN3 リファレンスデザインリファレンスデザイン -
APPLICATION
PLCアプリケーション -
REFERENCE DESIGN
VU57P ULTRASCALE+ 拡張ポートフォリオ - 最小サイズ電源リファレンスデザインリファレンスデザイン -
REFERENCE DESIGN
VIRTEX ULTRASCALE+用最高効率電源のリファレンスデザインリファレンスデザイン -
REFERENCE DESIGN
VERSAL ACAP最小サイズ電源リファレンスデザインリファレンスデザインEVXLVA_02-A (大電流) EVXLVA_02-B (中電流)
-
REFERENCE DESIGN
VERSAL ACAP 最高効率I2C付き電源リファレンスデザインリファレンスデザイン -
REFERENCE DESIGN
VERSAL ACAP 最高効率I2C付き8パワーレールリファレンスデザインリファレンスデザイン -
REFERENCE DESIGN
個別部品レギュレータを使用したRFSOC GEN2 / GEN3のリファレンスデザインリファレンスデザイン -
REFERENCE DESIGN
KINTEX US+ コスト重視リファレンスデザインリファレンスデザイン
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成