インフォテイメントシステム
Session textval
Session Titefor popup
インフォテイメントシステム コンテンツ
概要
MPSの車載用製品には、降圧 / 昇圧コンバータ、電源モジュール、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ、USB給電ポート、ロードスイッチ、アナログスイッチ、PMIC、バックライト (WLED) ドライバ、ブラシ付きDCおよびソレノイドドライバ、ブラシレスDCプリドライバなどがあります。これらの製品は、コンパクトなパッケージサイズでシステム設計をシンプルにし、厳格な安全要件を確実に順守するように設計されています。
MPSの信頼性と効率性にすぐれた電源ソリューションは、次世代のインフォテインメントシステム設計に必要なものをすべて提供します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MPQ3365-AEC1製品4-Channel, Max. 150mA/Ch, Boost WLED Driver with 15000:1 Dimming Ratio and I2C, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ3365A-AEC1製品5-Channel, Max 150mA/Ch, Boost WLED Driver with 15000:1 Dimming Ratio and I2C
-
PRODUCT
MPQ2277-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4232A-AEC1製品36V, 6A Buck-Boost Converter with Four Integrated MOSFETs and I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2183A-AEC1製品6V, 1A to 3A, 2.5MHz, Fixed-Output, Synchronous Step-Down Converter with FSS, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ3366C-AEC1製品6-Channel, Max 200mA/Channel, Boost WLED Controller with 10000:1 Dimming Ratio and I2C, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ3359C-AEC1製品1- to 4-Channel, Max 160mA/Channel, Boost WLED Controller with High Dimming Ratio, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ3621-AEC1製品48-Channel, Max 50mA/Channel Current-Source LED Driver with Independent Analog and PWM Dimming, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2176B-AEC1製品5.5V, 4A to 6A, 2.2MHz Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71020FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 6V, 30A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ3321-AEC1製品48-Channel, Max 80mA/Ch, Current Source LED Driver with Independent Analog and PWM Dimming, AEC-Q100 Qualified
-
VIDEO
車載用クワッドチャネル・ハイサイドスイッチ: MPQ77240FS-AEC1ビデオMPQ77240FS-AEC1は、最も要求の厳しい車載アプリケーション向けに設計された、スケーラブルで柔軟な、4チャネルのハイサイドスイッチです。5V~16Vの入力電圧幅とチャネルあたり最大0.8Aの負荷に対応し、バッテリー短絡保護、過電流保護 (OCP)、サーマルシャットダウンなどの機能によりシステムの安全性を確保します。MPQ77240FS-AEC1は、TQFN-17 (3mm x 4mm) パッケージでコンパクトで省スペースの電力制御を提供し、AEC-Q100認定およびASIL-Bに準拠しています。MPQ77240FS-AEC1が車載システムの設計をどのように向上できるかを今すぐご覧ください。 機能: 機能安全性 高精度電流検出機能 豊富な診断と保護 関連する製品ページ: MPQ77240FS-AEC1 MPQ586...
-
PRODUCT
MPQ5862-AEC1製品16V、1.5A、90mΩ RDS(ON)、デュアルチャネル、ハイサイドスイッチ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7935-AEC1製品5.5V, 5-Channel PMIC with x4 1A Buck Converters, x1 300mA LDO, I2C, and MOTP, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5864-AEC1製品16V、0.8A、180mΩ RDS(ON)、クワッドチャネル、ハイサイドスイッチ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ6547A-AEC1製品4V to 32V, 5.5A Peak Current, Three-Phase Power Stage, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4390-AEC1製品40V, High Current Output, Synchronous, Dual Buck Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70171FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 5.5V PMIC with 5 Bucks and 4 LDOs for Safety-Relevant Applications, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7970-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 5.5V PMIC for SoCs, 5 LDOs, 4 GPIOs, and 2 Voltage Monitors, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2285-AEC1製品6V, 10A, Configurable, High-Frequency, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2176-AEC1製品5.5V, 4A to 6A, 2.2MHz, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2177F-AEC1製品6V、1A、2.5MHz、AAMモード、パワーグッドとソフトスタート付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4241-AEC1製品36V耐性入力の降圧およびPD3.1 DFPコントローラを備えた、65W、完全に機能集積したUSB PDソリューション、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ5852A-AEC1製品36V, Smart Diode Controller with Two Voltage Monitors, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2284-AEC1製品6V, 8A, Configurable, High-Frequency, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成