ヘッドユニット (ハイエンド)

ヘッドユニット (ハイエンド) コンテンツ

概要

車載用ヘッドユニット設計は、従来のハードウェアインタフェースから、さまざまな車内機能を提供する洗練されたインフォテインメントシステムへと進化しました。これらの機能には、ナビゲーション、ワイヤレス接続、乗員のエンタテインメント、ジェスチャー認識、音声制御などがあります。インフォテインメント機能に対するコンシューマの期待が高まり続ける中、メーカーはドライバーの気が散ることを軽減し、コネクテッド環境におけるサイバーセキュリティの脅威からの保護、充電およびデータ転送ニーズへの対応などの設計上の課題に直面しています。ハイエンドのヘッドユニットは、ISO26262安全規格の順守とEMI対策に加えて、直感的でシームレスな運転体験を実現する堅牢で最先端のテクノロジーを提供します。

MPSのパワーマネジメントソリューションには、ステップダウンとステップアップコンバータ、電源モジュール、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ、降圧コンバータ、ロードスイッチ、アナログスイッチ、PMICなどがあります。これらの製品は、温度とEMIの安全要件を満たしながら、最小パッケージサイズで最高の性能を保証するように設計されています。

MPSのプレミアムで高い効率の製品カタログは、次世代のハイエンドヘッドユニット設計に必要なすべてを提供します。

もっと見る 少なく表示