ドライバーモニタリングシステム
Session textval
Session Titefor popup
ドライバーモニタリングシステム コンテンツ
概要
EMCの最もすぐれた車載用ソリューション・カタログには、電源モジュール、PMIC、ステップダウンコンバータ、リニアレギュレータなどがあります。これらの製品は、トップクラスの柔軟性と効率性を小さなパッケージサイズに詰め込み、コストと基板スペースを節約して市場投入時間を短縮します。
信頼性と費用対効果にすぐれたMPSのパワーマネジメントソリューションは、次世代のドライバーモニタリングシステムに必要なものをすべて提供します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MPQ5817-AEC1製品42V, 15A, Integrated Smart Diode with Reverse Protection, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4583-AEC1製品90V, 3.5A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ20033-AEC1製品5.5V, 0.3A, High-Accuracy, Low-IQ LDO with Power Good, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4384-AEC1製品36V, 12A to 18A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5836-AEC1製品55V, 7A, Integrated Smart Diode with -60V Reverse Protection, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2277-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4232A-AEC1製品36V, 6A Buck-Boost Converter with Four Integrated MOSFETs and I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2183A-AEC1製品6V, 1A to 3A, 2.5MHz, Fixed-Output, Synchronous Step-Down Converter with FSS, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ77240FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B/D、16V、180mΩ、0.8A、クワッドチャネル、ハイサイドスイッチ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ2176B-AEC1製品5.5V, 4A to 6A, 2.2MHz Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5884-AEC1製品80V, 4.5mΩ, E-Fuse and Smart High-Side Power Switch, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71020FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 6V, 30A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
VIDEO
車載用クワッドチャネル・ハイサイドスイッチ: MPQ77240FS-AEC1ビデオMPQ77240FS-AEC1は、最も要求の厳しい車載アプリケーション向けに設計された、スケーラブルで柔軟な、4チャネルのハイサイドスイッチです。5V~16Vの入力電圧幅とチャネルあたり最大0.8Aの負荷に対応し、バッテリー短絡保護、過電流保護 (OCP)、サーマルシャットダウンなどの機能によりシステムの安全性を確保します。MPQ77240FS-AEC1は、TQFN-17 (3mm x 4mm) パッケージでコンパクトで省スペースの電力制御を提供し、AEC-Q100認定およびASIL-Bに準拠しています。MPQ77240FS-AEC1が車載システムの設計をどのように向上できるかを今すぐご覧ください。 機能: 機能安全性 高精度電流検出機能 豊富な診断と保護 関連する製品ページ: MPQ77240FS-AEC1 MPQ586...
-
PRODUCT
MPQ5862-AEC1製品16V、1.5A、90mΩ RDS(ON)、デュアルチャネル、ハイサイドスイッチ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ5864-AEC1製品16V、0.8A、180mΩ RDS(ON)、クワッドチャネル、ハイサイドスイッチ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ76233FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 36V, 10A, IR LED Driver with Eye Safety Features, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2285-AEC1製品6V, 10A, Configurable, High-Frequency, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2176-AEC1製品5.5V, 4A to 6A, 2.2MHz, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2177F-AEC1製品6V、1A、2.5MHz、AAMモード、パワーグッドとソフトスタート付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ76230FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-C, 36V, 10A, IR LED Driver with Eye Safety Features, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5852A-AEC1製品36V, Smart Diode Controller with Two Voltage Monitors, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2284-AEC1製品6V, 8A, Configurable, High-Frequency, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5894-AEC1製品36V, 3A, Quad-Channel, Smart High-Side Switch, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5896-AEC1製品60V Load Dump, 3A, Quad-Channel, Smart High-Side Switch, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ8887-AEC1製品65V, 9A, High-Efficiency Buck Converter with I2C Interface, Configurable Frequency, and Adjustable OCP, AEC-Q100 Qualified
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成