コンシューマ用バッテリー充電器
Session textval
Session Titefor popup
コンシューマ用バッテリー充電器 コンテンツ
概要
MPSのコスト効率が高く高度に機能統合された効率の良いソリューションは、顧客の期待値を超える次世代のコンシューマ用バッテリー充電器を実現するのに必要なすべてを提供します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MP2718A製品2.5A, Single-Cell, I2C-Controlled, NVDC Buck Charger with 10mA Termination Current and OTG
-
PRODUCT
MP2718製品2.5A, Single-Cell, I2C-Controlled, NVDC Buck Charger with 10mA Termination Current
-
PRODUCT
MP5073製品プログラム可能な電流制限、スルーレート制御、出力放電機能を備えた、2A、5.5Vロードスイッチ
-
PRODUCT
MP2724製品USB Type-Cシンクモードおよび15mA終端電流を備えた、2.2A、シングルセル、I2C制御降圧チャージャ
-
PRODUCT
MP2193製品WLCSPパッケージ、25μA Iq、3A、2.5V~5.5V同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2192C製品強制PWM付き、2A同期整流テップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2183C製品ソフトスタート、パワーグッド、および強制PWM付き、SOT583パッケージ、2.5V~5.5V、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2152D製品高速出力放電付き、2.5V~5.5V、2A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2153D製品高速出力放電付き、2.5V~5.5V、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2770製品デジタルインタフェース制御、6A、パワーパス管理と3.65A昇圧出力を備えた1セル・スイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MP2720A製品15mAの終端電流を備えた、2.2Aのシングルセル降圧チャージャ
-
PRODUCT
MP2720製品2.5A、シングルセルNVDC降圧チャージャ
-
PRODUCT
MP2722製品USB Type-C DRP検出機能を内蔵した5A、シングルセルNVDC降圧チャージャ
-
PRODUCT
MP2723A製品NVDCパワーパスとUSB OTG、高度ADCを搭載した、3A、I2C制御のスイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MPF42791製品抵抗検出および熱モデル付き、2~16個のスタックセル・バッテリーパック残量計
-
PRODUCT
MP2721製品5A、シングルセルNVDC降圧チャージャ
-
PRODUCT
MPF42795製品レベルLED付き、2~10個のスタックセル・バッテリーパック残量計
-
PRODUCT
MPF42797製品2~10個のスタックセル・バッテリーパック残量計
-
PRODUCT
MPF42792製品2~16個のスタックセル・バッテリーパック残量計
-
PRODUCT
MPF42790製品レベルLED付き、2~16個のスタックセル・バッテリーパック残量計
-
ARTICLE
超広範な入力電圧幅をもつフライバックの設計方法寄稿文現代のテクノロジーでは、フライバックコンバータは、補助電源を必要とする家庭用および産業用アプリケーションで最も広く使用されているトポロジーの1つです。フライバックトポロジーは非常に普及しているため、設計者は、しばしば、非常に広い入力電圧 (VIN) 範囲に対応する、統一された単一の設計を作成しようとします。このタイプの設計により、長期的な検証の問題を回避しながら、フライバックを最大限に活用できます。 本稿では、正確な定電圧と定電流を提供する低電力アプリケーション向けの一次側レギュレーション (PSR) コントローラである、MP023を使った超広範な入力電圧幅をもつフライバックの設計方法について説明します。本稿では、実際の例としてMP023を使用し、広い入力電圧範囲で動作しながらACおよびDC電圧を受け入れる15W / 5Vフライバックの結果を紹介します。 MP023は、フォトカプラ...
-
PRODUCT
MP2696A製品パワーパス管理と3.6A昇圧出力を備えたI2制御、シングルセル スイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MP5030D製品CDP、DCPモードに対応した負荷検出機能付き、USB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP2695製品JEITAプロファイル付きI2C制御のシングルセル スイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MP28301製品500nAの超低Iq、2V~5.5Vの広入力範囲、700mAのステップダウンコンバータおよび300nA Iq、2V~5.5Vの広入力範囲、100mAのLDOを搭載したモノリシック電源
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成