10W未満出力 (非絶縁)
Session textval
Session Titefor popup
10W未満出力 (非絶縁) コンテンツ
概要
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MP183製品非絶縁型、最大250mA出力電流、ゼロスタンバイ降圧型レギュレータ
-
PRODUCT
MP171A製品700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ、最大60mAまでの出力電流、向上したEMI性能
-
PRODUCT
MP173A製品最大280mAまでの出力電流、向上したEMI性能を備えた、700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ
-
PRODUCT
MP172A製品700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ、最大120mAまでの出力電流、向上したEMI性能
-
PRODUCT
MP174A製品最大400mAまでの出力電流、向上したEMI性能を備えた、700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ
-
PRODUCT
MP161A製品超低待機電力をもつ電源ソリューション、240mAの電流制限スイッチングレギュレータ、リニアレギュレータ、およびリレードライバを統合
-
PRODUCT
MP158製品低消費電力用の小型でエネルギー効率の高いオフラインレギュレータ
-
PRODUCT
MP150製品オフライン1次側2Wレギュレータ
-
PRODUCT
MP163B製品700V、非絶縁型、LDOを統合したオフラインレギュレータ、最大3Wの出力電力
-
PRODUCT
MP161B製品超低待機電力をもつ電源ソリューション、240mAの電流制限スイッチングレギュレータ、リニアレギュレータ、およびリレードライバを統合
-
PRODUCT
MP157製品オフライン1次側 6Wレギュレータ
-
PRODUCT
MP163A製品700V、非絶縁型、LDOを統合したオフラインレギュレータ、最大2Wまでの出力電力
-
PRODUCT
MP163C製品700V、非絶縁型、LDOを統合したオフラインレギュレータ、最大4Wの出力電力
-
PRODUCT
MP155製品オフライン一次側3Wレギュレータ、100mWの無負荷時電力
-
PRODUCT
MP156製品オフライン1次側 3Wレギュレータ、30mWの無負荷時電力
-
ARTICLE
スイッチング電源の用途、利点、および動作原理寄稿文電源は、電力源からの電流を、モータや電子機器など、負荷に電力を供給するために必要な電圧値に変換する電気機器です。 電源には、リニア電源とスイッチング電源の2つの主要な設計があります。 長年にわたり、リニアAC/DC電源は、ユーティリティグリッドからのAC電力を家電製品や照明を実行するためのDC電圧に変換してきました。高電力アプリケーション用のより小さな電源の必要性は、リニア電源が特定の産業および医療用途に追いやられていることを意味します。しかし、スイッチング電源は、より小さく、より効率的で、高電力を処理できるため、引き継がれています。 図1は、スイッチング電源における交流 (AC) から直流 (DC) への一般的な変換を示しています。 整流は、AC電圧をDC電圧に変換するプロセスです。入力信号の整流は、スイッチモードAC/DC電源の最初のステップです。 DC...
-
ARTICLE
可聴電源ノイズ寄稿文今日のスイッチング電源の設計要件は、全負荷時だけでなく、ケーブルが切断されたときのスリープモードまたは無負荷状態での効率要件によっても左右されます。電力システム・インテグレータは、電源の負荷状態に関係なく、国際エネルギースタープログラム、80 PLUS、欧州委員会のCoCのような機関からの新しい規制に適合する必要があります。 これらの要件を満たすために、電源装置はスイッチング周波数を20kHz未満、場合によっては数kHzまで下げる必要があります。人間の耳は20kHz未満の周波数の音を聞くことができるため (2kHzから5kHzの間で最も感度が高い)、可聴ノイズは逃しにくく、非常に煩わしくなります。これは、電話やラップトップのチャージャ、すべてのリビングルームにあるLEDドライバなどの民生用アプリケーションに特に当てはまります。 可聴ノイズの影響を最も受けやすい電源部品は、通常、ML...
-
PRODUCT CATEGORY
AC/DC製品セレクタ製品カテゴリ -
APPLICATION
ワイヤレスアクセスポイントシステムアプリケーションワイヤレス接続は最新のテクノロジーの中心であり、強力で安全なワイヤレ性能の必要性は、IoTとスマート機器の人気によって高まっています。無線アクセスポイントシステムは、スイッチやルーターから分離することも、その一部にすることもでき、Wi-Fi機器がワイヤレスネットワークに接続できるようにします。ワイヤレスネットワークは、最終的にイーサネットなどの有線アクセスポイントにリンクします。これらの機器は信頼性の高い性能を提供し、最新のプロトコルに対応し、なおかつエンドユーザーに簡単で高速なWi-Fi / WLAN接続を提供する必要があります。エネルギー効率、小型、低コストに対する消費者の要望は、設計プロセスにさらなる課題を追加しました。 MPSの広範な製品ポートフォリオには、チャージポンプ、WLEDドライバ、レギュレータ、コントローラ、およびコンバータが含まれます。小さなパッケージでありながら非常...
-
PRODUCT CATEGORY
高電圧降圧型レギュレータ (10W以上)製品カテゴリ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成